Vinssit
Hydraulijärjestelmiin verrattuna VLT®-tai VACON®-taajuusmuuttajilla ohjatut sähkömoottorit säästävät merkittävästi energiaa, ovat hiljaisempia, ja niiden avulla vältetään hydrauliöljyn vuotojen riski. Taajuusmuuttajat mahdollistavat erinomaisen nopeuden ja kireyden hallinnan sekä kuorman jakamisen useiden samaa vinssiä käyttävien moottorien välillä.
Edistynyt mekaanisen jarrun ohjaus vähentää sekä vaihteiston että jarrun kuormitusta, ja automaattinen tasavirtapidon esilämmitys pitää moottorin kuivana valmiustilassa. Vankka avoimen piirin ohjaus eliminoi herkkien pulssianturien tarpeen kansiympäristöissä. Voit parantaa luotettavuutta käyttämällä erittäin dynaamista aktiivisen noston kompensaatiotoimintoa, joka nostaa lastin aktiivisesti.
Danfoss Drivesin ratkaisuilla meri- ja telakkateollisuudelle on suurin määrä luokkatyyppihyväksyntöjä yhdeksältä viranomaiselta: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS ja Class NK.
Tämän myötä sinulla on erittäin laaja valikoima, josta valita taajuusmuuttajia meriteollisuuden sovelluskohteeseesi.
Nosturit
Nosturien muuttuvan nopeuden taajuusmuuttajaohjaus mahdollistaa paremman käytettävyyden ja tuottavuuden verrattuna perinteisiin hydraulisiin nostureihin. Taajuusmuuttajaa käyttämällä omistajat voivat välttää hydrauliöljyjärjestelmän ylikuumenemisen ja saavuttavat tyypillisesti 15 % nopeamman jaksoajan nopeampien liikkeiden ansiosta.
Seurauksena on ympäristöystävällinen ja tehokas järjestelmä, jonka ominaisuuksia ovat:
- hydraulinestevuotojen eliminointi
- vain erittäin vähäiset häviöt valmiustilassa
- erittäin suuri tehokkuus normaalissa käytössä

AHC-vinssiohjaus 3 000 m:n syvyyksiin
VACON-taajuusmuuttajilla saavutetaan tarkka, luotettava ja vankka vinssinohjaus merenalaisiin toimintoihin.
Yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä
Tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledSopii hyvin sovelluksiin, joissa ilmanlaatu on kriittinen, tilaa on rajallisesti ja tarvitaan tehokasta lämmönsiirtoa. Active Front-end- (NXA), Non-regenerative Front-end- (NXN), Brake Chopper- (NXB) Inverter-kokoonpanot (NXI) ovat käytettävissä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledSuunniteltu vaativiin sovelluksiin, erityisesti kohteisiin, joissa tarvitaan suurta tehoa ja järjestelmäkäyttöjä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 on suunniteltu säätämään kaikkien asynkronisten moottorien ja kestomagneettimoottorien muuttuvaa nopeutta. Se on saatavana vakioversiona (FC 301) tai vaativampiin sovelluksiin kehitettynä ja lisäominaisuuksilla varustettuna versiona (FC 302).