Vähennä meriteollisuuden pumppauksen tehonkulutusta
VLT®- ja VACON®-taajuusmuuttajat ohjaavat pumppuja prosessin todellisen tarpeen mukaan vähentäen energiankulutusta. Nopeuden vähentäminen 20 % vähentää virrankulutusta 50 %.
Energiansäästön lisäksi nämä taajuusmuuttajat myös suojaavat pumppua monissa erilaisissa meriteollisuuden sovelluksissa. Toiminnan luotettavuutta lisäävät pumppuja varten suunnitellut ominaisuudet, kuten sisäänrakennettu PID-säädin, kuivakäytön tunnistus, kytkeytyminen pyörivään moottoriin, lepotila, kaskadiohjaus, käyrän loppu ja virtauksen kompensointi.
Kiristyvien päästörajoituksien vuoksi kaasun esipuhdistimia asennetaan usein. Ne toimivat pää- ja lisämoottorien ja kuumavesisäiliöiden SOx-vaimennuslaitteina ja käyttävät vettä väliaineena rikin absorboimiseen. Vesipumppujen optimointi näitä esipuhdistimia varten sopii hyvin VLT®- ja VACON®-taajuusmuuttajille.
Muita tyypillisiä sovelluskohteita, joissa taajuusmuuttajat tuovat lisäarvoa pumppaustoimintaan: painolastivesi, pilssivesi, kierrätys, rahti, palontorjunta, syöttöpumput, voitelu ja meriveden pumppaus.
Paranna meriteollisuuden erottimien luotettavuutta ja suojausta
VLT®- ja VACON®-ohjauksen avulla pilssivesi-, polttoaineen lisäine- ja öljysentrifugierottimien käytöstä tulee luotettavaa. Taajuusmuuttaja varmistaa sujuvan kiihdytyksen, joka suojaa sekä vaihteistoa että suurnopeuslaakereita.
Taajuusmuuttajaohjaus antaa toleranssia purkauksen iskukuormia vastaan. Virtakatkoksen sattuessa taajuusmuuttaja voi kytkeytyä pyörivään separaattoriin ja jarruttaa sitä tarvitsematta resistoreita.
Danfoss Drivesin ratkaisuilla meri- ja telakkateollisuudelle on suurin määrä luokkatyyppihyväksyntöjä yhdeksältä viranomaiselta: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS ja Class NK.
Tämän myötä sinulla on erittäin laaja valikoima, josta valita taajuusmuuttajia meriteollisuuden sovelluskohteeseesi.

NORDEN A/S -öljytankkeri säästää energiaa merivesipumpuissa
Käyttämällä VLT®-taajuusmuuttajia meriveden jäähdytyspumppujen virtausnopeuden mukauttamiseen todellisen jäähdytystarpeen mukaan laivayhtiö on vähentänyt energiankulutustaan huomattavasti.
Yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä
Tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledSopii hyvin sovelluksiin, joissa ilmanlaatu on kriittinen, tilaa on rajallisesti ja tarvitaan tehokasta lämmönsiirtoa. Active Front-end- (NXA), Non-regenerative Front-end- (NXN), Brake Chopper- (NXB) Inverter-kokoonpanot (NXI) ovat käytettävissä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledSuunniteltu vaativiin sovelluksiin, erityisesti kohteisiin, joissa tarvitaan suurta tehoa ja järjestelmäkäyttöjä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWSuunniteltu tehostamaan virtauksen ohjausta ja energian säästöä teollisuuden pumppu- ja puhallinsovelluksissa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 INDUSTRIALTaajuusmuuttajamoduulit ja koteloidut taajuusmuuttajat, jotka on helppo integroida kaikkiin tärkeimpiin ohjausjärjestelmiin.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 ohjaa ja säätää kaikenlaisia pumppuja ja sisältää kaskadiohjaimen.