Maasähkönsyöttö tekee satamista puhtaampia
Käytettäessä taajuusmuuttajateknologiaa rannan tehonsyöttöratkaisussa laivoihin voidaan syöttää puhdasta energiaa paikallisesta verkosta. Laivan päägeneraattorit voidaan kytkeä kokonaan pois päältä turhien paikallisten NOx- ja hiilipäästöjen ja melusaasteen estämiseksi, kun alus on telakalla.
Danfoss Drivesilla on taajuusmuuttajia, jotka muuntavat 50 Hz:n maasähkön aluksilla tavallisesti käytettäväksi 60 Hz:n sähköksi. Verkon muuntimet käyttävät Active Front End -teknologiaa ja asianmukaista ohjelmistoa vaihtovirtaverkon luomiseen ja sen synkronointiin laivan verkon kanssa.

Pääoman tuotto 2 kuukaudessa FAYARD A/S -varustamolla
Maasähkönsyöttö ilmajäähdytetyillä VACON® NXP -taajuusmuuttajilla täyttää huippukysynnän ja minimoi perusvirrankulutuksen.
Yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä
Tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXCVaativiin sovelluksiin suunniteltu koteloitu taajuusmuuttaja, jossa voidaan käyttää Active Front End -yksiköitä ja harmonisia yliaaltoja suodattavia ratkaisuja.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed DriveActive Front-end -tekniikalla varustetut taajuusmuuttajat kompaktissa IP54-luokan kotelossa suurtehosovelluksiin. Active Front-end- (NXA), Non-regenerative Front-end- (NXN), Brake Chopper- (NXB) Inverter-kokoonpanot (NXI) ovat käytettävissä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System DriveMääritelty ja koottu vastaamaan tarpeitasi, tarvitset sitten ohjausta yhdelle tai useammalle moottorille.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledSopii hyvin sovelluksiin, joissa ilmanlaatu on kriittinen, tilaa on rajallisesti ja tarvitaan tehokasta lämmönsiirtoa. Active Front-end- (NXA), Non-regenerative Front-end- (NXN), Brake Chopper- (NXB) Inverter-kokoonpanot (NXI) ovat käytettävissä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Grid ConverterIlma- ja nestejäähdytteisiä taajuusmuuttajia, jotka on suunniteltu erityisesti energian talteenottoon ja meriteollisuuden energianhallintasovelluksiin.