Säästä energiaa ja vähennä melua
Kuormituksesta riippuva kapasiteetin ohjaus ja Automatic Energy Optimization -toiminto säästävät energiaa ja vähentävät konehuoneiden, laivakeittiöiden, ohjauspotkuritilojen, ruuman, pumppaamoiden, jäänpoistojärjestelmien, kosteudenpoistajien ja ruuman jäähdytyksen melua. Tulipalon sattuessa puhaltimet jatkavat savunpoistoa kaikissa tilanteissa toimimalla tulipalotilassa.
Danfoss Drivesin ratkaisuilla meri- ja telakkateollisuudelle on suurin määrä luokkatyyppihyväksyntöjä yhdeksältä viranomaiselta: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS ja Class NK.
Tämän myötä sinulla on erittäin laaja valikoima, josta valita taajuusmuuttajia meriteollisuuden sovelluskohteeseesi.

Miellyttävä sisäilma Ulstein Shipyardin huoltoaluksella
Huoltoaluksella Danfossin taajuusmuuttajat ohjaavat ilmanvaihtopuhaltimia ja varmistavat miellyttävän sisäilman ja tehokkaan konehuoneen ilmanvaihdon.
Yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä
Tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledSuunniteltu vaativiin sovelluksiin, erityisesti kohteisiin, joissa tarvitaan suurta tehoa ja järjestelmäkäyttöjä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWSuunniteltu tehostamaan virtauksen ohjausta ja energian säästöä teollisuuden pumppu- ja puhallinsovelluksissa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 on suunniteltu säätämään kaikkien asynkronisten moottorien ja kestomagneettimoottorien muuttuvaa nopeutta. Se on saatavana vakioversiona (FC 301) tai vaativampiin sovelluksiin kehitettynä ja lisäominaisuuksilla varustettuna versiona (FC 302).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Tämä kestävä ja nokkela FC102-taajuusmuuttaja parantaa pumppu- ja tuuletinsovelluksia rakennusten hallintajärjestelmissä ja toimii ulkona useimmissa ilmastoissa.