Danfossin palontorjuntaan tarkoitettu korkeapaineinen vesisumu soveltuu erittäin hyvin kohteisiin, joissa tuotantoprosessin häiriöt on vähennettävä minimiin tulipalon sattuessa tai joihin on asennettu herkkiä laitteita.
Korkeapaineinen SEM-SAFE® -vesisumu tarjoaa erinomaisen palontorjunnan moniin teollisuuslaitoksiin ja käyttökohteisiin:
- Generaattorialueet
- Moottorialueet
- Teollisuustuotantolinjojen alueet
- Kaapelitunnelialueet
- Elintarviketehtaat
- Paperi- ja sellutehtaat
- Tekstiilitehtaat
- Kemikaalitehtaat

Veden älykäs käyttö
Kuvittele palontorjuntajärjestelmä, joka sammuttaa tulen muutamassa sekunnissa, joka käyttää minimaalisen vähän vettä mahdollisimman vähin vesivahingoin ja joka antaa sinulle parhaan mahdollisen suojan. Danfossin ainutlaatuisella korkeapaineisella SEM-SAFE®-vesisumujärjestelmällä tämä kaikki on mahdollista.
SEM-SAFE® on korkeapaineisella vesisumulla toimiva palontorjuntajärjestelmä, jossa pienikokoisia pisaroita vapautuu suojausalueille suuttimien kautta. Järjestelmä koostuu modulaarisesta korkeapainepumpusta, ryhmäventtiileistä, putkistosta ja vesisumusuuttimista.
Parempi turvallisuus ja luotettavuus
- SEM-SAFE®-järjestelmä aktivoituu paikallisesti siellä, missä palo havaitaan, ja sammuttaa palon nopeasti.
- Järjestelmän on dokumentoitu olevan vaaraton sähkölaitteille, joiden luokitus on vähintään IP 22
- Se estää valettujen osien iskujäähdytyksen
- Vesisumu jäähdyttää kaapeleita ja metallia siten, ettei lämpövaurioita synny
- Nopeampi aktivoituminen kuin kaasupohjaisilla järjestelmillä
- Tehtaiden työntekijöiden turvallisuuden parantuminen
- Korkeapaineinen vesisumu on turvallista ihmisille ja ympäristölle
Vähäiset vesivahingot pienen vesimäärän ansiosta.
- Vähäiset vesivahingot palotilanteessa
- Vesisumujärjestelmä käyttää 90 % vähemmän vettä kuin vesiverhojärjestelmä ja suurin osa vedestä haihtuu. Tästä syystä palon jäljiltä jää erittäin vähän vettä.
- Kaikki putkistot ovat ruostumatonta terästä. Vesisumu on puhdasta