![](/media/5632/textile_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Varmista hyvä käyttöaika ja optimaalinen tarkkuus
Tekstiiliteollisuus luokitellaan pääasiallisesti raaka-aineiden (luonnon- ja tekokuidut) kehräämiseen kuiduiksi, langoiksi, rihmoiksi ja köysiksi, joita voidaan sen jälkeen kutoa, neuloa, vanuttaa tai sitoa. Lopputuotteita käytetään vaatteissa, matoissa, kodintekstiileissä ja monissa teknisissä tuotteissa.
Danfossin laadukkaat taajuusmuuttajat ja pehmokäynnistimet on suunniteltu lähes kaikkiin tekstiiliteollisuuden sovelluksiin. Meillä on vuosien asiantuntemus Kiinan ja Intian vahvoilta tekstiilimarkkinoilta laitosten kaikkien prosessien optimoimisesta ja sovellusten suunnittelusta koko teollisuudenalan elinkaaren läpi.
Sisäänrakennetut vakio-ominaisuudet ja erikoistoiminnot tekevät Danfossin ratkaisusta parhaan valinnan tekstiilialan sovelluksiin. Räätälöityjä ratkaisujamme ovat:
- Lämmönsiirrinkonseptit ankariin ympäristöihin
- Erinomaiset läpiajo- ja ohjattu ramppiajan lasku -toiminnot
- Tekstiilialan erityistoiminnot (wobble, puolaus)
- Perus- ja edistyneet liikeohjaustoiminnot
- Erinomainen sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
Maksimaalinen käytettävyys haastavissa ympäristöissä
Tekstiiliteollisuuden käyttöolosuhteet voivat olla haastavia korkeiden lämpötilojen ja usein likaisten ja pölyisten ympäristöjen johdosta.
Danfossin taajuusmuuttajat on suunniteltu toimimaan luotettavasti jopa 50 °C:n lämpötiloissa. Niissä on älykäs lämmönhallintajärjestelmä ja useita vaihtoehtoisia lämmönsiirrinkonsepteja (kylmälevy, puhallinjäähdytetty, paneelin läpiasennus ja irrotettava puhallin jäähdytykseen ulkoisella ilmalähteellä) erilaisia vaatimuksia varten. Pinnoitetut piirilevyt estävät kosteuden, nukan ja aggressiivisten ainesosien aiheuttamaa korroosiota. Erilaiset kotelot (jopa IP 66) estävät pölyhiukkasten sisäänpääsyn.
Ympäristöolosuhteiden, ilmankosteuden ja lämpötilan optimointi prosessin kriittisissä vaiheissa vaikuttaa merkittävästi laatuun ja suorituskykyyn. Taajuusmuuttajien käyttäminen esimerkiksi vesipumppujen ja ilmapuhaltimien ohjaamiseen parantaa langan laatua, prosessin käyttöaikaa (vähemmän langankatkeamisia) ja tuotantokapasiteettia (parempi käsittelynopeus ja vähemmän seisokkeja) ja vähentää energiankulutusta.
Prosessin optimointi ja käytön luotettavuus
Käyttöaika on erityisen tärkeää tekstiiliteollisuudessa Suunnittelemattomat pysäytykset tarkoittava tuotantoajan menetystä ja kalliita viiveitä prosessien uudelleenkäynnistyksen vuoksi. Ne voivat myös aiheuttaa langankatkeamisia ja tuotteen laadunvaihteluita.
Danfossin taajuusmuuttajat on tehty ehkäisemään suunnittelemattomia pysäytyksiä. Ne hoitavat esimerkiksi tilapäisiä ylikuumenemisia, vaihtelevia virranlaatuja ja ohjattuja ramppiajan laskuja virran katketessa. Sisäänrakennetut älytoiminnot ja vapaasti ohjelmoitavat optiot varmistavat tarkan ohjauksen optimoidun prosessien käytettävyyden.
Edistynyt liikeohjaus
Erittäin dynaamiset sovellukset, joissa tarvitaan tarkkaa liikeohjausta, ovat tyypillisiä tekstiilialalla. Danfossin taajuusmuuttajat mahdollistavat tarkan asemoinnin ja synkronoinnin sekä joustavuuden ja vankan luotettavuuden.
Danfosin ratkaisut on suunniteltu lähes kaikkiin tekstiiliteollisuuden sovelluksiin. Ne optimoivat suorituskykyä ja ehkäisevät seisokkeja.
- Polymerisointi
- Loimeaminen
- Loimenvalmistelu
- Kuteenvalmistelu
- Kutominen
- Punominen
- Venytyskierto
- Värjäys
- Langan veto
- Kihartaminen
- Kuivaaminen
- Leikkaaminen
- Kehruu
- Rengaskehruu
- Karstaus
- Neulonta
- Pyöröneulonta
- Puristus
- Kangasvärjäys
- Venytysteksturointi
- Viimeistely
- Kartiopuolaus
- Kangasvärjäys
- Sekoitus ja puhallus
- Venytyskehys
- Hopea/kampalaappi
- Avopääkehruu
- Karstaus
- Puolaus
- Käämikone/esikehruukone
- Viimeistely
- Ompelu
- Kosteutus
Tutustu, miten voit optimoida tekstiilitoimintojen tuottavuuden ja luotettavuuden Danfossin ratkaisujen avulla:
- Vähennä energiankulutusta ja laitteiden kulumista pumppaussovelluksissa
- Paranna nosturien ja nostolaitteiden turvallisuutta ja suorituskykyä
- Paranna ilmanvaihdon tehokkuutta
- Paranna kompressorisovellusten hyötysuhdekerrointa
- Saat servomaisen synkronoinnin ja asemoinnin integroidun Motion Controller -ohjaimen avulla