Saavuta hyvä kelaus- ja aukikelaustarkkuus ja säästä energiaa
Voit parantaa prosessin luotettavuutta, laatua ja tehokkuutta samalla kun pienennät käyttökuluja käyttämällä muuttuvaa nopeudenohjausta kelaimissa ja aukikelauskoneissa paperin, teräksen, kemikaalien ja tekstiilien valmistusprosesseissa. Taajuusmuuttajan jälkiasennus voi lisäksi mahdollistaa suuremmat kelaus- ja aukikelausnopeudet ilman häiriöitä prosessiin paremman ohjaustoiminnan ansiosta.
Danfossin taajuusmuuttajat mahdollistavat oikean momenttialueen ja -resoluution käyttämisen erittäin tarkkaan kelainten ohjaukseen laajalla nopeusalueella. Taajuusmuuttajia käyttämällä voidaan siten saavuttaa parempi kelaustarkkuus ja säästää samalla energiaa.
Kun kelain tai aukikelauskone toimii jatkuvilla jarrutussykleillä, Danfossin taajuusmuuttaja mahdollistaa erinomaisen mahdollisuuden säästää energiaa. Jarrutuksen aikana kelain/aukikelauskone palauttaa suuren osan energiasta taajuusmuuttajan DC-välipiiriin. Normaalisti jarruvastukset haihduttavat tämän energian. Danfossin taajuusmuuttajat voivat kuitenkin säästää merkittävästi energiaa regeneroimalla ylimääräisen energian DC-välipiiristä sähköverkkoon tai syöttämällä energian yhteisen tasavirtaväylän kautta kelaimen taajuusmuuttajaan.
Kelaimen ja aukikelauskoneen ohjaaminen Danfossin taajuusmuuttajalla mahdollistaa myös seuraavat hyödyt:
- parempi laatu paremman momentinohjauksen avulla
- lisääntynyt käytettävyys paremman luotettavuuden ansiosta
- matalammat ylläpitokustannukset
- tilansäästö kompaktin muuntajakotelon ansiosta
- helppo integrointi, asennus ja käyttöönotto
- parempi energiatehokkuus
Yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä
Tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Common DC BusMahdollistaa järjestelmäintegroijille, koneenrakentajille ja OEM-valmistajille tehokkaiden teollisten taajuusmuuttajajärjestelmien suunnittelemisen ja rakentamisen. Active Front-end- (NXA), Non-regenerative Front-end- (NXN), Brake Chopper- (NXB) Inverter-kokoonpanot (NXI) ovat käytettävissä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledSuunniteltu vaativiin sovelluksiin, erityisesti kohteisiin, joissa tarvitaan suurta tehoa ja järjestelmäkäyttöjä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 on suunniteltu säätämään kaikkien asynkronisten moottorien ja kestomagneettimoottorien muuttuvaa nopeutta. Se on saatavana vakioversiona (FC 301) tai vaativampiin sovelluksiin kehitettynä ja lisäominaisuuksilla varustettuna versiona (FC 302).