Varmista turvallinen ja luotettava pumpun ohjaus ja säästä energiaa ja kustannuksia.
Ohjaamalla teollisuuden pumppuja Danfossin taajuusmuuttajalla voidaan prosessia optimoida ja säästää merkittävästi energiaa ja ylläpitokustannuksia. Taajuusmuuttaja varmistaa, että pumppu vastaa tarkalleen tarpeeseen, muttei ole ylimitoitettu, ja että se toimii erilaisilla osakuormilla täyden sijaan.
Turvallisuus on kemianteollisuuden, prosessiteollisuuden ja raskaan teollisuuden pumppauksessa tärkein prioriteetti. Danfoss Drivesin osaamisen ja tarjonnan ansiosta määräysten noudattaminen on helppoa. Näitä ovat esimerkiksi ATEX-sertifioitu lämpötilan valvonta EX-moottoreihin sekä NAMUR-suositusten mukainen sertifiointi.
Energian optimointi ja teollisten järjestelmien SCADA-ohjaus on myös kasvava suuntaus. Danfossin taajuusmuuttajien deragging-toimintoa käyttämällä voidaan parantaa pumpun hyötysuhdetta 15–30 % ja säästää samalla huomattavasti huoltokustannuksissa.
Laitteiston suojaus
Toinen teollisten ympäristöjen tärkeä prioriteetti on laitteiston suojaaminen harmonisilta yliaalloilta. Harmoniset yliaallot ovat tulosta epälineaarisista kuormista. Taajuusmuuttajien lisäksi on useita muitakin harmonisten virtojen lähteitä, ja voimme tarjota harmonisten virtojen analysointiin ja arvioitiin liittyviä suosituksia ja palveluja. Tuotteisiimme sisältyy harmonisia virtoja vähentäviä kuristimia, minkä lisäksi tarjoamme passiivisia ja aktiivisia ratkaisuja harmonisten virtojen vaimentamiseen.
Löydä juuri oikea taajuusmuuttaja pumpullesi
Löydät pumpun ohjauksen kaikkiin teollisiin pumppaussovelluksiin laajasta matalajännitetaajuusmuuttajavalikoimastamme. Valikoimamme vastaa virransyöttövaatimuksiasi ja kattaa tehoalueen kW:n murto-osasta muutamaan megawattiin sekä jännitteet 230 V:sta 690 V:iin. Asennusmahdollisuudet vastaavat useisiin eri vaatimuksiin: seinäkiinnitykset, moduulit paneelikiinnitykseen ja standardoidut koteloinnit, joissa on suojausluokkia erilaisiin asennusympäristöihin. Saatavana on sekä ilma- että nestejäähdytysoptio. Meillä on myös kattavasti vaihtoehtoja front end -asennuksiin: 6- tai 12-pulssiset tasasuuntaajat tai Active Front End -yksiköt.
Standardoitujen ja kaapitettujen taajuusmuuttajien kattava mallisto sisältää laajan valikoiman lisävarusteita tulopuolen osiin sekä moottorin ulostuloon. Näitä ovat esimerkiksi kontaktorit, sulakkeet, kytkimet ja dU/dt-, Common Mode- ja siniaaltosuodattimet. Jos ennalta suunnitellut ratkaisumme eivät täytä vaatimuksiasi, tarjoamme mahdollisuuden kaappien räätälöintiin.
Elinkaaripalvelut
Voit parantaa teollisten pumppujesi suorituskykyä entisestään hyödyntämällä palveluvalikoimaamme, joka kattaa sekä ajan ennen laitteen käynnistystä että taajuusmuuttajien käytön ja kunnossapidon. Keskeisiä palvelujamme ovat asiakastuki, suunnittelu, laajennettu takuu, käynnistys, huolto, päivitykset, varaosat ja koulutus.

30 % pienempi energiankulutus Yamana Goldilla
Yamana Goldin maanalaisten ilmanvaihto- ja pumppausjärjestelmien energiankulutus pieneni 30 % VACON®-taajuusmuuttajien avulla.
Yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä
Tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 3000 Enclosed DriveDanfossin keskijännitetaajuusmuuttajat ovat markkinoiden uusi virstanpylväs, kun tarvitaan parasta mahdollista suorituskykyä ja luotettavuutta.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 3000 Drive kitModulaaristen, keskijännitteellä (MV) toimivien taajuusmuuttajien mallisto antaa järjestelmäintegroijille ja OEM-valmistajille uusia mahdollisuuksia. Se tarjoaa täysin uuden lähestymistavan parhaan mahdollisen suorituskyvyn tavoitteluun tarkkaan räätälöitynä kunkin käyttötarkoituksen tarpeisiin.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXCVaativiin sovelluksiin suunniteltu koteloitu taajuusmuuttaja, jossa voidaan käyttää Active Front End -yksiköitä ja harmonisia yliaaltoja suodattavia ratkaisuja.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledSopii hyvin sovelluksiin, joissa ilmanlaatu on kriittinen, tilaa on rajallisesti ja tarvitaan tehokasta lämmönsiirtoa. Active Front-end- (NXA), Non-regenerative Front-end- (NXN), Brake Chopper- (NXB) Inverter-kokoonpanot (NXI) ovat käytettävissä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledSuunniteltu vaativiin sovelluksiin, erityisesti kohteisiin, joissa tarvitaan suurta tehoa ja järjestelmäkäyttöjä.