Optimoi teollisuuden ilmanvaihdon energiankulutus
Danfossin taajuusmuuttajaratkaisut teollisuuden ilmanvaihtoon mahdollistavat paremman tarkkuuden, käyttäjäystävälliset käyttöliittymät, hajautetun älyn ja matalat käyttökustannukset. Ohjaamalla teollisuuden tuulettimia Danfossin taajuusmuuttajalla voidaan prosessia optimoida ja säästää merkittävästi energiaa ja ylläpitokustannuksia.
Danfossin taajuusmuuttajat muuttavat dynaamisen paineanturin arvot virtausarvoiksi, jolloin asetukset voidaan tehdä kiinteän virtauksen tai kiinteän differentiaalivirtauksen perusteella. Näin optimoidaan sekä ilmavirran tarkkuus että energiankulutus. Puhaltimien ohjauksen parantamiseksi entisestään puhaltimiin kytketyt taajuusmuuttajat voidaan asettaa välttämään taajuusalueita, joista aiheutuu resonanssia ja vaurioita ilmanvaihtojärjestelmään tai teollisuuden tuuletinsovelluksiin, kuten kaasun esipuhdistukseen.
Turvatoiminto parantaa suorituskykyä
Virtakatkokset voivat vaarantaa laitteiden turvallisuuden ja tuottavuuden. Pumppuja ja jäähdyttimiä ohjaavien taajuusmuuttajien on oltava erittäin luotettavia ja käytännössä immuuneja sähkönsyötön häiriöille. Danfossin taajuusmuuttajat on suunniteltu niin, että jännitteen laskut tai lyhyet sähkökatkot eivät aiheuta häiriöitä vaan ne toimivat luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Suojaa sovellukset ja käyttäjät
Voit varmistaa henkilökunnan ja laitteiden turvallisuuden käyttämällä taajuusmuuttajaan integroituja toiminnallisia turvallisuusominaisuuksia ja säästää aikaa, kustannuksia ja vaivaa. Danfossin taajuusmuuttajien, kuten VLT® HVAC Drive FC 102:n toimitukseen kuuluu vakiona Safe Torque Off (STO) -toiminto, joka täyttää IEC 61508 / IEC 62061 -standardin mukaiset ISO 13849-1 PL d- ja SIL 2 -vaatimukset Vaativissa kohteissa suojausta voidaan laajentaa VLT® Safe Option MCB 150 -sarjan lisävarusteilla. Näiden ulkoisten moduulien tarjoamia toimintoja ovat turvallinen pysäytys (Safe Stop 1, SS1), turvallisesti rajoitettu nopeus (Safely Limited Speed, SLS) ja turvallinen maksiminopeus (Safe Maximum Speed, SMS), ulkoisten kontaktorien valvonta sekä ovien turvallisuusvalvonta ja lukituksen avaaminen.
Parempi ilmankäsittelyteho
VLT HVAC Drive- ja VLT Refrigeration Drive -taajuusmuuttajissa on sisäänrakennettu älykäs logiikkaohjain (Smart Logic Controller) ja neljä automaattisesti säätyvää PID-ohjainta, jotka voivat ohjata ilmankäsittelyä puhaltimien, venttiilien ja peltien avulla. Tällöin rakennusautomaatiojärjestelmän suoria digitaalisia ohjaimia ja datapisteitä ei tarvita, mikä vähentää ilmankäsittelystä aiheutuvia kustannuksia.
VLT HVAC Drive pystyy käsittelemään loogisia käskyjä ja anturien tietoja, reaaliaikaisia toimintoja ja aikasidonnaisia toimenpiteitä. Tällöin taajuusmuuttaja pystyy ohjaamaan useita eri toimintoja:
- Raikkaan ilman ja poistoilman virtauksen tasapainottaminen
- Kaskadiohjattu lämpötilan säätö (P-PI)
- Hihnan tarkkailu. Virran ja nopeuden välisen suhteen avulla taajuusmuuttaja pystyy luotettavasti havaitsemaan hihnan katkeamisen. Ilmavirran puute havaitaan välittömästi, ja tarvittaviin toimiin voidaan ryhtyä heti kustannusten ja käyttökatkosten vähentämiseksi.
- Viikonloppu- ja arkipäivätoiminnot
Luotettava harmonisten yliaaltojen suodatus
Vaikka taajuusmuuttajat mahdollistavat tarkan säädön, säästävät energiaa ja pidentävät sovelluksen elinkaarta, ne myös aiheuttavat harmonisia yliaaltoja työmaan verkkoon. Ellei harmonisia yliaaltoja hallita, ne voivat vaikuttaa generaattorien ja muiden laitteiden luotettavuuteen.
Danfoss tarjoaa asiantuntijaneuvoja harmonisten yliaaltojen hillitsemiseen ja häiriöiden minimoimiseen. Voit hyödyntää harmonisiin yliaaltoihin liittyvää osaamistamme, ladata ohjelmistotyökaluja ja valita monipuolisista harmonisten yliaaltojen suodatukseen soveltuvista ratkaisuistamme.

Tehokas tunnelin ilmanvaihto pitkistä kaapeleista huolimatta
Häiriöttömässä tunnelin ilmanvaihtoratkaisussa käytetään VLT® HVAC Drive -taajuusmuuttajaa asennettuna 800 m suojaamattoman moottorikaapelin päähän.
Yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä
Tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXCVaativiin sovelluksiin suunniteltu koteloitu taajuusmuuttaja, jossa voidaan käyttää Active Front End -yksiköitä ja harmonisia yliaaltoja suodattavia ratkaisuja.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledSuunniteltu vaativiin sovelluksiin, erityisesti kohteisiin, joissa tarvitaan suurta tehoa ja järjestelmäkäyttöjä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWSuunniteltu tehostamaan virtauksen ohjausta ja energian säästöä teollisuuden pumppu- ja puhallinsovelluksissa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 INDUSTRIALTaajuusmuuttajamoduulit ja koteloidut taajuusmuuttajat, jotka on helppo integroida kaikkiin tärkeimpiin ohjausjärjestelmiin.