Säästä energiaa ja vettä pumpun nopeudenohjauksella
Vähentämällä pumpun moottorin keskinopeutta 100 %:sta 80 %:iin voidaan säästää 50 % energiaa. Jos keskinopeutta lasketaan 50 %, säästöt kasvavat 80 %:iin. Danfossin taajuusmuuttajien käyttäminen pumpun ohjaamiseen mahdollistaa nämä energiansäästöt, ja lisäksi se vähentää vedenkulutusta merkittävästi.
Pumppusovelluksissa taajuusmuuttajien toiminnot, kuten kaskadiohjaus (Cascade Controller) jakaa käyttötunnit tasaisesti kaikkien pumppujen kesken. Tällöin yksittäiset pumput eivät kulu toisia pumppuja enemmän, mikä parantaa luotettavuutta. Lämminvesivaraajien ja höyrykattiloiden polttotehokkuuden optimointi auttaa vähentämään sähkön ja polttoaineen kulutusta. Lisäksi vedenkäsittelyprosessien suorituskykyä ja syöttöveden virtausnopeutta voidaan parantaa huomattavasti taajuusmuuttajien avulla.

Tutustu, miten taajuusmuuttajat vähentävät Nestle Watersin vedenkulutusta
Nestlé Waters valitsi VLT® FlexConcept® -konseptin avuksi kestävien ympäristötavoitteiden saavuttamiseen ja energiankulutuksen pienentämiseen.
Yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä
Tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 ohjaa ja säätää kaikenlaisia pumppuja ja sisältää kaskadiohjaimen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 on suunniteltu säätämään kaikkien asynkronisten moottorien ja kestomagneettimoottorien muuttuvaa nopeutta. Se on saatavana vakioversiona (FC 301) tai vaativampiin sovelluksiin kehitettynä ja lisäominaisuuksilla varustettuna versiona (FC 302).