Varmista paikannuksen ja synkronoinnin tarkkuus ja kustannustehokkuus
Monet sovellukset elintarvike- ja juomateollisuudessa, kuten liukuhihnat, lastauslaitteet ja pakkauskoneet edellyttävät erittäin tarkkaa paikannusta ja synkronointia parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.
Paikannukseen ja synkronointiin on perinteisesti käytetty servolaitteita. Servolaitteet ovat kuitenkin kalliita ja niiden käyttöönotto on hankalaa ja vaatii ylimääräistä kaapelointia. Monet sovellukset eivät myöskään edellytä servolaitteen mahdollistamaa suurta dynaamista suorituskykyä
Danfoss Drivesin integroitu liikkeenohjain (Integrated Motion Controller, IMC) -toiminnallisuus voidaan ohjelmoida VLT® AutomationDrive FC 302 -taajuusmuuttajan ohjelmistossa, jolloin taajuusmuuttava voi toimia tarkoissa paikannuksen ja synkronoinnin sovelluksissa ilman ylimääräisiä moduuleja tai osia.
IMC:n edut
- Vähentää kustannuksia ja järjestelmän monimutkaisuutta
- Se soveltuu kaikkien yleisimpien moottorityyppien takaisinkytkettyyn (closed loop) ja takaisinkytkemättömään (open loop) ohjaukseen ilman ylimääräisiä osia.
- Monissa servotaajuusmuuttajissa tarvittavaa monimutkaista ohjelmointia ei tarvita
- Taajuusmuuttajien parametrit ovat helposti muutettavissa sovelluskohteiden tarpeiden mukaan
- Anturiton kotiutus momentintunnistuksella
- Useissa tapauksissa pulssianturin takaisinkytkentää ei tarvita
![](/media/1503/imc.jpg?width=420&height=1920&rnd=131504735673900000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Paikannuksen ja synkronoinnin täydellisyyttä
Uusi lisävarusteena saatava Integrated Motion Controller (IMC) erottaa VLT® AutomationDrive FC 302 -taajuusmuuttajan muista. IMC-toiminnallisuuden ansiosta VLT® AutomationDrive FC 302 -taajuusmuuttaja on nyt kilpailukykyinen vaihtoehto paikannus- ja synkronointisovelluksissa, ilman tarvetta ylimääräisille laitemoduuleille.
Yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä
Tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 on suunniteltu säätämään kaikkien asynkronisten moottorien ja kestomagneettimoottorien muuttuvaa nopeutta. Se on saatavana vakioversiona (FC 301) tai vaativampiin sovelluksiin kehitettynä ja lisäominaisuuksilla varustettuna versiona (FC 302).