Säästä energiaa muuttuvanopeuksisella puhallinohjauksella
Energiakustannusten kohotessa sähkömoottoreiden muuttuva nopeudenohjaus on todistettu yhdeksi kustannustehokkaimmista keinoista kulujen pienentämiseksi. Jos esimerkiksi puhallinmoottorin keskinopeutta alennetaan 100 %:sta 80 %:iin, säästyy 50 % energiaa. Jos keskinopeutta lasketaan 50 %, säästöt kasvavat 80 %:iin.
Energiansäästön lisäksi puhaltimet hyötyvät sovelluskohtaisista ominaisuuksista, kuten ”resonanssin ohitus” -toiminnosta. Melua ja vauriota aiheuttavien taajuuksien välttäminen parantaa viihtyvyyttä.
Luotettava puhaltimen ohjaus voi ylläpitää määritettyä ilmanpainetta ja varmistaa jatkuvasti hygieenisen ympäristön elintarvikkeiden ja juomien käsittelyyn. Lauhduttimen puhaltimen ohjauksella saavutetaan lukuisia etuja, kuten pienempi jäähdytysaineen kulutus, vähemmän lauhduttimeen kertyvää likaa ja mahdollisuus käyttää kelluvaa asetuspistettä ja säästää siten energiaa.
Danfoss-taajuusmuuttajia on saatavilla hygieenisiin ympäristöihin koteloissa, jotka on suunniteltu kestämään päivittäisiä huuhteluja.

Tutustu miten Arla Foods Ingredients säästää energiaa puhallin- ja pumppusovelluksissa
VLT®-taajuusmuuttajilla varmistetaan paras mahdollinen toiminta-aika, suuri tarkkuus ja leikataan Arlan energiankulutusta, mikä hyödyttää myös asiakkaita.
Yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä
Tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 on suunniteltu säätämään kaikkien asynkronisten moottorien ja kestomagneettimoottorien muuttuvaa nopeutta. Se on saatavana vakioversiona (FC 301) tai vaativampiin sovelluksiin kehitettynä ja lisäominaisuuksilla varustettuna versiona (FC 302).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Tämä kestävä ja nokkela FC102-taajuusmuuttaja parantaa pumppu- ja tuuletinsovelluksia rakennusten hallintajärjestelmissä ja toimii ulkona useimmissa ilmastoissa.