Paranna kompressorin osakuormatehokkuutta
Danfossin taajuusmuuttajat optimoivat kompressorien ohjauksen, vähentävät energiankulutusta ja mahdollistavat tasaisen paineensäätelyn. Nopeudensäädöstä on hyötyä, kun ilmakompressoria käytetään pitkään osakuormalla. Kun käynnistyksiä ja pysäytyksiä on vähemmän, myös mekaaninen rasitus vähenee.
Esimerkiksi kompressorikäyttöiset jäähdyttimet ovat riippuvaisia taajuusmuuttajien energiansäästöominaisuuksista pystyäkseen haihduttamaan lämpöä mahdollisimman paljon. Hygieniavaatimukset edellyttävät päivittäisiä suurpainehuuhteluja, minkä vuoksi taajuusmuuttajan kotelon tulee olla tiivis. Danfossilla on useita erikokoisia VLT®-taajuusmuuttajia, joiden IP66/UL Tyyppi 4X -suojaus täyttää nämä vaatimukset.
Kaskadikonfigurointi mahdollistaa osakuorman aikana kompressorin ja taajuusmuuttajan optimoidun toiminnan. Peruskuorman aikana on käytössä yksittäinen kompressori, jota ohjaa VLT® Refrigeration Drive -taajuusmuuttaja. Kun kulutus kasvaa, taajuusmuuttaja käynnistää lisäkompressoreja yksi kerrallaan. Näin varmistetaan, että kompressorit toimivat optimaalisella tehokkuudella, ja että koko järjestelmä hyödyntää energiaa mahdollisimman tehokkaasti. Sama periaate koskee myös taajuusmuuttajaohjattuja puhaltimia ja pumppuja.

Lue miten kompressoriohjaus pienensi margariinitehtaan kustannuksia
Vuonna 2009 Unileverin tutkimus olemassa olevan laitoksen taloudellisuudesta osoitti, että CO2-päästöjä voitaisiin leikata 25 % remontoimalla laitosta innovatiivisesti.
Yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä
Tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 on suunniteltu säätämään kaikkien asynkronisten moottorien ja kestomagneettimoottorien muuttuvaa nopeutta. Se on saatavana vakioversiona (FC 301) tai vaativampiin sovelluksiin kehitettynä ja lisäominaisuuksilla varustettuna versiona (FC 302).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103FC 103 on suunniteltu erityisesti kompressoreiden, pumppujen ja puhaltimien ohjaukseen ja säästämään energiaa kohteissa, joissa tarvitaan jäähdytystä.