Vertikaalinen viljely
Autamme sinua parantamaan vertikaalisen viljelylaitoksesi energiatehokkuutta ja luomaan viljelyksillesi optimaaliset kasvuolosuhteet.
Energiatehokas vertikaalinen viljely
Vertikaaliviljelyllä ja valvotuissa ympäristöissä tapahtuvalla maataloudella on tärkeä rooli elintarviketuotannon lisäämisessä maailmanlaajuisesti. Mutta vertikaalinen maatila on myös suuri energiankuluttaja. Me teemme vertikaaliviljelystä energiatehokkaampaa. Laaja teknologiavalikoimamme kattaa kaiken ilmastoinnin ohjauksesta vesikiertoon ja ravinteiden jakeluun, ja se voi auttaa sinua vähentämään vertikaalisen tilasi energiankulutusta.
Miksi tarvitsemme vertikaalista viljelyä?
Vuoteen 2050 mennessä maailman on lisättävä elintarviketuotantoa 70 %*, jotta se voi vastata alati kasvavan väestön tarpeisiin. Käytämme kuitenkin jo nyt suurimman osan perinteiseen viljelyyn käytettävissä olevasta peltoalasta. Samaan aikaan ilmastonmuutos, veden niukkuus ja kaupungistuminen aiheuttavat paineita perinteiselle maataloustuotannolle. Näiden haasteiden ratkaisemiseksi meidän on löydettävä innovatiivisia tapoja kasvattaa ruokaa ja kehitettävä ratkaisuja, jotka tukevat kaupunkiviljelyä ja -maataloutta. Tässä kohtaa vertikaalinen viljely tulee kuvaan mukaan.
Vertikaaliviljelyssä viljelykasvit pinotaan pystysuoraan sisätiloissa, ja optimaalisten kasvuolosuhteiden luomiseksi käytetään keinovalaistusta ja tarkkaa ilmastonsäätöä. Tämä mahdollistaa hedelmien, vihannesten ja yrttien kasvattamisen kaupunkiympäristössä, jossa perinteiset maaperään perustuvat järjestelmät eivät olisi toteutettavissa.
* UN Report kestävästä elintarviketuotannosta
Sisäviljelyn edut
Vertikaaliviljelyn etuja ovat muun muassa pienempi vedenkulutus, ympärivuotinen paikallistuotanto, suurempi neliömetrihintainen sato ja terveellisempi sato.





Teemme vertikaaliviljelystä energiatehokkaampaa
Haasteita kuitenkin on. Optimaalisten kasvuolosuhteiden luomiseksi pystyviljelijät käyttävät keinotekoista LED-valaistusta. Nämä valot tuottavat lämpöä, ja kasvit tuottavat kosteutta, joten sisätiloissa sijaitsevilla maatiloilla tarvitaan sekä jäähdytys- että kosteudenpoistojärjestelmiä, jotta kasvien kasvulle sopiva ilmasto säilyy. Kaikki tämä vaatii huomattavan paljon energiaa. Itse asiassa jopa 40 % vertikaalisen maatilan energiankulutuksesta tulee lämmityksestä ja ilmanvaihdosta.
Näiden tilojen on pystyttävä kilpailemaan perinteisten pelto- tai kasvihuoneviljeltyjen, paikallisista ja tuontilähteistä peräisin olevien tuotteiden kanssa ja ylläpidettävä kestävää liiketoimintamallia.
Danfoss tarjoaa energiatehokkaita teknologioita ilmastointiratkaisuihin sekä kastelu- ja vesiviljelyjärjestelmien vesikiertoon. Teknologiamme voivat esimerkiksi auttaa vähentämään lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien (HVAC) energiankulutusta jopa 30 %. Teemme yhteistyötä kaupallisten sisätilaviljelmien kanssa, jotta elintarviketuotannosta tulisi energiatehokkaampaa ja sisätilaviljelylle luotaisiin kestävä tulevaisuus.
Vertikaalisen viljelyn usein kysytyt kysymykset
Ota yhteyttä
Tapaa vertikaalisen viljelyn asiantuntijamme

Selvitä, miten voimme tehdä maataloustoiminnastasi energiatehokkaampaa.
Ota yhteyttä vertikaalisen viljelyn asiantuntijaamme täällä:
Yhteystiedot
Ota meihin yhteyttä ja saat lisätietoja: Yhteystiedot täältä