Ainutlaatuinen supermarket
29. kesäkuuta COOP 365 Smart Store avautuu yleisölle ensimmäistä kertaa. Danfossin Smart Storessa jäähdytys- ja lämmitysteknologiat ovat käytössä 24/7. Se ei ole tosielämää simuloiva laboratorio. Asiakkaat avaavat kaappien ovia satoja kertoja päivässä, ja jokainen avauskerta asettaa vaatimuksia supermarketin jäähdytykselle ja lämmitykselle. Danfoss Smart Store esittelee ratkaisujamme käytännössä.
BALS, Brugsforeningen for Als and Sundeved, on Tanskan suurin riippumaton supermarket-yhdistys. Se vuokraa rakennuksen Danfossilta ja avaa siihen COOP 365discount -supermarketin. COOPin kanssa yhteistyötä tekevällä BALSilla on yhteensä 13 myymälää Sønderborgin alueella Tanskassa, ja vuodesta 2015 lähtien se on jatkuvasti vähentänyt myymälöidensä energiankulutusta. Tähän mennessä ne ovat vähentäneet CO2-päästöjään 44 %. Siksi luonnollinen jatkumo oli, että BALS tuli projektiin mukaan kumppaniksi.
BALS:n toimitusjohtaja Lars G. Andersen sanoo:
"Meillä on jo paljon kokemusta, mutta energian hintahuiput ovat luoneet lisäpainetta muutokseen. 13 supermarkettiamme on uudistettu, eikä meillä ole juurikaan kuluja myymälöiden lämmittämisestä, koska lämpö tulee freonittomista jäähdytysjärjestelmistämme, aurinkokennoista ja lämpöpumpuista. Nykyisillä energianhinnoilla se on etu, ja se vähentää CO2-päästöjämme. Olemme ylpeitä voidessamme olla osa maailman energiatehokkaimpia supermarketteja ja testata ratkaisuja, jotka voivat auttaa muuttamaan rakennuksia ilmastoneutraaleiksi."

Uusi "Smart Store" tasoittaa tietä 21. vuosisadan supermarketeille
Uusi "Smart Store" toimii Danfossin energiatehokkuustekniikan testauskeskuksena. "Smart Storen" odotetaan olevan noin 50 % energiatehokkaampi kuin tyypillisen supermarketin, jossa on ensimmäisen sukupolven CO2-jäähdytysjärjestelmä.
Skaalautuvat teknologiat
Asennukset ja teknologiat ovat skaalattavissa. Niitä voidaan käyttää niin pienemmissä myymälöissä kuin suurimmissa hypermarketeissa.
Supermarkettien jäähdytysjärjestelmissä (jäähdytys ja ilmastointi) käytetään yksinomaan luonnollisia kylmäaineita (CO2). CO2-pohjaiset kylmäaineet eivät vahingoita otsonikerrosta ja niiden GWP-arvo on alhaisin mahdollinen. Lisäksi CO2 -kylmäaineet ovat eri sääolosuhteissa energiatehokkaampia kuin perinteiset HFC-järjestelmät.
Supermarketissa on lämmöntalteenottoyksikkö, joka ottaa talteen jäähdytysjärjestelmistä syntyvän ylimääräisen lämmön ja lämmittää sillä koko myymälän ja ympäröivää yhteisöä kaukolämpöverkon kautta. Hyödyntämällä jäähdytysjärjestelmästä syntyvän ylimääräisen lämmön lämmöntalteenottoyksikkö voi pienentää ulkoista lämmöntarvetta jopa 89,7 %. Lisäksi se voi tarvittaessa tuottaa lisälämpöä ja -jäähdytystä.
Käytössä älykkäät energiajärjestelmät
Katolla olevat 100 kW:n aurinkopaneelit auttavat optimoimaan myymälän toimintoja. Aurinkoisina päivinä aurinkoenergiaa voidaan kerätä pakastimiin. Kun pakastinten lämpötilaa lasketaan esimerkiksi -18:sta -25:een, tämä auttaa keräämään aurinkoenergiaa (ja vähentää samalla akkuvarastointia). Kun aurinkopaneelien teho on heikompaa vähäisemmän auringonvalon vuoksi, lämpötila nousee takaisin normaaleihin asetuksiin.
Kehitystyötä yhdessä asiakkaiden kanssa
Supermarketissa on kaksi erillistä jäähdytysjärjestelmää, jotka toimivat toisistaan riippumatta. Siksi supermarketin toiminta jatkuu normaalisti, kun Danfoss kehittää uusia ratkaisuja yhdessä asiakkaiden kanssa. Kun tulevia sovelluksia testataan, jäähdytyskaapit ja pakastimet pysyvät viileinä.
Sertifikaatit
DGNB Gold (EU)
LEED Platin (USA)
Lopulliset sertifikaatit myönnetään vasta kuuden kuukauden käytön jälkeen.
Smart Store innostaa DGBN/LEED-sertifioitujen supermarkettien rakentamiseen. Se osoittaa, että kiinteistön terveellisyys, tulevaisuuden kestävyys ja myönteiset vaikutukset ympäröivään yhteisöön eivät lopulta vaadi paljon lisäresursseja.
Luonnon monimuotoisuus
Useita aloitteita on jo tehty, jotta paikallisluonnon monimuotoisuuteen voitaisiin vaikuttaa myönteisesti. Rakennusta ympäröi näkyvä ja suurikokoinen pergola, jota kastellaan kerätyllä sade- ja pintavedellä. Lisäksi istutetaan erilaisia heinäkasveja ja rakennetaan viherkatto, jolla mikroympäristön luonnon monimuotoisuutta voidaan edistää.
Jäähdytys- ja lämmityskapasiteetti 1 500 m2:n varastolle ja 250 m2:n sovelluskehityskeskukselle (ADC)
30 kW virtausaineen lämpötila
13 kW:n jäädytys – matala lämpötila
20 kW:n ilmastointi/ilmanvaihto myymälään ja ADC:hen (lisäksi 20 kW:n kattojäähdytin)

Nollapäästöiset supermarketit
Maailman väestön odotetaan saavuttavan 10 miljardia ihmistä vuoteen 2050 mennessä. Siksi elintarvikkeiden kestävä vähittäiskauppa ja varastointi ovat tärkeämpiä kuin koskaan. Tämä on kuitenkin usein huomiotta jäänyt askel yhteiskunnan hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.
Tapauskertomukset
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tanskalainen supermarket pienensi lämmityslaskua ja CO₂-jalanjälkeä Danfossin lämmöntalteenottoyksikölläTanskalainen supermarket pienensi vuotuista lämmityslaskuaan 89,7 % ja CO₂-jalanjälkeä 6,7 tonnia vuodessa hyödyntämällä jäähdytysjärjestelmän hukkalämpöä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss-tuotteet 100-prosenttisesti vihreässä norjalaisessa supermarketissaREMA 1000 -supermarket Trondheimissa Norjassa erottuu useimmista muista elintarvikeliikkeistä. Se on 100-prosenttisen vihreä ja varustettu Danfossin innovatiivisella ratkaisulla, joka auttaa liikettä säästämään 30 % energiaa.
Korostetut tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektroniset jäähdytyksen ja ilmastoinnin säätimetElektroniset säätimet on on kehitetty kaupallisten ja teollisten jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmien valvontaan ja optimointiin.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektroniset jäähdytyksen ja ilmastoinnin säätimetElektroniset säätimet on on kehitetty kaupallisten ja teollisten jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmien valvontaan ja optimointiin.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Jäähdytyksen painelähettimetJäähdytyksen painelähettimiä käytetään kaupalliseen ilmastointiin sekä kaupallisiin ja teollisuuden jäähdytyskäyttökohteisiin. Ruostumattomasta teräksestä valmistettuina ne soveltuvat fluoratuille ja luonnollisille kylmäaineille, eikä laserhitsauksen ansiosta tarvita pehmeitä tiivisteitä, mikä varmistaa hermeettisen tiiviyden vuosikymmeniksi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Jäähdytyksen lämpötila-anturitJäähdytyksen lämpötila-antureita käytetään ilmastoinnin käyttökohteisiin sekä kaupallisiin ja teollisuuden jäähdytyskäyttökohteisiin. Pt 1000 -anturiosa on DIN/IES 751 -standardin luokan B vaatimusten mukainen. Se varmistaa tarkan ja luotettavan lämpötilasignaalin säätöön, turvallisuuden valvontaan ja tietojen tallennukseen.
Yhteystiedot
Lisätietoja saat ottamalla yhteyden meihin.