Sähkön kallistuminen, elintarvikkeiden turvallisuus, korkeat käyttökustannukset, järjestelmän käyttöhäiriöt ja monimutkainen ylläpito. Tiedämme, että nämä ovat merkittäviä huolenaiheuttajia lähikauppiaille. Danfoss tarjoaa laajan valikoiman lähikaupoille suunniteltuja tuotteita ja jäähdytysratkaisuja, jotka voivat vähentää energiankulutusta ja lisätä mielenrauhaa.
Mitä sinä hyödyt?
Kustannussäästöt energiankulutuksen pienentyessä ja optimaalinen elintarviketurvallisuus
Optimaalisen varastointilämpötilan ja automaattisten hälytysten ansiosta tuotehävikki vähenee
Harventuneet käyttöhäiriöt pienentävät huoltokustannuksia
Lisääntynyt luotettavuus ja järjestelmän pidempi käyttöikä
Epäluotettava jäähdytys syö voittojasi
Sähkön kallistuminen, elintarvikkeiden turvallisuus,korkeat käyttökustannukset, järjestelmän käyttöhäiriöt ja monimutkainen ylläpito. Tiedämme, että nämä ovat merkittäviä huolenaiheuttajia lähikauppiaille. Danfoss tarjoaa laajan valikoiman lähikaupoille suunniteltuja tuotteita ja jäähdytysratkaisuja, jotka voivat vähentää energiankulutusta ja lisätä mielenrauhaa.
Pienennä sähkölaskuasi
Jäähdytyksen osuus on keskimäärin 60 % lähikaupan kokonaisenergiakustannuksista. Ja osuus vain kasvaa sitä mukaan, kun lisää jäähdytystä tarvitaan.
Danfoss on asentanut yli 12.000 kylmäkoneikkoa huoltoasemille ja lähikauppoihin ympäri maailmaa. Asennettujen yksiköiden on osoitettu säästävän energiaa vuodessa jopa 20 %. Tämä tarkoittaa, että parantuneen energiatehokkuuden ansiosta odotettu takaisinmaksuaika on 1-2 vuotta.
Danfoss Optyma™ Plus koneikot tarjoavat sekä käyttäjäystävällisyyttä että maksimaalista energiatehokkuutta. Ne sopivat täydellisesti käyttökohteisiin, joissa on kylmätiskejä ja kylmähuoneita, kuten vähittäiskaupat. Kaikki yksiköt täyttävät ja noudattavat EcoDesign 2018 direktiivin asettamat energiatehokkuusvaatimukset.
Luotettavat jäähdytysratkaisut
Luotettavat tuotteemme tarjoavat pidemmän järjestelmän käyttöiän, vähemmän virheitä ja pienemmät huoltokustannukset. Pitkän kokemuksemme ansiosta voit luottaa siihen, että saat omaan myymälääsi täsmälleen siihen sopivan ratkaisun.
Voit lukea lisää ratkaisuistamme tapauskertomuksista, jotka esittelevät jo asennetuista kohteita. Jos haluat tietää asiasta enemmän, lähetä meille viesti voit kirjoittaa tietosi ja voimme aloittaa keskustelun siitä, kuinka Danfoss voi auttaa sinua parantamaan lähikauppasi kannattavuutta.
Yhteystiedot
Ota miehin yhteyttä ja saat lisätietoa: Yhteystiedot