![Öljy ja kaasu](/media/5630/oil_and_gas_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Kestäviä ja luotettavia ratkaisuja öljy- ja kaasusovelluksiin
Maailman energiamarkkinoilla on vaikeita haasteita: miten vastata kasvavaan kysyntään ja olla samalla ympäristön kannalta kestävä ja täyttää matalahiilisen talouden ja COP21:n vaatimukset. Haasteet aiheuttavat merkittäviä muutoksia teknologiaan, sijainteihin, prosesseihin ja säädöksiin.
Uusiutuva energia kehittyy nopeasti, mutta fossiiliset polttoaineet, kuten öljy ja kaasu pysyvät merkittävinä polttoainelähteinä. Energiakartan muuttuessa sijainneista ja ympäristöistä tulee entistä vaativampia. Teknologia kehittyy nopeasti vastaamaan etsinnän, tuotannon, jalostuksen, putkiston, varastoinnin ja kuljetuksen vaatimuksiin.
Danfossilla on merkittävä kokemus korkeapainepumppujen, erikoislaitteiden, hydraulisten laitteiden ja ensiluokkaisten taajuusmuuttajaratkaisujen toimittamisesta öljy- ja kaasualalle, ja se voi auttaa asiakkaitaan parantamaan laitteitaan ja prosessejaan. Taajuusmuuttajilla saavutetaan energiansäästöjä kaikissa tämän alan prosesseissa sähkömoottorien tehokkaan nopeudenohjauksen avulla. Ne korvaavat nopeassa tahdissa vähemmän tehokkaita muuttuvanopeuksisia mekaanisia laitteita öljypumppauksessa, ja niillä saavutetaan lukuisia etuja tiedonkulussa ja diagnostiikassa.
Useimmat öljy- ja kaasualan prosessit ovat monimutkaisia ja alttiina ankarille ympäristöolosuhteille, mikä asettaa tiukkoja vaatimuksia prosessilaitteille. Lisäksi nostokustannusten laskemisen ja tuotannon optimoinnin tarve on suuri. Laitteiden hyvän tehokkuuden ja käytettävyyden saavuttaminen näkyy suoraan viivan alla: parempi tuotantoteho ja tuotannon laatu.
Tutustu Danfossin muihin ratkaisuihin öljy- ja kaasualalle:
- Pumput kaasuturbiineihin
- Merenpohjaöljynporauksen hydrauliikka ja laitteet
- Öljynporauksen hydrauliikka ja laitteet
Optimoi pumppausnopeus, hallitse kustannuksia
Yli 60 % toiminnassa olevista öljylähteistä vaatii jonkinlaista avustettua nostoteknologiaa öljyn talteenottamiseksi. Pelkästään maissa sijaitsevissa öljynporausrei'issä voidaan saavuttaa valtavia energiansäästöjä käyttämällä taajuusmuuttajia progressiivisissa onkalopumpuissa (PCP), sähköisissä uppopumpuissa (ESP), puomipumpuissa, mäntäpumpuissa ja keskipakoispumpuissa. Danfossin taajuusmuuttajat sopivat erityisen hyvin raskaaseen käyttöön PCP- ja puomipumppujen virtauksenohjauksesta mukautettuihin pumppaussovelluksiin. Taajuusmuuttajia käytetään myös vanhojen öljynporausreikien öljyntalteenottojärjestelmissä.
Danfossin taajuusmuuttajat on suunniteltu erityisesti ankariin öljykenttätuotannon olosuhteisiin, joissa kompressorit ja pumput eivät aina toimi optimaalisella tasolla. Danfossilla on matalajännitetaajuusmuuttajia 0,25 kW:stä yli 5 MW:iin ja keskijännitetaajuusmuuttajia, jotka on räätälöity vastaamaan tiukimpiin vaatimuksiin.
Danfossilla on sekä ilma- että nestejäähdytettyjä taajuusmuuttajia erilaisiin teho- ja jännitevaatimuksiin. Sijoittaminen tehokkaaseen ja pitkälti huoltovapaaseen taajuusmuuttajaan auttaa hallitsemaan kustannuksia. Tämä on erityisen tärkeää öljy- ja kaasualalla, jossa tuotannon optimoinnin, energian säästämisen ja ympäristövaikutusten minimoimisen tarve on suurempi kuin koskaan.
Toinen merkittävä syy parantaa sovellusprosesseja taajuusmuuttajilla on niiden tarjoama parempi turvallisuus. Parempi moottorin ohjaus pienentää merkittävästi esimerkiksi hihnojen rikkoutumisesta ja mekaanisista toimintahäiriöistä johtuvien työtapaturmien riskiä. Lisäksi taajuusmuuttajien harmoninen RFI-/EMI-suodatus eliminoi sähköiset häiriöt.
Sovelluksia
Paluusuunta
Poraus
- Ylätaajuusmuuttajat
- Ottotoiminta
- Kääntöpöydät
- Nosturit-nostolaitteet (aktiivinen nosto)
- Propulsio (dynaaminen paikannus)
- Kaapelien ja putkien asennus
- Vinssit
- Tunkkijärjestelmät
- Mutapumput
- Ottotoiminta
- Sementtipumput
- Mäntäpumput
- Nosturit
- Tunkkijärjestelmä
- Putkenkäsittely
- Ravistimet
- Sementtipumput
- Sentrifugit
Injektio
- Injektiopumput
- Särötyspumput
Talteenotto
- Sähköiset uppopumput (ESP)
- Progressiiviset onkalopumput (PCP)
- Tankopumput
- Puomipumput
- Lineaariset tankopumput (LRP)
- Imutankopumput (LSR)
- Hydraulinen pumppausjärjestelmä
- Kaasunnosto
- Tervahiekan louhinta ja erottelu
- Luonnollinen paine
Keskivirta
Siirto
- Putkistopumput
- Kompressorit
- Suihkupumput
- Jakelupumput
Varastointi
- Pumput
- Kompressorit
Jatkokäsittely
Jalostus
- Puhaltimet
- Pumput
- Tuulettimet
- Kompressorit
- Sentrifugit
Petrokemiallinen
- Pumput
- Tuulettimet
- Kompressorit
- Puristimet
Ilmanerottimet
- Pumput
- Tuulettimet
- Kompressorit