Pumppujen optimointi alentaa käyttökustannuksia.
Pumpuilla hoidetaan lukemattomia tehtäviä kaivostoiminnassa. Investoimalla suorituskyvyn optimointiin taajuusmuuttajien avulla voidaan saavuttaa tehokkaampi pumppaus, parempi laitteiden suojaus ja matalammat käyttökustannukset monilla eri alueilla.
Optimoi vedenpoistopumppujärjestelmät
Monissa kaivoksissa käytetään sähkökäyttöisiä pumppujärjestelmiä perinteisten dieselkäyttöisten sijaan ympäristö- ja kustannussyistä. Tämä on mahdollista, kun vedenpoistopumppujärjestelmän lähellä on sähkönsyöttö.
Toisin kuin dieselmoottorissa, sähkökäyttöisen vedenpoistopumpun virtausnopeus määritetään tavallisesti vaihtovirtamoottorin ja taajuusmuuttajan avulla. Yleensä sähkökäyttöisen pumppujärjestelmän investointikustannukset ovat dieselmoottorikäyttöisiä pumppujärjestelmiä korkeammat, mutta käyttökustannukset ovat merkittävästi alhaisemmat. Sijoitus maksaa itsensä nopeasti takaisin, usein vain kuukausien kuluessa. Koska ei ole tarvetta vaihtaa dieselmoottorin öljyä muutaman sadan käyttötunnin välein tai maksaa polttoaineen kuljetuksesta, ylläpito- ja käyttökustannussäästöt ovat vieläkin suuremmat.
Avokaivosten uppopumpuilla suoritettavassa vedenpoistossa Danfossin taajuusmuuttajat suorittavat seuraavat tärkeät tehtävät ja tarjoavat seuraavat edut vedenpoistopumppujärjestelmän suorituskyvyn optimointiin:
- mahdollisuus käyttää pienemmän halkaisijan pumppua suoraan online (DOL) -käyttöön verrattuna
- redusointipumppujen vedentason hallinta, mahdollistaa venttiilien eliminoinnin
- tiedonsiirto pääasemalle radion tai satelliitin välityksellä
- ohjelmiston vaihto satelliitin kautta
- pumpun kuivakäytön suojaus
- pumppujen vaihtokustannukset eliminoituvat, koska ohjausalue taajuusmuuttajilla on laajempi kuin venttiileillä
- Itsenäinen toiminta PID-taso-ohjauksella ja lepotila, kun haluttu vedentaso on saavutettu. Kun taso nousee uudelleen, pumppu käynnistyy ilman ulkoista signaalia.
Danfossin taajuusmuuttajien etuna on myös yhteensopivuus kaikkien tyypillisten moottoriteknologioiden kanssa, kuten induktiomoottorit (IM), synkroniset reluktanssimoottorit (SynRM) ja kestomagneettimoottorit (PM). Tämä joustavuus mahdollistaa järjestelmän optimoinnin haluttujen moottorimerkkien ja -teknologioiden kanssa.
Vedenpoistopumppujärjestelmien haasteiden kukistaminen
Sähkökäyttöisten pumppujärjestelmien yleisiä haasteita ovat
- käytettävissä olevan tilan rajallisuus. Taajuusmuuttajan koko vaikuttaa usein pumppujärjestelmän kokoon ja sitä kautta kustannuksiin, sekä poraus- ja luontikustannuksiin
- ankarat, pölyiset ja usein kuumat pumppujärjestelmien asennusympäristöt
Danfossin taajuusmuuttajat eivät ole moksiskaan näistä haasteista, ja niitä käytetään laajasti kaivosten vedenpoistopumppujärjestelmissä. Kompaktien kotelojen ansiosta pumppujärjestelmän toimittaja pystyy usein pitämään koon ja kustannukset mahdollisimman pieninä. Vankka, korkeita lämpötiloja kestävä suunnittelu varmistaa luotettavan käytön ja pitkän käyttöiän, vaikka ne asennettaisiin vedenpoistopumppujärjestelmiin avoimiin, kuumiin ja kosteisiin kaivoksiin, joissa tiuhaan liikennöivät kaivosajoneuvot täyttävät ilman pölyllä.
IP66-koteloita on saatavilla laajalla tehoalueella, joten taajuusmuuttajien asentaminen pumppujärjestelmään on helppoa yksinkertaisen sääsuojauksen riittäessä. Ratkaisu on vankka, luotettava ja vaatii vain vähän ylläpitoa.

80 kW:n tehonsäästö aliaseman pienemmän lämpökuorman ansiosta Kolomelan kaivoksella Etelä-Afrikassa
Vedenpoistojärjestelmään asennetut VLT®-taajuusmuuttajat toimittavat vettä laitoksen käyttöön sekä läheisen kaupungin vedenjakeluun.
Yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä
Tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXCVaativiin sovelluksiin suunniteltu koteloitu taajuusmuuttaja, jossa voidaan käyttää Active Front End -yksiköitä ja harmonisia yliaaltoja suodattavia ratkaisuja.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 XNiin sisä- kuin ulkokäyttöön soveltuva taajuusmuuttaja, joka kestää suurta painetta ja tärinää, vettä, kuumuutta ja likaa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledSuunniteltu vaativiin sovelluksiin, erityisesti kohteisiin, joissa tarvitaan suurta tehoa ja järjestelmäkäyttöjä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWSuunniteltu tehostamaan virtauksen ohjausta ja energian säästöä teollisuuden pumppu- ja puhallinsovelluksissa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 on suunniteltu säätämään kaikkien asynkronisten moottorien ja kestomagneettimoottorien muuttuvaa nopeutta. Se on saatavana vakioversiona (FC 301) tai vaativampiin sovelluksiin kehitettynä ja lisäominaisuuksilla varustettuna versiona (FC 302).