Pienennä maanalaisen ilmanvaihdon käyttökustannuksia
Kaivoksen luotettavan ilmanvaihdon varmistaminen on ensisijaisen tärkeää maanalaisen kaivoksen työntekijöiden työturvallisuuden kannalta. Se on tärkeää esimerkiksi dieselmoottorien hiukkaspäästöjen riittävän laimentamisen varmistamiseksi. Ilmanvaihdon käyttökustannusten osuus sähköenergian kokonaiskustannuksista on usein merkittävä, ja ilmanvaihdon hoitaminen mahdollisimman tehokkaasti säästää käyttökustannuksia merkittävästi.
Taajuusmuuttajia pidetään joustavimpana, energiatehokkaimpana ja vähiten huoltoa edellyttävänä menetelmänä kaivoksen ilmanvaihtopuhaltimien ohjaukseen. Niitä käytetään pääilmanvaihtopuhaltimien ohjaamiseen maan pinnalla sekä erilaisten apu- ja lisäpuhaltimien ohjaukseen maan alla, ja ne voidaan helposti integroida ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin (ventilation-on-demand, VOD).
Danfoss-taajuusmuuttajissa on monia eri suorituskyky- ja suojaustoimintoja, joiden ansiosta ne sopivat erityisen hyvin kaivosten ilmanvaihtosovelluksiin. Ne varmistavat puhaltimen luotettavan toiminnan poikkeavissakin käyttöolosuhteissa sekä optimaalisen energiankäytön.
Puhaltimen ohjaus taajuusmuuttajien avulla mahdollistaa kustannussäästöjä osakuormakäytössä, koska älykäs taajuusmuuttaja mukauttaa moottorin käyttönopeuden kuormituksen mukaan.

30 % pienemmät maanalaisen ilmanvaihdon käyttökustannukset Yamana Goldilla
VACON®-taajuusmuuttajat säästävät energiaa mukauttamalla ilmanvaihtoa tarpeen mukaan.
Yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä
Tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledSuunniteltu vaativiin sovelluksiin, erityisesti kohteisiin, joissa tarvitaan suurta tehoa ja järjestelmäkäyttöjä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 on suunniteltu säätämään kaikkien asynkronisten moottorien ja kestomagneettimoottorien muuttuvaa nopeutta. Se on saatavana vakioversiona (FC 301) tai vaativampiin sovelluksiin kehitettynä ja lisäominaisuuksilla varustettuna versiona (FC 302).