Kaukolämmityksen käyttö lisää mukavuutta ja parantaa energiatehokkuutta.
Kaukoenergian perusperiaatteet ovat hyvin yksinkertaiset. Verkon toisessa päässä on energianlähde (usein monipolttoaineita käyttävä sähkö- ja lämpövoimalaitos). Lämpö jaetaan eristetyn putkiverkoston kautta asuin-, liike- ja teollisuusrakennuksiin ympäri kaupunkia.
Loppukäyttäjätasolla yksittäiset rakennukset on yhdistetty kaukolämpöverkkoon. Rakennuksessa lämmönjakokeskus ja lämmönsiirtimet sekä erilaiset säätökomponentit siirtävät lämpimän veden tehokkaasti huoneiden lämmitykseen ja lämpimäksi käyttövedeksi (LKV) rakennuksen LVI- ja LKV-järjestelmiin.
Oikean lämmönjakojärjestelmän valitsemisessa rakennukseen (tai verkkoon) on kolme pääkriteeriä:
- liitäntöjen tekniset tiedot;
- rakennuksen lämpövaatimukset;
- rakennuksen asukkaiden mukavuustarpeet.
Mitä tarkemmin nämä tarpeet tasapainotetaan, sitä parempi palvelu voidaan tarjota loppukäyttäjille, ja sitä parempi energiatehokkuus saavutetaan. Molemmat tekijät ovat tärkeitä liiketoiminnalle.

Danfoss suunnittelee ja valmistaa itse kaikki lämmönjakokeskusten ja huoneistokohtaisten lämmönjakokeskusten pääkomponentit. Saat hyötyä optimoidusta lämmönsiirrosta ja järjestelmän säätöjen suorituskyvystä, koska me valmistamme pääkomponentit itse. Paine, paine-ero, lämpötila ja virtaus ovat valmiiksi asennettuina ja automaattisesti säädettyjä melkein kaikissa Danfossin lämmönjakokeskuksissa.

Ilman aputehoa toimivat säätimet, elektroniset säätimet, moottoroidut säätöventtiilit ja energiamittarit varmistavat parhaan mahdollisen mukavuuden ja energiatehokkuuden. Ne mahdollistavat myös yhdistämisen korkeamman tason säätö- ja valvontajärjestelmiin.
Kuinka voimme auttaa sinua?
Laaja tuotevalikoima huoneistokohtaisista lämmönjakokeskuksista suuriin paikkakohtaisiin lämmönsiirrinyksiköihin ja laajaan säätökomponenttien valikoimaan
Konsultointia ja asiakaskeskeisyyttä, vuosien kokemus rakennuksista ja kaukoenergiaverkkojen ylläpidosta.
Innovaatiot, tekninen optimointi ja suorituskyky
Turvallisuus ja luotettavuus yhteistyössä, asiantuntemus koko kaukoenergian jakeluketjussa
Maailmanlaajuinen toimija, vahva paikallinen läsnäolo ja osaaminen
Kokemusta kaikentyyppisistä alkuperäisistä energianlähteistä

Mitkä ovat kaukolämmön ja -jäähdytyksen edut rakennuksille?
Työkalut ja sovellukset
Asiaan liittyvät tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LäppäventtiilitKun kaukolämpö-, LVI- ja vesijärjestelmien komponenteille on vähän tilaa, on–off-säätöön käytetään läppäventtiilejä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Säätöventtiilit ja toimimoottoritSäätöventtiilit ja toimimoottorit takaavat täydellisen ohjauksen ja tehokkuuden jokaiseen kiinteistöön ja käyttösovellukseen. Danfossin säätöventtiilit ja toimimoottorit on suunniteltu kaukolämpö-, jäähdytys-, LVI- ja keskuslämmitysjärjestelmiä varten. Ne takaavat tasaisen ja tarkan säädön niin vedelle, glykoliseoksille kuin kaasulle.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PalloventtiilitPalloventtiilejä käytetään rakennuksen jakeluverkkoyhteyden auki/kiinni-säätöön. Ne mahdollistavat järjestelmän osittelun niin, että koko järjestelmää ei tarvitse sulkea tai tyhjentää huollon, kunnossapidon tai korjaustöiden aikana.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LämmönjakokeskuksetLämmönjakokeskukset ovat talon lämmitysjärjestelmiä tai huoneistokohtaisia yksiköitä, jotka hoitavat lämmön siirtämisen kaukolämpöputkista kotiisi, jotta saat lämmintä vettä ja lämpöä tarpeesi mukaan.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Juotetut levylämmönsiirtimetJuotettujen levylämmönsiirtimien suorituskyvyn todisteena on 30 vuotta jatkuvaa kehitystä, mikä takaa verrattoman tehokkuuden kaikissa käyttökohteissa.