Kaukolämmityksen käyttö parantaa energiatehokkuutta ja yksilöllistä mukavuutta
Jos olet töissä kunnallistekniikassa tai vastuussa kaukolämmön suunnittelusta tai jakamisesta, Danfoss tarjoaa sinulle vuosien kokemuksensa ja syvällisen osaamisensa 4G-kaukoenergiasta sekä joukon tuotteita ja palveluita, jotka voivat maksimoida kaukolämpöpotentiaalin.
Teknisen asiantuntemuksemme myötä olemme huomanneet, että nykyajan kaukolämpölaitokset tekevät paljon muutakin kuin vain toimittavat lämpöä ja jäähdytystä loppukäyttäjille. Ne vaikuttavat poliittisiin energiatavoitteisiin sekä käytettävissä oleviin tekniikoihin ja toimivat niiden mukaan. Danfoss voi näyttää, miten kaukolämpölaitosten rooli hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja kaupunkien energiankulutuksen optimoinnissa on erittäin ratkaiseva.
Miksi kaukolämpö Danfossin avulla?
Uskomme kaukolämmön olevan kestävin tapa lieventää ilmastonmuutosta ja parantaa energiatehokkuutta, koska se tarjoaa optimoidut ratkaisut ja optimaalisen lämpötilan säädön sekä syöttö- että käyttöpuolelle.
Kaukoenergiasektorin trendit ovat muuttumassa:
- Yhdestä lähteestä useampaan lähteeseen
- Fossiilisista uusiutuviin ja ylimääräenergiaan
- Korkean lämpötilan kaukolämmöstä matalan lämpötilan kaukolämpöön
Kaukoenergian päähaasteiden ratkaiseminen
1. ∆T-optimointi
Järjestelmien kierron tasapainottamatta jättäminen johtaa suureen virtaukseen ja korkeisiin paluulämpötiloihin. ∆T vaikuttaa suoraan lämmöntuotannon kustannuksiin ja tehokkuuteen sekä jakeluverkon kustannuksiin ja tehokkuuteen. Kaukoenergian haasteena on verkon ja tuotannon tehostaminen samalla, kun toimitetaan parasta syöttölaatua.
2. Optimaalisen verkon suunnittelu
Vesi- ja lämpöhukat, verkon kriittisten kohtien vaihdot, verkon laajennukset ja monet muut tekijät aiheuttavat korkeita tuotantokustannuksia huonon suunnittelun takia. Kaukoenergian haasteita ovat investointikustannusten minimointi ja kulutustiheyden maksimointi mitoittamalla verkko optimaalisesti sekä taloudellisesti priorisoidut investoinnit.
3. Hajauttaminen – polttoaineiden moninaisuus
Hajauttaminen ja polttoaineiden moninaisuus tekevät integraatiosta ja ennustamisesta vielä vaikeampaa. Kaukoenergian haasteena on tuotantolähteiden käytön maksimointi mahdollisimman taloudellisesti ja monimutkaisten verkkojen tehokas hallinta samalla, kun parannetaan erilaisten lämmönlähteiden käyttöä mahdollisimman taloudellisilla investoinneille.
Lämmön tuotantoa uusiutuvista lähteistä voidaan priorisoida ja hallita paremmin, jotta laitos saavuttaa tavoitteen (tai ylittää sen).
4. Energiansäästövaatimukset
Energiansäästöjä koskeva sääntely edellyttää vuosittaista energiansäästöä ja selkeää dokumentaatiota todisteeksi. Kaukoenergian haasteena on loppukäyttäjien energiansäästötavoitteiden saavuttaminen ja investoiminen toisiolämmityspuoleen, jotta ensiöpuolen tehokkuus parantuisi. Tavoitteena on tehdä älykkäitä investointeja.
5. Energian kulutushuiput
Huippulämpökuormat ja kalliit polttoaineet rasittavat kaukolämpölaitosten resursseja ja tekevät lämmityksestä kallista sekä kaukolämpölaitoksille että loppukäyttäjille. Sillä on suuri vaikutus myös käyttöomaisuusinvestointeihin (CAPEX) sekä käyttökustannuksiin (OPEX). Kaukoenergian haasteena on huippuenergiatarpeen vaikutuksen lieventäminen verkon käyttökustannuksissa ja huipputarpeen kattaminen tavanomaisilla lämmönlähteillä alentaen samalla investointi- ja käyttökustannuksia.
6. Perinteinen SCADA
Perinteiset SCADA-järjestelmät tekevät tietojen integroinnista vaikeaa ja aikaa vievää. Kaukolämmön haasteena on tietojen integroinnin helpottaminen ja nopeuttaminen alentaen samalla investointi- ja ylläpitokustannuksia.
7. Keskittyminen asiakaspalveluun
Kaukolämmön haasteena on kaukolämpöyhtiön asiakaspalveluiden laajentaminen ja asiakkaiden käsitysten vahvistaminen kaukolämpöyhtiöstä luotettavana, avoimena ja joustavana kumppanina.
8. Keskittyminen uusiin liiketoiminta-alueisiin
Kaukolämmön haasteena on selviytyminen lisääntyvästä kilpailusta kaukolämmön alalla, uusien liiketoiminta-alueiden kehittäminen kannattavuuden varmistamiseksi ja pysyminen digitalisaation vauhdissa mukana.
Kuinka voimme auttaa sinua?
Tuotevalikoima kaukolämpö- ja kaukojäähdytysratkaisuihin verkoissa ja rakennuksissa
Konsultointia ja asiakaskeskeisyyttä
Innovaatiot, tekninen optimointi ja suorituskyky
Turvallisuus ja luotettavuus yhteistyössä
Maailmanlaajuinen toimija, vahva paikallinen läsnäolo ja osaaminen
Yksi kokenut kumppani optimaaliseen laitokseen toimintaan, optimaaliseen verkon toimintaan ja täydellisen palvelun tarjoamiseen asiakkaille.