Jäähdytysenergiankulutusta voidaan vähentää 50 % paremmalla energian hyödyntämisellä
Kaukolämpö tuottaa jäähdytetyn veden sisätilojen jäähdytykseen teollisuus-, liike- ja asuinrakennuksissa suljetun putkistoverkon kautta.
Toiminnallisesti ja teknisesti se on samanlainen kuin kaukolämpö.
Kaukojäähdytysjärjestelmän tehokkuusaste on tyypillisesti 5 tai jopa 10 kertaa korkeampi kuin perinteisen jäähdytysjärjestelmän.
Kaukojäähdytysjärjestelmän käyttämä kylmä vesi voi tulla vapaista lähteistä, kuten merivesi, tai se voidaan tuottaa esimerkiksi hukkalämmöstä käyttämällä höyryturbiinikäyttöistä jäähdytintä, absorptiojäähdytintä tai sähköjäähdytintä.
Tiesitkö?
- Kaukojäähdytys on 5–10 kertaa energiatehokkaampaa kuin perinteinen koneellinen jäähdytys
- Kaukojäähdytys voi vähentää jäähdytysenergiankulutusta 50 % paremmalla energian hyödyntämisellä

Miten kaukojäähdytys toimii?
Kaukojäähdytys tuottaa jäähdytettyä vettä toimistoihin, ostoskeskuksiin, asuntoihin ja muihin rakennuksiin, joissa tarvitaan sisätilojen jäähdytystä.
Jäähdytyslaitos pumppaa jäähdytettyä vettä rakennuksiin kaukojäähdytysverkon kautta. Jäähdytetty vesi syötetään yksittäisten rakennusten omiin jäähdytysjärjestelmiin lämmönsiirtimen kautta.
Kun vesi on jäähdyttänyt rakennuksen, se palaa jäähdytyslaitokseen kuumempana, jäähdytetään uudelleen ja kierrätetään jälleen suljetussa verkossa.
Kaukojäähdytysjärjestelmän käyttämä kylmä vesi voi tulla vapaista lähteistä, kuten merivesi, tai se voidaan tuottaa esimerkiksi hukkalämmöstä käyttämällä höyryturbiinikäyttöistä jäähdytintä, absorptiojäähdytintä tai sähköjäähdytintä.

Ympäristöystävällinen ja energiatehokas jäähdytys
Kaukojäähdytys voidaan tuottaa paikallisilla luonnonresursseilla, kuten merivedellä, tai höyryllä tai sähköllä toimivilla jäähdyttimillä, mikä tekee siitä ympäristöystävällisen vaihtoehdon. Se on myös luotettava ja erittäin turvallinen jäähdytystapa.
Kaukojäähdytys voi vähentää jäähdytysenergiankulutusta 50 %. Se voi vähentää sähkönkäyttöä merkittävästi myös kulutushuippujen aikana. Sähköjäähdytinverkosto auttaa vähentämään sähkönkulutushuippuja kaupungeissa siirtämällä jäähdytysveden tuotannon sellaiseen aikaan päivästä tai yöstä, jolloin sähköverkossa on vähemmän käyttöä.

Kaukojäähdytys mahdollistaa vihreän tulevaisuuden
Kaukojäähdytyksestä on tulossa yhä ajankohtaisempaa, koska ilmastoystävällisen jäähdytyksen tarve kasvaa maailmanlaajuisesti.
Pelkästään Euroopassa 40 prosentissa liikerakennuksista ja julkisista rakennuksista on jäähdytysjärjestelmä, ja kysyntä kasvaa. Samaan aikaan poliittisissa ohjelmissa puhutaan paljon hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä.
Uusiutuvien ja ylijäämäenergialähteiden yhdistelmän ansiosta kaukojäähdytyksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat huomattavasti pienempiä kuin tavanomaisilla jäähdytysjärjestelmillä, eikä se aiheuta vaarallisia kylmäainepäästöjä.

Kaukojäähdytyksen infografiikka
Työkalut ja sovellukset
Asiaan liittyvät sovellukset
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }JakeluverkkoDanfossin osaamisella, edistyksellisillä lämmönjakokeskuksilla, lämmönsiirtimillä ja säätökomponenteilla säästetään energiaa, aikaa ja rahaa kaukolämmön jakeluverkossa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Rakennusten kaukolämpö ja -jäähdytysDanfossin osaamisella, edistyksellisillä lämmönjakokeskuksilla, lämmönsiirtimillä ja säätökomponenteilla säästetään energiaa, aikaa ja rahaa kaukolämmön infrastruktuurissa.