Jakeluverkko: turvallinen, kestävä ja laajennettavissa oleva
Kaukolämpöverkko on äärimmäisen joustava. Siihen voidaan kytkeä vaikka vain 30–40 taloa. Tämä mahdollistaa kaupungeille nykyisen verkon kasvattamisen rahoituksen, suunnittelun ja muiden mahdollisuuksien myötä.
Kaukolämpöverkon tehokas toiminta edellyttää, että koko arvoketju tuotannosta jakeluun ja käyttöön on suunniteltu ja ylläpidetty siten, että siinä on optimaalinen tasapaino.
Danfossin monivuotinen kokemus voi auttaa sinua suunnittelemaan optimaalisen kaukolämpöverkon riippumatta siitä, aloitatko tyhjästä vai kunnostatko nykyistä kaukolämpöverkkoa.

Verkon suunnittelu
Verkon optimaalinen suunnittelu on avaintekijä taloudellisessa kaukolämpöverkossa. Tästä syystä käytämme termohydraulista mallia, jotta vältämme ylisuunnittelun ja varmistamme kapasiteetin ja vaikutuksen koko verkossa. Tämä merkitsee sitä, että asentamalla kunnolliset säätölaitteet hyödynnät verkon linjasäätöä ja alkuperäiset investointisi pienenevät. Säätökomponentit ja hydraulinen malli mahdollistavat myös ∆T-optimoinnin, joka varmistaa järjestelmän tehokkuuden ja primäärienergian tuotantokustannusten laskemisen, koska tulolämpötila optimoidaan ja lämpötila sekä virtaus voidaan tasapainottaa reaaliajassa.

Optimaalisen polttoaineseoksen suunnittelu
Lämmöntuotannossa eri lämmönlähteiden hyödyntäminen voidaan optimoida suunnittelemalla optimaalinen polttoaineseos. Kaukolämpötekniikassa käytetään monenlaisia energiaresursseja:
- Kattiloita, joissa käytetään tavanomaisia tai uusiutuvia polttoaineita, kuten biomassaa
- Sähköntuotannosta peräisin oleva lämpö, kuten sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos
- Teollisista prosesseista tuleva hukkalämpö
- Yhdyskuntajätteiden polttamisesta syntyvä energia
- Luonnolliset lämmönlähteet, kuten aurinko, maalämpö tai tuuli.

Vastaaminen energian kulutushuippuihin
Myös energian kulutushuippujen osalta Danfoss voi tukea asiantuntemuksellaan ja tuotantosimulaatioilla, jotta energian tuotanto ja jakelu voidaan suunnitella järkevästi. Näin varmistetaan rakennuksiin ja verkkoihin kertyvän lämmön maksimaalinen hyödyntäminen.
Kuinka voimme auttaa sinua?
Vuosien kokemus kaukolämpöverkkojen rakentamisesta ja ylläpidosta
Innovatiiviset tekniset ratkaisut, optimointi ja suorituskyky
Tuotevalikoima kaukolämpö- ja kaukojäähdytysratkaisuihin verkoissa ja rakennuksissa
Konsultointia ja asiakaskeskeisyyttä
Kokemusta kaikentyyppisistä alkuperäisistä energianlähteistä
Maailmanlaajuinen toimija, vahva paikallinen läsnäolo ja osaaminen
Turvallisuus ja luotettavuus yhteistyössä

Jakeluverkko: mitkä ovat edut?
Työkalut ja sovellukset
Asiaan liittyvät tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LäppäventtiilitKun kaukolämpö-, LVI- ja vesijärjestelmien komponenteille on vähän tilaa, on–off-säätöön käytetään läppäventtiilejä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Säätöventtiilit ja toimimoottoritSäätöventtiilit ja toimimoottorit takaavat täydellisen ohjauksen ja tehokkuuden jokaiseen kiinteistöön ja käyttösovellukseen. Danfossin säätöventtiilit ja toimimoottorit on suunniteltu kaukolämpö-, jäähdytys-, LVI- ja keskuslämmitysjärjestelmiä varten. Ne takaavat tasaisen ja tarkan säädön niin vedelle, glykoliseoksille kuin kaasulle.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PalloventtiilitPalloventtiilejä käytetään rakennuksen jakeluverkkoyhteyden auki/kiinni-säätöön. Ne mahdollistavat järjestelmän osittelun niin, että koko järjestelmää ei tarvitse sulkea tai tyhjentää huollon, kunnossapidon tai korjaustöiden aikana.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LämmönjakokeskuksetLämmönjakokeskukset ovat talon lämmitysjärjestelmiä tai huoneistokohtaisia yksiköitä, jotka hoitavat lämmön siirtämisen kaukolämpöputkista kotiisi, jotta saat lämmintä vettä ja lämpöä tarpeesi mukaan.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Juotetut levylämmönsiirtimetJuotettujen levylämmönsiirtimien suorituskyvyn todisteena on 30 vuotta jatkuvaa kehitystä, mikä takaa verrattoman tehokkuuden kaikissa käyttökohteissa.