Miellyttävin ja energiatehokkain ratkaisu asuinrakennusten lämmittämiseen
Lattialämmitysjärjestelmä vaatii kunnollisen suunnittelun, oikean asentamisen ja laatukomponentit, jotta mukavuustaso ja energiansäästöt saavutetaan.
Danfoss tarjoaa kaiken tarvittavan kestävän lattialämmitysjärjestelmän asentamiseen. Kaikenlaiseen käyttöön, lämmitykseen sekä jäähdyttämiseen, uudisrakennuksiin tai remonttikohteisiin, omakotitaloihin ja kerrostaloihin.
Miten voimme auttaa
Miellyttävän lämpimät lattiat
Lattialämmitys on mukava, sillä se pitää jalat lämpiminä ja pään hieman viileämpänä. Useimmat kokevat mukavimmaksi juuri tällaisen lämpötilaeron jalkojen ja pään välillä.
Asumisviihtyvyyttä ja energiansäästöä
Tasaisesti ja viihtyisästi jaettu lämmitys mahdollistaa lämmön tunteen alhaisemmalla huonelämpötilalla. Kun huonelämpötilaa lasketaan yhdellä asteella, säästyy 5 % energiaa. Lattialämmitys ei edellytä läheskään yhtä korkeita syöttölämpötiloja kuin patterit, koska lattialämmityksessä lämpöä tulee laajemmalta pinnalta. Lämmönlähteet, kuten kaasukattilat, käyvät tehokkaammin alhaisilla lämpötiloilla käytettäessä lattialämmitykseen.
Ei pattereita, helppo puhdistus
Lämpöpatterit keräävät pölyä, ja niiden ympäriltä siivoaminen on hankalaa. Lattialämmitys on piilossa lattian alla ja tekee siivoamisesta helpompaa.
Vähemmän pölyä ilmassa
Lattialämmityksen suuren lämmityspinta-alan ansiosta vähemmän pölyä nousee huoneilmaan. Lämpimät patterit nostavat paljon ilmaa ylöspäin – ja pöly nousee mukana.
Kuivaa märät lattiat
Märkä kylpyhuoneen lattia on useimmille tuttu ongelma. Lattialämmitystä käytettäessä vesi höyrystyy pois nopeasti, joten lattia on taas pian kuiva ja turvallinen.

Uuden Icon2™ ohjauksen kanssa kaikki tapahtuu nopeammin!
Danfoss Icon2™ tarjoaa tarkan ja tehokkaan lattialämmityksen ohjauksen, älykotiyhteensopivuuden ja joustavuuden.
Työkalut ja sovellukset
Voit mitoittaa lattialämmitysjärjestelmän helposti pikaoppaamme avulla.
Asiaan liittyvät tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-PM automaattiset linjasäätöventtiilitAB-PM on linjasäätöventtiili, jossa yhdistyy paine-eron säädin ja virtauksen rajoitin. Venttiilit estävät paineenvaihtelun täydellä ja osakuormalla, ja ne voidaan varustaa toimilaitteella aluesäätöä varten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }GreenCon on/off-huonetermostaatitGreenCon on/off-huonetermostaatteja käytetään huonelämpötilan säätöön puhallinpattereilla toteutetuissa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmissä. Säätämällä huonelämpötilaa käyttäjän haluaman lämpötilan mukaisesti GreenCon-huonetermostaatit säästävät energiaa ja varmistavat optimaalisen viihtyisyyden ja sen ylläpidon huoneessa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HuonesäätimetHyvät huonelämpötilan säätimet lisäävät vesikiertoisen lattialämmitysjärjestelmän tai -jäähdytysjärjestelmän käyttömukavuutta ja energiatehokkuutta odotetulle tasolle. Niillä säädetään huone- ja lattialämpötilaa ja vältetään ylikuumeneminen. Kussakin huoneessa on oma huonetermostaatti, mikä varmistaa optimaalisen mukavuuden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Paneelit ja putketDanfossin lattialämmityspaneelit muodostavat vesikiertoisen lattialämmitysjärjestelmän perustan. Basic-järjestelmässä on kolme paneelimallia: BasicClip, BasicRail ja BasicGrip. Niillä on helppo toteuttaa lattialämmitysjärjestelmä märkäasennuksena (tasoituslaastiin upotettuna). Kuiviin asennuksiin on saatavilla SpeedUpTM-paneeleja.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SekoitusventtiilitDanfossin lattialämmitysjärjestelmien sekoitusventtiileillä saavutetaan riittävän matala lämpötila veden turvalliseen jakamiseen lattialämmitysjärjestelmässä. Ne on suunniteltu sopimaan FH-jakotukkeihin, ja ne sekoittavat lämpimän menoveden viileämpään lattialämmityksen paluuvirtaukseen, jolloin lattialämmitysvesi pysyy tarvittavan lämpöisenä.