![](/media/szgptgq2/eksport-til-danfoss1920-x-420-1.jpg?width=420&height=1920&rnd=133272454292430000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Nauti mukavasta sähköisestä lattialämmityksestä
Tunnet miellyttävän lämmön heti herättyäsi vuoden ympäri. Sähköinen DEVI -lattialämmitys parantaa kotisi asumismukavuutta. Asentaminen on helppoa ja kustannustehokasta. Älykkäällä ja intuitiivisella ohjaimella säädät helposti lämmityksen mukavaksi.
DEVI tekee kaikesta helppoa
Säästä tilaa, aikaa ja asennuskuluja. DEVI:n hyväksi havaittu järjestelmä helpottaa arkkitehtien, asentajien ja käyttäjien elämää.
Kodin suunnittelu on helppoa, koska vesiputkia ja pumppuja ei tarvitse ottaa huomioon. Asennus on helppoa, koska joustavan järjestelmän kanssa työskentely on nopeaa ja vaivatonta. Järjestelmän käyttökin on helppoa, koska ohjauslaitteet ovat intuitiivisia ja lämmitysaika on lyhyt.
Toisin sanoen DEVI tekee kaikesta helppoa!
Ominaisuudet ja edut
Kotisi jokaiseen huoneeseen
Kaikenlaisille lattiapinnoitteille
Estää liukastumisen kylpyhuoneiden tai keittiöiden kosteilla laatoilla
Sähkölämmitys on hyvä valinta matalaenergiataloihin
Näkymätön lämmönlähde
Nopeasti reagoiva lattialämmitys
Erittäin kestävä ja huoltovapaa
Pitkä käyttöikä ja 20 vuoden täysi takuu
Tulevaisuus on sähköinen
Uuden lainsäädännön myötä sähkölämmitystä voidaan nyt käyttää useissa erilaisissa käyttökohteissa. DEVI:n energiatehokkaat lämmitysjärjestelmät ovat EcoDesign-direktiivin mukaisia. Huoltoa ei tarvita, tuotteen käyttöikä on pitkä ja takuu on 20 vuotta. Tulevaisuus on siis aidosti sähköinen!
![](/media/nauo5iar/eksport-til-danfoss1920-x-420-2.jpg?width=420&height=1920&rnd=133276672875900000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Napasauta tai käännä säätöpyörästä ja kotisi tuntuu täydelliseltä
DEVI -järjestelmän ainoa näkyvä osa on myös kaunein. Termostaattivalikoimastamme voit valita kotiisi täydellisesti sopivan säätimen. Ne ovat kaikki helppokäyttöisiä ja intuitiivisia, ja niissä on älykkäitä ominaisuuksia.
Ota projektit haltuun
Rakennatko uutta kotia vai remontoitko nykyistä kotiasi? Kummassakin tapauksessa DEVI helpottaa projektin suunnittelua ja asennusta.
DEVI-ratkaisuja voi käyttää sekä ensisijaisena lämmönlähteenä että mukavuuslämmityksen lisälämmönlähteenä. Ratkaisu on helppo asentaa kaikenlaisiin tiloihin kaikentyyppisille lattiapinnoille.
Tutustu markkinoiden helpoimpiin ratkaisuihin
Järjestelmässä on kolme pääelementtiä: Lämmityselementti (kaapeli, ohut lämmitysmatto tai lämmityselementti), termostaatti ja lämpötila-anturit, jotka mittaavat lämpötilaa lattiamateriaalin alla tai ilmasta, sekä lisävarusteet. Kaikki tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan tiukimpien laatustandardien mukaisesti.
Entä DEVIn asentaminen? Se on helppoa
DEVI-järjestelmä on helppo asentaa, eikä se vaadi erityistä huoltoa. Helpottaaksemme tuotteiden käsittelyä entisestään olemme koonneet yhteen suosituksia, jotka kannattaa ottaa huomioon.
Tapauskertomukset
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Coburgin ensimmäinen passiivitalo, Victoria AustraliaHome By Hutt, Melbourne Design Studios ja Grand Designs Australia suunnittelivat ja rakensivat ensimmäisen passiivitalokodin Coburgiin, Melbournen vaatimattomaan esikaupunkiin.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sähkölämmitystä maailman korkeimmassa puurakennuksessa Norjassa.Se on virallisesti maailman korkein puurakennus, korkeudeltaan 85,4 metriä. Mjøstårnet tarkoittaa "Mjøsa-järven tornia". Rakennus on saanut nimensä Norjan suurimmasta järvestä, jonka vieressä se sijaitsee.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Romanttinen ympäristö Lapissa kerrottuna sähkölämmityksen mukavuudella.40 iglua – Aurora-mökit – sijaitsevat talvisessa metsässä. Lasikaton ansiosta vieraat voivat kietoutua vilttiin ja nauttia linnunradan, pohjantähden ja revontulien henkeäsalpaavista näkymistä.
UKK
Sähkölämmitys
Kylpyhuoneen lämmitys
Sähkölämmityksen asentaminen
Kustannus
Turvallisuus
Vianetsintä ja tuki
Koulutus
![Danfoss Learning – verkkokoulutusta maksutta](/media/17324/danfoss-learning1.jpg?width=258&height=1180&rnd=132398979708130000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Tutustu Learning Centeriin
Oletko sähkölämmityksen parissa työskentelevä asentaja tai suunnittelija? Danfoss Learning -portaalissa on kuusi e-oppituntia, jotka sisältävät käytännön ohjeita ja hyödyllistä tietoa. Kaikki on saatavilla ilmaiseksi ja oman aikataulusi mukaan.
Videot
DEVI – EcoDesign-vaatimukset täyttävä järjestelmä
Ikkuna auki -toiminto ja pieni kulutus valmiustilassa tekevät käytöstä miellyttävää ja säästävät lompakkoa. Kodinomistaja saa siis tulevaisuuden vaatimukset täyttävän ratkaisun, joka takaa optimaalisen energiankäytön.
Näin saat parhaan lämmitysvaikutuksen DEVIflexillä
Tässä animaatiossa näytetään, miten kaapelilämmitysjärjestelmällä saadaan miellyttävin lattiapinnan lämpötila. Huomioon otettavia asioita ovat DEVIflex-kaapelien väliset etäisyydet, teho neliömetriä kohti ja kaapelin asennussyvyys.
DEVIflexin asennus
DEVIflex™ on tehokas, taipuisa lämmityskaapeli, joka vastaa standardin IEC 60800:2009 tiukkoja M2-vaatimuksia. DEVIflex™-tuotevalikoima on laaja ja sisältää kaapeleita moniin eri sovelluksiin.
Yhteystiedot
Hae jälleenmyyjä
Hae paikallinen DEVI-myyjä täältä.
Lisätietoja ja teknistä tukea saat ottamalla yhteyttä meihin.