Energian säästäminen
7 helppoa tapaa säästää lämmityslaskussa
Kotisi on tärkein ympäristösi. Se on paikka, jossa syöt, nukut, rentoudut ja kasvatat lapsesi. Siksi varmasti haluat kotiisi kuhunkin huoneeseen energiatehokkaan, juuri sopivan lämpötilan ilman termostaattien jatkuvaa säätämistä.

Hallitse huonekohtaista lämmitystä ja kustannuksia
Energian hintojen noustessa sekä asunnon omistajat että vuokralaiset etsivät keinoja, joilla vähentää energiankulutusta ja säästää rahaa.
Hallitse lämmitystä ja kustannuksia
On tärkeää, että patteritermostaatti pystyy mittaamaan huoneen todellisen lämpötilan. Olemme koonneet 13 vinkkiä, joiden avulla saat parhaan mahdollisen tehon kotisi termostaatista.

Vinkki 1: Elämisen mukavuutta ja energiansäästöä
Tasaisesti jakautuva lämpö mahdollistaa huonelämpötilan laskemisen asumismukavuuden siitä kärsimättä. Kun huonelämpötilaa lasketaan yhdellä asteella, säästyy energiaa 5 %.

Vinkki 2: Käytä kaikkia lämpöpattereita
Aseta huoneen kaikkien termostaattien lämpötilan säätö samalle tasolle. Et säästä mitään laskemalla tai nostamalla yhden huonetermostaatin asetusta. Muiden lämpöpattereiden on toimittava enemmän kotisi lämmityksessä ja lämpö jakautuu huonommin.

Vinkki 3: Älä peitä termostaattia
Älä peitä tai estä termostaattia esineillä, jotka voivat estää tarkan huonelämpötilan lukemisen. Esineet voivat olla vaatteita, verhoja tai huonekaluja, jotka on asetettu joko termostaatin päälle tai eteen.
Termostaattia ympäröivän lämpötilan tulee olla sama kuin muun huoneen, joten anna ilman kiertää vapaasti sen ympärillä.

Vinkki 4: Aseta tasot ja anna niiden olla
Huonetermostaattien jatkuva säätäminen ei säästä energiaa – eikä rahaa. Aseta termostaateille haluamasi lämpötila ja anna niiden säätää huonelämpötilaa omin päin.

Vinkki 5: Sammuta tuuletuksen ajaksi
Sammuta termostaatit kaikista niistä huoneista, joissa aiot tuulettaa. Kun olet tuulettanut huoneen, kytke termostaatit päälle takaisin samaan tilaan, jossa ne olivat ennen sammuttamista.
Älykkäät termostaatit sammuvat automaattisesti tuuletuksen ajaksi, joten säästät energiaa – ja lämmityskuluja.

Vinkki 6: Säädä ilmankosteustasoja
Huoneet on hyvä tuulettaa päivittäin – olipa sää mikä tahansa. Kodin sisäilman kosteustasot eivät saisi olla enempää kuin 40–50 %.

Vinkki 7: Laske huonelämpötilaa yöksi
Voit säästää energiaa ja rahaa säätämällä lämpöpattereita yöksi 2–3 °C pienemmälle. 17 °C:n lämpötilassa nukut paremmin ja terveellisemmin. Mutta muista: jos pienennät asetusta yli 3 °C, säästämäsi raha kuluu huoneen uudelleenlämmitykseen seuraavana päivänä.

Vinkki 8: Ylläpidä ihanteellinen lämpötila päivin ja öin
Ihanteellinen lämpötila päivisin on 21°C ja öisin 17°C. Pidä myös harvoin käyttämäsi huoneiden lämpötila vähintään 16°C asteessa, sillä tätä alhaisempi lämpötila voi johtaa rakennevaurioihin, kosteuteen, kosteuden tiivistymiseen ja homeeseen.

Vinkki 9: Sijainti on avainasemassa
Kun huonetermostaatti sijaitsee oikeassa paikassa – kiinnitettynä sisäseinään ja noin 1,5 metrin korkeudella lattian pinnasta – se mittaa parhaiten huoneen olosuhteita. Tällöin patteri tuottaa toivotun huonelämpötilan.
Muista pitää termostaatti pois suorasta auringonvalosta tarkemman lukeman varmistamiseksi.

Vihje 10: Huonekohtainen mukavuus
Meillä Danfossilla on sanonta: "Todellista elämisen mukavuutta on, kun et kiinnitä huomiota lämpötilaan." Tämä on mahdollista saavuttaa termostaattiemme avulla. Ajasta haluamasi lämpötila huonekohtaisesti päivittäisen rytmisi ja tarpeidesi mukaan – säästäen samalla energiaa ja rahaa.
Vinkki 11: Vaihda 15 vuoden välein
Jos termostaatti on yli 15 vuotta vanha, se on vaihdettava. Meidän energiaa säästävien termostaattiemme valikoima on markkinoiden paras. Termostaattimme on suunniteltu erityisesti vastaamaan kaikkiin kotisi lämmitystarpeisiin.

Vinkki 12: Siirry langattomuuteen
Langattomat huonetermostaatit ovat nykyään suosittuja. Tarjoamme laajan valikoiman langattomia, ohjelmoitavia termostaatteja, jotka säätävät huonelämpötilaa automaattisesti tarvittaessa.

Vinkki 13: Laske lämpötilaa ollessasi matkoilla
Jos lähdet pois kotoasi pitkäksi aikaa, energiansäästämiseksi lämpötilaa on laskettava.
Ohjelmoitavat älytermostaatit voi asettaa joko jäätymissuojaukselle tai ajastaa siirtymään POISSAOLO-tilaan ollessasi lomalla optimaalisen energiatehokkuuden saavuttamiseksi.

Haluatko lisää vinkkejä ja neuvoja?
Danfossin älykkäät tuotteet ja ratkaisut auttavat sinua hallitsemaan lämmönkulutustasi ja lämmityslaskuasi.