Saneeraukset
Mitä tämä merkitsee sinulle?
Säästä energiaa vaihtamalla vanhemmat tuotteet uusiin ja tehokkaampiin ratkaisuihin.
Saavuta terveellisempi sisäilma ja pienennä CO2-päästöjä.
Oikea ja tarkka lämpötilan säätö parantaa sisäilman laatua.
Uudet tuotteet, kuten patteritermostaatit tai digitaaliset säätimet, tuovat kotiisi modernia ilmettä.
Energiatehokkuuteen investoiminen kasvattaa kotisi arvoa.
Saneerauskohteita

Patteritermostaatit
Vaihda vanhat termostaatit uusiin elektronisiin termostaatteihin. Säästät samalla energiaa ja rahaa. Ne myös näyttävät hyviltä! Investoinnin takaisinmaksuaika on lyhyt, sillä voit saavuttaa 8–46 % energiasäästöt riippuen nyt asennettuina olevista termostaateista.
Danfossin termostaatteja on saatavana erilaisina ja eri tarpeiden mukaan mukautettuina. Kaikki mallit on suunniteltu lisäämään mukavuutta ja samalla säästämään energiakustannuksissa.

Sähköinen DEVI-lattialämmitys
Danfossin sähköiset lattialämmitysjärjestelmät sopivat erinomaisesti saneerauksiin ja remontointiin: voit asentaa lattialämmityksen rikkomatta vanhaa lattiaa, jolloin säästyt lisäkuluilta, siivoukselta ja ylimääräiseltä harmilta. Pääset nauttimaan lämmitysjärjestelmästä, joka nostaa lattiapintaa enintään 10–15 mm, kun mukaan ei lasketa uutta lattiapäällystettä. Meidän tuotteillamme tämä on mahdollista!
Sähköinen lattialämmitys on helppo asentaa, ja se tuottaa välittömästi mukavuutta. Voit asentaa sen kaikenlaisten lattiapinnoitteiden alle.
Sähköiset lattialämmitysjärjestelmämme on kehitetty maailman suurimmassa lattialämmityksen osaamiskeskuksessa. Energiaa säästävän lämmitysjärjestelmämme avulla saat kotiisi mukavuutta ja elämänlaatua.
Sähköisen lattialämmityksen edut:
Helppo asennus
Lämmitysmatot on helppo asentaa uusiin lattioihin tai vanhoihin alusrakenteisiin. Asennusaika on sama riippumatta sen pinnoitteen tyypistä, jonka alle järjestelmä asennetaan. Sähköinen lattialämmitys on helppo asentaa uudistaloihin samoin kuin olemassa oleviin remontoinnin yhteydessä.
Kotisi jokaiseen huoneeseen
Sähköistä lattialämmitystä voidaan käyttää kaikenlaisissa huoneissa, kuten makuuhuoneissa, keittiöissä ja käytävissä.
Nykyaikaisten Danfoss termostaattien ansiosta lattialämmitys on luotettava ja energiatehokas ratkaisu kaikentyyppisissä rakennuksissa, myös matalaenergiataloissa.
Kaikenlaisille lattiapinnoitteille
Lattialämmitys voidaan asentaa erilaisten lattiapinnoitusten alle: puu, laatat, laminaatti ja linoleumi.
Danfossin sähköiset lämmitysjärjestelmät eivät vie tilaa, mikä mahdollistaa jokaisen huonetilan vapaan suunnittelun.
Koko lattiaa ei tarvitse repiä auki
Danfossin DEVI-lämmityskaapeleiden käyttöikä on hyvin pitkä, ja niillä on 20 vuoden takuu. Mutta mahdollisessa vikatilanteessa ei koko lattiaa tarvitse repiä auki. Ongelma voidaan tarkentaa muutaman senttimetrin tarkkuudella, joten korjausta varten tarvitsee irrottaa esimerkiksi vain yksi tai kaksi laattaa. Riippumatta siitä, mitä on korjattava, harvinaisessa vikatilanteessa Danfossin 20 vuoden takuu kattaa myös lattian korjaukseen liittyvät kohtuulliset kulut.
Vähemmän pölyä ilmassa
Lämpimät patterit nostavat paljon ilmaa ylöspäin – ja pöly nousee mukana. Lattialämmityksen suuren lämmityspinta-alan ansiosta ilmaan nousee vähemmän pölyä.

Haluatko lisää vinkkejä ja neuvoja?
Danfossin älykkäät tuotteet ja ratkaisut auttavat sinua hallitsemaan lämmönkulutustasi ja lämmityslaskuasi.