Syökö lämmityslasku koko budjettisi?
Danfossin älykkäät tuotteet ja ratkaisut auttavat sinua hallitsemaan lämmönkulutustasi ja lämmityslaskuasi.
Alta löydät asioita, joiden uskomme olevan sinulle kodinomistajana hyödyllisiä, jotta saat parhaat lämmitysratkaisut koko taloudellesi.

Säästä energiaa Danfossin lämmitysjärjestelmillä
Olemme koonneet joukon energiansäästövinkkejä. Ennen kuin valitset kotiisi oikean lämmitysratkaisun, kannattaa huomioida se tosiasia, että Euroopassa lämmityskustannukset muodostavat merkittävän osan vuotuisesta energiankulutuksesta. Joissain maissa osuus on jopa 70 %. Jäljelle jäävä 30 % kulutetaan kuumaan veteen kodeissa.

Talvivalmistelut: Lämmitä ja säästä energiaa kylmällä kaudella
Lämmitysjärjestelmillämme on myös kesäloma, mutta kun ilmat viilenevät on aika ryhtyä varmistamaan talvivalmius. Lämpöä, lisämukavuutta ja energiansäästöä!

5 syytä saneerata lämmityslaitteesi
Kotisi saneeraus voi olla kallista ja aikaa vievää. Lämmityslaitteiden saneerauksella on yleensä hyvin lyhyt takaisinmaksuaika, sillä investoinnit ovat suhteellisen pieniä mutta energiansäästöt suuria.

Smart Heating - entistä älykkäämpänä
Danfoss Ally™ antaa sinulle täyden hallinnan patterilämmitykseesi ja vesikiertoiseen lattialämmitykseesi - sekä lämmityslaskuusi.
Lähes mistä tahansa ja milloin tahansa, olitpa sitten kotona tai tien päällä ja voit jopa hallita lämmitystä äänelläsi!