Lämmitys käyttää eniten energiaa omakotitaloissa ja paritaloissa
Useimmissa nykyisissä taloissa on mahdollisuus saavuttaa merkittäviä energiasäästöjä parantamalla lämmitysjärjestelmiä ja optimoimalla lämmityksen säätöä.
Uusien rakennusten osalta on tärkeää, että talot jo suunnitteluvaiheessa varustetaan suorituskykyisillä lämmityslaitteilla, jotka takaavat mahdollisimman pienen energiankulutuksen ja omistajien mahdollisimman suuren mukavuuden.
Käyttämällä suorituskykyisiä ja Danfossin suosittelemia lämmityslaitteita, kuten patteritermostaatteja, vesikiertoisia tai sähköisiä lattialämmityksiä, älykkäitä ja huonekohtaisen säädön mahdollistavia lämmitysratkaisuja, talojen omistajat saavat merkittäviä energiasäästöjä, päästöt vähenevät ja kustannukset laskevat sekä uudisrakennuksissa että saneerauskohteissa. Kaikki talonomistajat ovat kiinnostuneita pitämään sisälämpötilat miellyttävällä tasolla sekä maksimoimaan samalla lämmitysjärjestelmän tehokkuuden.
Miten voimme auttaa sinua?
Miellyttävä sisätilojen lämpö
Korkea energiatehokkuus, joka laskee lämmityskustannuksia
Helppo asennus, huolto ja ylläpito
Säätää koko talon lämmityksen
Asiaan liittyvät sovellukset
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Huonelämpötilan säätöPatteritermostaatit ja huonelämpötilan säätöjärjestelmät kompensoivat vaihtelevia lämmitystarpeita säilyttäen asukkaan asettaman yksilöllisen lämpötilatason jokaisessa huoneessa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Jään ja lumen sulanapitoDanfossin järjestelmiä käytetään jäätymissuojaukseen pysäköintialueilla, autotalleissa, portaikoissa, jalkakäytävillä ja muilla maan tasalla olevilla pinnoilla, jotka halutaan suojata talven negatiivisilta vaikutuksilta. Danfossin sulanapitojärjestelmät sisältävät kaikki tarvittavat tuotteet, kuten kaapelit tai lämmitysmatot, erikoissäätimet ja asennusvarusteet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Lämmin käyttövesiDanfossin lämpimän käyttöveden järjestelmät tarjoavat kaiken tarvittavan juomaveden tuotantoon, varastointiin, linjasäätöön, lämpötilojen säätöön ja lämpötilojen tallennukseen julkisissa tiloissa ja kerros- ja rivitaloissa. Järjestelmät ovat tehokkaita, tarjoavat mukavuutta ja hygieniaa ja varmistavat parhaan mahdollisen suojauksen legionellaa vastaan.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Lämmitys- ja jäähdytyslähdeDanfoss auttaa pienentämään kustannuksia ja ylläpitämään puhdasta, hiljaista ja luotettavaa lämmönlähdettä rakennuksessa. Meillä on laaja valikoima tuotteita ja komponentteja kattiloihin ja jäähdyttimiin. Niissä on kaikissa on/off-säätö, ja ne on helppo asentaa ja ottaa käyttöön.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sähköinen lattialämmitysSähköinen lattialämmitys kaikentyyppisiin lattioihin
Sähköinen lattialämmitys on energiatehokas ja ympäristöystävällinen lattialämmitysratkaisu. Se on joustava ratkaisu uudisrakennuksiin ja saneerauskohteisiin sekä märkä- että kuiva-asennuksessa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sähköisen lattialämmityksen edutMiellyttävä lämpötila ja nopea vasteaika ovat vain muutamia sähköisen lattialämmityksen eduista. Lue lisää sähköisen lattialämmityksen eduista.