Enemmän mukavuutta, vähemmän vaivaa älykkään lämpötilasäädön ansiosta
Huoneiden, asuntojen ja kokonaisten rakennusten lämmitystarpeet vaihtelevat koko ajan riippuen ulkolämpötilasta ja asukkaiden lämmitystavoista. Patteritermostaatit ja huonelämpötilan säätöjärjestelmät kompensoivat näitä vaihteluita säilyttäen asukkaan asettaman yksilöllisen lämpötilatason jokaisessa huoneessa.
Danfoss on kehittänyt huonelämpötilan säätöratkaisuja kaikentyyppisiin asuinrakennuksiin – omakotitaloihin ja kerros- tai rivitaloihin, joissa käytetään erilaisia lämmönlähteitä.
Miten voimme auttaa sinua?
Päivitä lämmitysjärjestelmä
Moderni lämpötilasäätö parantaa kiinteistön asumismukavuutta ja parantaa mahdollisuuksia vuokrata tai myydä asuntoja hyvään hintaan.
Kunnosta helposti
Vialliset tai puuttuvat termostaatit voivat aiheuttaa vuokrien maksamatta jättämisiä. Termostaattien vaihtaminen tai asentaminen on helppoa, vaikka asukkaat olisivat kotona.
Käytä lattialämmitystä
Vesikiertoinen lattialämmitys on tullut yhä suositummaksi uudisrakennuksissa.

Elektroninen patteritermostaatti Danfoss Eco™
Danfoss Eco™ on kustannustehokkain tapa valvoa kodin energiankulutusta. Se on älykäs, käyttäjäystävällinen ja voidaan asettaa tarkasti tarpeidesi mukaan.
Asiaan liittyvät tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PatteritermostaatitDanfossin patteritermostaatit ylläpitävät haluttua lämpötilaa huonekohtaisesti ja auttavat vähentämään energiankulusta.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }UUTTA Danfoss Icon2™ lattialämmityksen ohjausDanfoss Icon2™ mahdollistaa vesikiertoisen lattialämmityksen tarkan ja tehokkaan ohjauksen,
älykotiyhteensopivuuden ja joustavuuden, jonka ansiosta se sopii 90 % käyttökohteista. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Link™ (tuki)Danfoss Link ™ on kokonaisvaltainen lämmitysjärjestelmä, jonka avulla voit ohjata sekä lämpöpatteriasi että lattialämmitystäsi. Voit hallita lämmitystäsi milloin tahansa, mistä tahansa, älypuhelimella.