Kerros- ja rivitalojen energiaoptimointi
![](/media/cgtjwkna/mfh_keyvisual_hr_1940x420.jpg?width=1390&height=6424&v=1da914ca548bac0?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Energiaoptimoinnilla kohti kestävämpiä rakennuksia
Ei ole kyse siitä, pitäisikö asuinrakennus energiaoptimoida, vaan miten se pitää tehdä. Nousevien energiakustannusten vuoksi saneeraus ja älykkäät ratkaisut ovat avain säännösten noudattamiseen, hiilijalanjäljen pienentämiseen ja korkean asumismukavuuden varmistamiseen.
Danfossilla olemme kehittäneet ratkaisuja kestävämpään ja tehokkaampaan tulevaisuuteen jo vuosikymmenten ajan. Ymmärrämme haasteet, lainsäädännön ja tarpeen toimenpiteille - kaikilla budjeteilla ja aikatauluilla. Kokeneena kumppanina, joka on erikoistunut tehokkaisiin lämmitys- ja jäähdytysratkaisuihin, tarjoamme sinulle rakennuspalikoita hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, katosta kellariin.
Haasteet ja tarpeet voivat vaihdella rakennuksesta toiseen, mutta yksi asia on varma: kaikki ratkaisumme on omistettu säännösten noudattamiseen, rakennuksen hiilijalanjäljen pienentämiseen ja asukkaiden erinomaisen asumismukavuuden varmistamiseen.
![](http://assets.danfoss.com/photos/preview/latest/374770/ID485533294879-0101_preview.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/sthpljbs/optimal_cooling.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](http://assets.danfoss.com/photos/preview/latest/374776/ID485533527881-0101_preview.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](http://assets.danfoss.com/photos/preview/latest/374775/ID485533518880-0101_preview.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](http://assets.danfoss.com/photos/preview/latest/374771/ID485533289877-0101_preview.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](http://assets.danfoss.com/photos/preview/latest/374767/ID485533096875-0101_preview.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Rakennuspalikat hiilijalanjäljen pienentämiseksi
![](http://assets.danfoss.com/photos/preview/latest/374772/ID485533279876-0101_preview.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
![](/media/svmhg32w/mfh_dhw_web.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Joustavat ratkaisut kotitalouden lämpimälle käyttövedelle
Danfossin järjestelmiä käytettäessä ei tarvitse olla huolissaan legionellasta tai lämpimän veden riittävyydestä tai sen puuttumisesta kylpyhuoneissa. Kotitalouden lämpimän käyttöveden ratkaisumme sisältävät vedenlämmittimet, jotka voidaan yhdistää useampiin säiliöihin sekä varastointi että täyttöjärjestelmiin, legionellan estäviin lämminvesiventtiileihin ja lämpötilasäätimiin. Yhdessä käytettäessä ne varmistavat korkean suoritustehon, mukavuuden, hygieenisyyden ja resurssien tehokkaan käytön myös kulutushuippujen aikana.
![Asuinrakennusten älykäs optimointi Danfoss Leanheat® -ratkaisuilla](/media/dulo2qs0/leanheat-network-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Asuinrakennusten älykäs optimointi Danfoss Leanheat® -ratkaisuilla
Tehokkaat rakennukset - optimoitu energiantuotanto. Danfoss Leanheat® Building on pilvipohjainen tekoälyratkaisu, joka hyödyntää IoT-teknologiaa ja mahdollistaa älykkään lämmityksen ohjauksen ja ylläpidon rakennuksissa.
Se valjastaa digitalisaation voiman energiantuotannon ja -kulutuksen optimoimiseksi, toiminnan tehokkuuden lisäämiseksi ja rakennusten ohjauksen ja ylläpidon hallitsemiseksi.
![](/media/nrehfmxh/mfh_application-guide_ebook_1120x747px_cropped.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Sovellusopas
Rakennuksen energianoptimointi voidaan tehdä monin tavoin riippuen sen laajuudestasi. Uusimmassa e-kirjassamme, "Kerros- ja rivitalojen energiaoptimointi", syvennymme asuinkerrostalojen hiilidioksidipäästöjen vähentämismahdollisuuksiin ja lämmitysratkaisuihin.
Tutustu ratkaisuihin, jotka vaihtelevat lämpöpatterien asennuksen optimoinnista laajamittaisiin päivityksiin fossiilisista polttoaineista vähähiilisiin lämmitysjärjestelmiin, kuten lämpöpumppuihin.
Ota meihin yhteyttä
Oletko valmis ottamaan seuraavan askeleen rakennuksesi optimoinnissa? Ota meihin yhteyttä täyttämällä alla oleva lomake.
Olipa sinulla sitten kysyttävää vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän tasapainotuksesta, lämmitysjärjestelmän päivittämisestä tai tarvitset asiantuntijan neuvoja, me autamme sinua mielellämme. Odotamme innolla yhteistyötä kanssasi parhaiden ratkaisujen löytämiseksi juuri sinun tarpeisiisi.
Parannetaan yhdessä rakennuksesi tehokkuutta ja kestävyyttä aikataulusi ja investointisi puitteissa. Löydämme oikean ratkaisun tarpeisiisi.
Esimerkkitapaus
![](/media/fkggvo31/case_carlavagen_apartments2_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Säästä energiaa ja rahaa tekoälyn ja virtaamien dynaamisen tasapainotuksen avulla
Keskuslämmitteiset kerrostalot kärsivät usein huonelämpötilojen vaihteluista tehottomien ja tasapainottamattomien lämmitysjärjestelmien takia. Asukkaat ovat tyytymättömiä ja valittavat kehnosta asumismukavuudesta tai korkeista energialaskuista.