Nykyaikaisessa rakennussuunnittelussa ei ole kyse ainoastaan arkkitehtuurista ja tyylikkäistä sisätiloista, vaan myös älykkäistä lämmitys-, jäähdytys- ja turvallisuutta lisäävistä ratkaisuista. Nämä huomaamattomasti piiloon asennettavat sulanapitotekniikat säästävät sekä aikaa että rahaa ja lisäävät mukavuutta.
Tätä sulanapitojärjestelmää voidaan käyttää pysäköintialueilla, pysäköintihalleissa, portaissa, jalkakäytävillä ja muissa maan tasalla olevissa paikoissa, jotka voidaan suojata talven haitallisilta vaikutuksilta.
Sähkölämmitys ratkaisee kausihaasteen energiatehokkailla järjestelmillä, joissa käytetään lämmityskaapeleita suojaamaan rakennusta lumelta, jäältä ja pakkaselta. Sähkölämmitys on kestävän kehityksen mukainen ratkaisu vihreään tulevaisuuteen, sillä se kuluttaa vain vähän energiaa talvikaudella. Sen avulla voit pitää katot ja ajotiet lumesta ja jäästä vapaina lisäten turvallisuutta talvikuukausina.
Sähkölämmitystä turvallisuutesi vuoksi
Kaikki tietävät, miten vaarallista liukkailla portailla ja jalkakäytävillä kaatuminen voi olla tai kuinka hankalia liukkaiden autotalliramppien aiheuttamat peltivauriot ovat. Joka vuosi media on täynnä uutisia ihmisistä, jotka ovat murtaneet luitaan tai saaneet pahoja mustelmia liukastuttuaan jäisillä pinnoilla.
Ulkoalueilla käytettävät sähköiset lämmitysjärjestelmät poistavat nämä vaarat. Sähkölämmitystä käytetään jään ja lumen sulattamiseen, ja se takaa ihmisten, ajoneuvojen, laitteiden ja rakennusten turvallisuuden talvella.
Ulkotilojen lämmitysjärjestelmä koostuu kolmesta komponentista:
• Lämmityselementti (kaapeli tai matto, jolla on sopiva ominaisteho)
• Säädin (voi olla digitaalinen kosteus- ja lämpötila-antureilla tai analoginen lämpötila-antureilla)
• Valitusta varustelusta riippuen lisävarusteita (esim. kiinnikkeet, kiinnitysteipit tai muut)

Järjestelmän tehokkuus on erityisen tärkeää kaltevilla pinnoilla, kuten pysäköintihallin rampeilla. Huomaa, että koko ajotietä ei tarvitse lämmittää. Alueet, joita auton renkaat koskettavat, on tarpeen pitää lumesta ja jäästä vapaina.
Jyrkillä ajoteillä tarvitaan lineaarinen vedenpoistojärjestelmä sulavan lumen ja jään johtamiseksi pois. Myös tämä kanava on suojattava jäätymiseltä.
Portaissa kaapelit asennetaan silmukoina portaiden yli niin, että vierekkäisten osien väliin jää riittävästi tilaa. Uusissa rakenteissa lämmityselementit asennetaan portaiden pinnalle ja päällystetään betonikerroksella, jonka paksuus on 3–5 cm. Vanhoissa portaissa kaapelit on asetettava uriin ja peitettävä betonilla, johon on lisätty pehmitintä. Betonin on painuttava tiiviisti kaapelin koko pintaa vasten ilman ilmakuplia.

Ulkokäyttöön tarkoitetut sähköiset lämmitysjärjestelmät voidaan asentaa sekä olemassa olevien tilojen rakentamisen että remontoinnin aikana.
Lumen auraaminen ei ole nautinto. Jää on kuitenkin vielä suurempi ongelma, joka aiheutuu lumisateen jälkeisestä pakkasesta.
Kemikaalien käyttö jään poistamiseen vie aikaa ja vaikuttaa haitallisesti ympäristöön, sillä sulavat seokset tuhoavat maaperää ja jalkineita ja vahingoittavat kasveja. Siksi niiden käyttö puutarhoissa on ehdottomasti kielletty. Sähkölämmitysjärjestelmien ansiosta kemikaalien käytölle on olemassa vaihtoehto, joka ei vahingoita pintoja ja poistaa tarpeen ostaa työkaluja lumen ja jään poistamiseen.
Miten voimme auttaa
Jään ja lumen sulatus kaikentyyppisissä rakennuksissa ja infrastruktuureissa
Nopea ja helppo asentaa
Useita sovellusratkaisuja
Turvalliset ja kestävät materiaalit
Pitkä takuuaika

Turvallisuutta maa- ja kattoalueille Danfossin lämmityskaapeleilla
Danfoss on suunnitellut monipuolisia ratkaisuja ulkoalueille putkien, kattojen, räystäskourujen ja piha-alueiden sulanapitoon. Ne voidaan asentaa käytännöllisesti katsoen mihin kohteisiin tahansa kodeista liiketiloihin ja laitoksiin.
Asiaan liittyvät tuotteet
Koulutus

Tutustu Danfoss Learning ammattilaisten oppimiskeskukseen
Danfoss tarjoaa online-koulutusmateriaalia sähkölämmityksen parissa työskenteleville ammattilaisille. Danfoss Learning -portaalin kautta on saatavilla 6 e-oppituntia ilmaiseksi. Lue lisää klikkaamalla linkkiä alla.