![sähkölämmitys](/media/lfqj4bka/electric-heating-benefits-1920x420.jpg?width=880&height=4000&rnd=133105468824300000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Nopeasti reagoiva järjestelmä
ja tarkka huonelämpötilan säätö mahdollistaa hyvän energiatehokkuuden
Mitä sähköinen lattialämmitys tarkoittaa?
Sähköinen lattialämmitys koostuu kahdesta pääelementistä: lämmityselementistä, joka voi olla ohut matto tai kaapeli, sekä termostaatista, jossa on lämpötila-anturit. Sähkölämmitysmatot tai -kaapelit voidaan asentaa minkä tahansa lattiamateriaalin alle, ja ne sopivat uudisrakennuksiin, jälkiasennuksiin ja remonttikohteisiin. Se voi olla energiatehokas lämmitysvaihtoehto erityisesti silloin, kun käytetään aurinkokennojen tai aurinkopaneelien tuottamaa energiaa. On muitakin tapoja maksimoida energiatehokkuus sähköisen lattialämmityksen avulla.
Paras mukavuustaso tehokkaalla energiankäytöllä
Nopea lämpenemisaika ja lämmitysaikataulu
![](/media/uxrlvpl5/electric-heating-benefits-1-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=635)
![](/media/rlpawcwp/electric-heating-quick-reaction-time-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=306)
![](/media/klooimho/heating-schedule.jpg?anchor=center&mode=crop&width=306)
Sähköisen lattialämmityksen edut
![Edullinen ja helppo asentaa](/media/gl0jtfnb/danfoss-electric-heating-benefits-icons-low-cost-easy-installation-1120x747-oct2022.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Huoltovapaa](/media/wiyjva0p/danfoss-electric-heating-benefits-icons-maintenance-free-1120x747-oct2022.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Mobiilisovelluspohjainen etäohjaus](/media/p2mnjg5y/danfoss-electric-heating-benefits-icons-mobile-app-based-remote-conrol-1120x747-oct2022.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Lämpenee nopeasti ](/media/jjihca3h/danfoss-electric-heating-benefits-icons-quick-warm-ip-time-1120x747-oct2022.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Hyvä sisäilman laatu](/media/giagps10/danfoss-electric-heating-benefits-icons-good-air-quality-1120x747-oct2022.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Ei vesivahinko- tai jäätymisvaaraa ](/media/pfhljf4k/danfoss-electric-heating-benefits-icons-no-danger-of-flood-or-frost-1120x747-oct2022.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Huone- tai vyöhykekohtainen lämmityksen ohjaus
Sähköisen lattialämmityksen avulla käyttäjät voivat säätää kunkin huoneen lämpötilaa erikseen. Kun kukaan ei käytä huonetta tai vyöhykettä, lämmitys voidaan sammuttaa, mikä säästää rahaa, estää energiahukkaa ja varmistaa parhaan mahdollisen tehokkuuden.
Integroitu ajastintoiminto
Termostaateissa on sisäänrakennettu ajastintoiminto, jonka avulla käyttäjä voi siirtyä edulliseen sähkötilaan, jolloin lämmitystä käytetään vain silloin, kun sähkön hinta on matala. Termostaatit reagoivat myös muihin lämmönlähteisiin, kuten aurinkoon, joten ne mukauttavat huonelämpötilaa automaattisesti ulkoisten olosuhteiden mukaan.
![](/media/rc4jp5vf/2-elements-of-electric-heating-1920x420.png?width=1731&height=7867&rnd=133106348152030000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Sopii rytmiisi ja pienentää energiakustannuksia
Uudemmat termostaatit mukautuvat jopa käyttäjien tapoihin ja oppivat, milloin lämmitys on kytkettävä päälle ja pois, joten lämmitys on käytössä vain tarvittaessa.
Parasta mukavuutta vähemmällä energialla
Kun lattialämmitys yhdistetään tarkkaan lämpötilan ohjaukseen termostaatilla, käyttäjä voi laskea huoneen lämpötilaa 1–2 °C perinteiseen lämpöpatterilämmitykseen verrattuna ilman,että huoneen mukavuustaso laskee. Kerrostalossa tämä tarkoittaa 20 % pienempää kokonaisenergiahäviötä.
Sähköinen lattialämmitys tarjoaa myös parhaan mahdollisen lämpöhyötysuhteen, sillä se muuntaa 99 % järjestelmän kuluttamasta energiasta lämmöksi.
![](/media/bn0jjawe/koblenz-full-bleed-3.jpg?width=420&height=1920&rnd=133107204912130000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Aurinkoenergialla toimiva lämmitys
Lue lisää siitä, miten sähköisen lattialämmityksen ja aurinkokennojen yhdistelmällä täytettiin matalaenergisen plus-asuinrakennuksen energiatehokkuusvaatimukset Koblenzissa Saksassa.
Helppo ja edullinen asennus ja ylläpito
Energiatehokkuuteen liittyvien etujen lisäksi sähköinen lattialämmitys tarjoaa lisäetuja pientalojen ja kerrosalojen omistajille. Rakennusvaiheessa voidaan esimerkiksi käyttää kevyempää lattiarakennetta sähköisen lattialämmityksen yhteydessä. Vesikiertoisessa lattialämmityksessä putkien päälle tarvitaan yleensä 60–100 mm:n betonikerros, mutta sähkölämmitysmatot ovat vain 2,5–4,5 mm paksuja, ja ne voidaan sijoittaa heti lattiapinnoitteen alle.
Koska sähköinen lattialämmitys tarvitsee vain kaksi elementtiä eli lämmityselementin ja ohjausyksikön, asennusprosessi on nopeampi ja yksinkertaisempi kuin muilla lämmitysratkaisuilla. Näkymätön, äänetön lämmitysjärjestelmä antaa asumiseen lisää tilaa (ei kookkaita lämpöpattereita) ja sisustusratkaisuihin lisää joustavuutta. Sähköinen lattialämmitys lisää mielenrauhaa, sillä jäätymisestä, vuodoista ja lattiavaurioista ei varvitse huolehtia.
Lisäksi ohut lämmitysmatto voidaan asentaa remontissa vanhaa lattiaa vahingoittamatta. Sähköinen lattialämmitys on suhteellisesti ohuempi lattiaratkaisu, joten se sopii hyvin monikerroksisiin rakennuksiin, joissa matala rakennuskorkeus on etu, ja vaakasuuntaisen tilan jakautuminen on merkittävä tekijä.
Tuotevalikoima
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LattialämmityskaapelitLattialämmityskaapeleita käytetään sisätilojen lattialämmitykseen. Sitä käytetään pääasiallisena lämmitysmuotona tai osana muuta lämmitysjärjestelmää (esim. kosteat tilat). Lämmityskaapelit soveltuvat käytettäväksi niin uudis- kuin saneerauskohteissa koosta riippumatta.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LattialämmitysmatotLattialämmitysmatot asennetaan ohueen tasoitekerrokseen, kuten esim. laatan kiinnityslaastiin, lattialämmitystasoitteeseen tai muuhun tarkoituksenmukaiseen tasoitteeseen. Lattialämmitysmattojen kaapeli on ohut ja on kiinnitetty itseliimautuvaan, 50 cm leveään lasikuituverkkoon. Lattialämmitysmattoja valmistetaan 0,5 m² - 12 m² kokoisina.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Älykkäät lattialämmitystermostaatitÄlykkäissä lattialämmitystermostaateissa on ainutlaatuisia ominaisuuksia, joiden avulla voidaan parantaa energiatehokkuutta, asumismukavuutta ja -viihtyvyyttä. Lämmitystä voidaan ohjata myös Wi-Fi:n kautta, joka sallii lämmitysjärjestelmien etäohjauksen mobiilisovelluksen avulla.
Asiaan liittyvät sovellukset
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sähköinen lattialämmitysSähköinen lattialämmitys kaikentyyppisiin lattioihin
Sähköinen lattialämmitys on energiatehokas ja ympäristöystävällinen lattialämmitysratkaisu. Se on joustava ratkaisu uudisrakennuksiin ja saneerauskohteisiin sekä märkä- että kuiva-asennuksessa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sähköisen lattialämmityksen edutMiellyttävä lämpötila ja nopea vasteaika ovat vain muutamia sähköisen lattialämmityksen eduista. Lue lisää sähköisen lattialämmityksen eduista.
Tapauskertomukset
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DEVIn sähkölämmitys tarjoaa energiatehokkaan lämmitysratkaisun lähes nollaenergiarivitaloihinJo vuosikymmenten ajan moni on pitänyt sähköä tehottomana lämmönlähteenä ja yhdistänyt sen suuriin sähkölaskuihin ja saastuttamiseen. Ajat kuitenkin muuttuvat. Sähköisen lattialämmityksen ja aurinkopaneelien yhdistelmä on energiatehokas vaihtoehto omakotiasujille. Kyllä, tulevaisuus on todellakin sähköinen, kuten esimerkkimme Saksan Koblenzista osoittaa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Coburgin ensimmäinen passiivitalo, Victoria AustraliaHome By Hutt, Melbourne Design Studios ja Grand Designs Australia suunnittelivat ja rakensivat ensimmäisen passiivitalokodin Coburgiin, Melbournen vaatimattomaan esikaupunkiin.