Danfossin järjestelmien ansiosta sinun ei tarvitse koskaan olla huolissasi legionellasta tai kylpyhuoneiden veden riittämättömyydestä tai kylmyydestä. Lämpimän käyttöveden ratkaisumme sisältävät vedenlämmittimet, jotka voidaan yhdistää useampiin säiliöihin sekä varastointi että täyttöjärjestelmiin, legionellan estäviin lämminvesiventtiileihin ja lämpötilasäätimiin. Yhdessä käytettäessä ne varmistavat korkean suoritustehon, mukavuuden, hygieenisyyden ja resurssien tehokkaan käytön myös kulutushuippujen aikana.
Hajautetussa LKV-lämmityksessä raitisvesijärjestelmiä käytetään joko itsenäisinä tai huonekohtaisiin lämmönjakokeskuksiin yhdistettyinä. Ne lämmittävät käyttövettä vain tarvittaessa. Jos järjestelmä suunnitellaan kunnolla, raitisvesijärjestelmän ja huoneiston hanojen välisen putken tilavuus on alle kolme litraa (mikäli legionellatestausta ei vaadita).

Lämpimän veden tuottaminen
Lämpimän veden tuottamisesta huolehtivat vedenlämmittimet. Ne voidaan varustaa yhdellä tai useammalla vesisäiliöllä, jotta lämmin vesi riittää myös kulutushuippujen aikana. Ne voidaan varustaa myös varaajajärjestelmällä. Ne täyttävät hygieniaa, turvallisuutta ja lämpötilaa koskevat vaatimukset, ja ne voidaan yhdistää monenlaisiin energialähteisiin. Lämminvesiventtiilien ja lämpötilasäätimien lisääminen auttaa estämään legionellan. Tällä tavalla saavutetaan tehokas, mukava, hygieeninen ja resursseja tehokkaasti käyttävä lämpimän käyttöveden tuotanto.

Lämpimän veden jakelu
Lämmin vesi jaetaan sitten vesihanoihin. Useimmissa tapauksissa rakennuksen koko vaatii sarjan nousulinjoja, jotka kierrättävät lämpimän veden. Linjasäätöventtiilimme varmistavat kunnollisen vesikierron tasapainon, jolloin vältetään käyttöveden pitkät odotusajat. Venttiilien lämpötilan säätämisen ansiosta vältetään myös liian kuuma vesi, joka aiheuttaa kalkkikertymiä, korroosiota ja huonon energiatehokkuuden. Normaalisti nämä venttiilit asetetaan lämpötilaan, joka estää legionellabakteerien kasvun.

Älykäs ja energiatehokas legionellariskin vähentäminen
Linjasäätöventtiilit voidaan varustaa termostaattisilla tai elektronisilla desinfiointimoduuleilla, jotka mahdollistavat järjestelmän säännöllisen huuhtelun legionellabakteerien tappamiseksi. Elektroninen lämpötilojen rekisteröintijärjestelmä valvoo kaikkia lämpötiloja ja käynnistää turvallisen ja energiatehokkaan desinfiointijakson. Se säilyttää myös lämpötilatiedot rekisteröintitarkoituksiin. Elektronista säädintä on helppo käyttää mobiililaitteilla Wi-Fi-yhteyden kautta, tai se voidaan yhdistää rakennusten hallintajärjestelmiin (BMS) etäsäätöä, valvontaa ja hälytyksiä varten.
Vesihanojen lähellä voi olla tarve laskea lämpimän veden lämpötilaa. Lämpimän käyttöveden sekoitusventtiilit varmistavat, että veden tulolämpötila on turvallinen.
Terveellinen ratkaisu
Itserajoittuvat lämmityskaapelit tuottavat tehoa vain tarvittaessa ja säätävät lämmitystehon ympäristön lämpötilan mukaan. Se auttaa vähentämään vedenhukkaa, sillä saat heti käyttöösi kuumaa vettä, joka desinfioi legionellabakteerit asianmukaisesti.

Miten lämpimän käyttöveden järjestelmät tasapainotetaan?
Mitä ongelmia ja haasteita kotitalouden lämpimän käyttöveden järjestelmissä on muissa kuin asuinrakennuksissa? Katso, miksi järjestelmän vesikierron tasapainotus on tärkeää, millainen tasapainotus on paras ja miten ongelmat voidaan ratkaista.
Miten voimme auttaa
Yksi yhteistyökumppani, jolla on paljon alan kokemusta
Korkea suorituskyky ja energiatehokkuus
Tehokkaasti resursseja käyttävä toiminta
Legionellatestauksen läpäiseminen
Mahdollisimman pienet käyttökustannukset

MTCV-linjasäätöventtiilit, joissa on elektroninen säädin CCR2+
Rakenna turvalliset ja energiatehokkaat lämpimän käyttöveden järjestelmät ja säädä niitä etänä mobiililaitteella.
Asiaan liittyvät tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MTCV ja CCR2+Lämpimän käyttöveden MTCV-linjasäätöventtiilit ovat dynaaminen, lämpötilaan perustuva tasapainotusratkaisu kodin juomavesijärjestelmiin. Kun siihen yhdistetään CCR2+, syntyy älykäs ja energiatehokas elektroninen ohjausjärjestelmä LKV-järjestelmän valvontaan ja desinfiointiin.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vedenlämmittimet ilman säiliötäVedenlämmittimet sopivat pienemmille kotitalouksille, sillä ne tuottavat kuumaa vettä tarpeen mukaan ja nopeasti. Samalla säästyy energiaa ja rahaa, koska veden ylläpitolämmitystä ei ole.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Itserajoittuvat lämmityskaapelitLämpökaapelia käytetään lämpimän käyttöveden saattolämmitykseen putken ulkopuolelle.
DEVIhotwatt™ on itserajoittuva lämmityskaapeli, jota käytetään lämpimän veden ja
muiden nesteiden, joiden on säilytettävä tietty lämpötila, ylläpitoon. Kaapelin itserajoittava
ominaisuus varmistaa, että kaapelin teho kasvaa tai vähenee ympäristön lämpötilan
mukaan. Kaapelia ei ole hyväksytty käytettäväksi juomavedessä. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Omavoimaiset termostaattiset säätöventtiilitTermostaattisia säätöventtiilejä käytetään säätämään menoveden lämpötilaa nopeassa käyttöveden lämmityksessä sekä varaaja- ja lämmitysjärjestelmissä. Asuin- ja liikerakennuksissa niitä käytetään lämpimän käyttöveden järjestelmissä sekä kaukolämpöjärjestelmien paluuveden lämpötilan rajoittamisessa.
Tapauskertomukset
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Putkien saattolämmitys 600 asunnossa Suzhoussa, KiinassaSuzhoun kaupunki perustettiin vuonna 500 eKr. ja se on nykyään suuri kaupunki kaakkoisessa Jiangsun provinssissa, noin 100 km Shanghaista luoteeseen. Kyseessä on suuri talouden ja paikallisen kaupan keskittymä ja provinssin toiseksi suurin kaupunki pääkaupungin Nanjingin jälkeen.
Uutiset
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Fiksuun legionellan torjuntaanmaanantai 24. syyskuuta 2018Jo useiden vuosien ajan Danfossilla on ollut keskeinen rooli kotitalouksien lämpimän käyttöveden turvallisen saannin takaamisessa sairaaloissa, hotelleissa, kerros- ja rivitaloissa ja muissa rakennuksissa. Nyt olemme merkittävästi parantaneet lämpimän käyttöveden linjasäätöventtiilejä (MTCV) ja automaattiseen desinfiointiin käytettäviä uusia CCR2+ elektronisia säätimiä.