Kompressoriohjaus rakennusten ilmanvaihtoon ja ilmastointiin
Jäähdyttimen nopeudensäädön ansiosta painetta on mahdollista säätää jatkuvasti mittaustietoihin perustuvan todellisen tarpeen mukaan. Nopeudensäädöstä on hyötyä, kun kompressoria käytetään pitkään osakuormalla. Käyttökustannukset alenevat, kun sovelluksia käytetään pienemmällä nopeudella, sillä se vähentää energiankulutusta. Järjestelmän ja itse kompressorin optimointi alentaa asennuskustannuksia.
Danfossin taajuusmuuttajat vähentävät käynnistysten ja pysäytysten määrää, mikä vähentää mekaanista kulumista. Sovelluskohtaisilla ominaisuuksilla, kuten ”resonanssin ohitus” -toiminnolla, voit helposti määrittää taajuusmuuttajalle sopivat taajuudet, joilla vältetään melu ja haittavaikutukset.
Kompressorien yhteydessä käytettäviä tuotteita ovat pehmokäynnistimet, suurtehotaajuusmuuttajat, low harmonic drive -taajuusmuuttajat ja harmoniset yliaaltojen suodattimet (AHF). Kaikissa taajuusmuuttajissa on sisäänrakennettu kaskadiohjaus, tasavirtakäämit ja PID-ohjaimet
Yksi jäähdytysjärjestelmän elinkaaren suurimmista kustannustekijöistä on energia. Monissa jäähdytys- ja kylmälaitesovelluksissa kapasiteetti ylittää jäähdytystarpeen johtuen kausi-, tuotemäärä- tai käyttöastevaihteluista ja tehohävikkiä aiheuttavista sähkölaitteista. Modernit, sovelluskohtaisesti suunnitellut taajuusmuuttajat säätävät jatkuvasti laitteiden kapasiteettia todellisten jäähdytys- ja prosessitarpeiden mukaan. Tällöin energiankulutus vähenee huomattavasti ja käyttö- ja huoltokustannukset alenevat.
Optimoiduissa jäähdytys- tai kylmälaitejärjestelmissä olennaista on kompressorin ja lauhdutin-/haihdutinpuhaltimen älykäs ohjaus. Tyypillisesti energiankulutuksessa voidaan saavuttaa 10–25 %:n säästöt käyttämällä Danfossin taajuusmuuttajia jäähdytyskompressorien, lauhdutinten ja haihduttimien kapasiteetin optimointiin. Tasapainottamalla kapasiteettia varsinaisen kuorman mukaan koko järjestelmän hyötysuhdekerroin (COP) paranee ja saadaan merkittäviä energiansäästöjä.
Kaskadiohjaus optimoi energiansäästöt ja alentaa käyttökustannuksia
Kaskadikonfigurointi mahdollistaa osakuorman aikana sovelluksen ja taajuusmuuttajan optimoidun toiminnan. Peruskuorman aikana on käytössä yksittäinen sovellus, kuten kompressori, jota ohjaa taajuusmuuttaja. Kun jäähdytystarve kasvaa, taajuusmuuttaja käynnistää lisäkompressoreja yksi kerrallaan. Näin varmistetaan, että laitteet toimivat niiden optimaalisella tehokkuudella, ja että koko järjestelmä hyödyntää energiaa mahdollisimman tehokkaasti.
Hyvin suunniteltu kaskadiohjaus varmistaa myös yksittäisten sovellusten mahdollisimman vähäisen kulumisen. Vuorottelemalla verkkoon kytkettyjä kompressoreita huoltohenkilöstö voi varmistaa, että kompressoreita käytetään yhtä paljon ja että ne kuluvat tasaisesti. Se pidentää laitteiden elinkaarta ja huoltovälejä, mikä alentaa kustannuksia.
Danfoss Drivesin edistyksellinen ohjain (Multi-zone pack controller) mahdollistaa tehokkaan kaskadiohjauksen ja jopa kuuden kompressorin ohjauksen. Näin voidaan vähentää energiankulutusta sekä kytkentöjen ja irtikytkentöjen määrää, vakauttaa paineita ja lämpötiloja ja vähentää kompressorin kulumista. Vastaavasti pumppukaskadiohjaus jakaa käyttötunnit tasaisesti kaikkien pumppujen kesken, jotta yksittäisten pumppujen kuluminen pysyy mahdollisimman vähäisenä.
Jäähdyttimet
Jäähdyttimen nopeudensäädön ansiosta lämpötila voidaan pitää optimaalisena ja sitä voidaan säätää jatkuvasti mittaustietoihin perustuvan todellisen tarpeen mukaan. Nopeudensäädöstä on hyötyä, kun kompressoria käytetään pitkään osakuormalla. Käyttökustannukset alenevat, kun sovelluksia käytetään pienemmällä nopeudella, sillä se vähentää energiankulutusta. Järjestelmän ja itse kompressorin optimointi alentaa asennuskustannuksia.
Danfossin taajuusmuuttajat vähentävät käynnistysten ja pysäytysten määrää, mikä vähentää mekaanista kulumista. Sovelluskohtaiset ominaisuudet, kuten paluuöljynhallinta, korkea- ja matalapaineturvalaitteet ja resonanssitaajuuksien ohitus varmistavat jäähdyttimien turvallisen käytön.
Kompressorien yhteydessä käytettäviä tuotteita ovat pehmokäynnistimet, suurtehotaajuusmuuttajat, harmoniset yliaaltojen suodattimet (AHF), joissa on sisäänrakennettu kaskadiohjaus, sekä tasavirtakäämit ja PID-ohjaimet.
Käynnistys ja huippukuorma
Käynnistys on kompressorin toiminnan kriittisin vaihe. VLT Refrigeration Drive vähentää tarvittujen käynnistysten lukumäärää säätämällä kompressorin nopeutta vaadittavan kapasiteetin tarpeen mukaan. Suurin mahdollinen käynnistys-/pysäytyssyklien lukumäärä tiettynä ajanjaksona voidaan konfiguroida ohjauspaneelilla.
VLT Refrigeration Drive tuottaa 135 % nimellisestä käynnistysmomentista hetken ajan. Normaalin toiminnan aikana 110 % nimellismomentista on mahdollinen 60 sekunnin ajan.
Taajuusmuuttajan käyttöiän pidentämiseksi paineenalennusventtiili voidaan avata, jolloin kompressori käynnistyy nopeasti ja kuormittamatta.
Käynnistysmomentti 135 %
VLT Refrigeration Drive tuottaa 135 % nimellisestä käynnistysmomentista 30 sekunnin ajan. Normaalin toiminnan aikana 110 % nimellismomentista on mahdollinen 60 sekunnin ajan.
Kuormittamaton käynnistys
Taajuusmuuttajan käyttöiän pidentämiseksi paineenalennusventtiili voidaan avata, jolloin kompressori käynnistyy nopeasti ja kuormittamatta.
Pienemmät kompressorit, joilla on sama huippukuorma
Jos huippukuormat ovat lyhyitä, järjestelmään voidaan konfiguroida pienempi kompressori, jota taajuusmuuttaja käyttää jopa 90 Hz:n taajuudella. Tällöin ei välttämättä tarvita suurta kompressoria pelkästään huippukuormia varten.
Neutraali alue
VLT Refrigeration Drive pystyy ohjaamaan kiinteänopeuksisia kompressoreita tilanteissa, joihin muuttuvanopeuksinen kompressori ei sovellu. Toimintahäiriöitä varten asetetaan neutraali alue erityisellä parametrilla ”Kiinteänopeuksinen neutraali alue”. Näin mahdollistetaan pienempi määrä käynnistyksiä neutraalia aluetta laajentamalla.
Optimointitoiminnot
P0-optimointi
VLT Refrigeration Drive tukee ADAP-KOOL® LonWorks -ohjaimen liitäntää P0-optimointiin.
Päivä- ja yövalvonta
Vältä tarpeetonta energiankulutusta muuttamalla kompressorin asetusarvoa ja haihduttimen puhallinnopeutta yö- ja päiväkuormituksen mukaisesti.
Kondensoinnin loppuvaiheen lämpötilan valvonta
Kun korkeapainetta valvotaan lämpötila-antureilla, nopeutta lasketaan, ennen kuin korkeapaine saavuttaa kriittisen arvon.
Lue lisää taajuusmuuttajista kohdista Jäähdytys ja ilmastointi ja Auto- ja kuljetusala/Taajuusmuuttajat kompressoreihin
Yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä
Tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Compact Starter MCD 201 ja MCD 202Kaksi pehmokäynnistinten tuoteperhettä, jotka tarjoavat kattavan ratkaisun enintään 110 kW:n moottoreiden käynnistykseen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pehmeän käynnistyksen ohjain VLT® Soft Start Controller MCD 100Erittäin kustannustehokas ja kompakti pehmokäynnistin, jossa on perustoiminnot pehmeään käynnistykseen ja pysäytykseen ja helppo asennus DIN-kiskoon.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pehmokäynnistin VLT® Soft Starter MCD 500Kokonaisvaltainen ratkaisu kolmivaiheisten asynkronisten moottorien pehmeään käynnistämiseen ja pysäyttämiseen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Advanced Active Filter AAF 006VLT® Advanced Active Filter AAF 006 on saavuttanut elinkaarensa Limited-vaiheen, eikä se ole enää aktiivisessa tuotannossa. Danfoss auttaa valitsemaan käyttökohteesi kannalta optimaalisen korvaavan tuotteen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103FC 103 on suunniteltu erityisesti kompressoreiden, pumppujen ja puhaltimien ohjaukseen ja säästämään energiaa kohteissa, joissa tarvitaan jäähdytystä.