• MyApps
    MyAppserrorMessages.notLoggedIn

Päätelaitteet

  • Yleiskatsaus
  • Asiaan liittyvät tuotteet
  • Koulutus
  • Tapauskertomukset

Päätelaitteet, kuten puhaltimet, ilmastointipaneelit ja suutinkonvektorit, ovat erityisen suosittujen isojen rakennusten LVI-järjestelmissä. Siihen on olemassa monta hyvää syytä, kuten: ne eivät vie kallista lattiatilaa, ne ovat helposti saavutettavissa huoltoa ja kunnossapitoa varten, ne on helppo yhdistää LVI-järjestelmään ja niitä voidaan käyttää sekä lämmittämiseen että mukavuusjäähdytykseen.

Kunnollinen vesikiertojärjestelmän tasapaino, luotettavat säätöventtiilit ja tarkat huonelämpötilan säätimet ovat tärkeitä, jotta päätelaitteiden lämmityksellä ja/tai jäähdytyksellä saavutetaan sisätilojen vaadittu mukavuus. Tässä kohtaa Danfoss astuu kuvioihin.

Paineesta riippumattomat linjasäätö- ja säätöventtiilimme (PIBCV) varmistavat kunnollisen järjestelmän tasapainon sekä täydellä että osittaisella kuormalla. Ne toimivat samalla säätöventtiileinä, jos ne varustetaan yhteensopivalla toimilaitteella.
Jos tarvitaan sekä lämmitystä että jäähdytystä ja käytössä on 4-putkinen järjestelmä, vankat vaihtoventtiilimme tarjoavat kompaktin ratkaisun eliminoiden erillisten linjasäätö- ja säätöventtiileiden tarpeen lämmitykseen ja jäähdytykseen.

Meillä on myös perinteisempiä, manuaalisia linjasäätöventtiilejä ja moottoroituja säätöventtiilejä. Tätä yhdistelmää voidaan käyttää, kun käytössä on 3-tiesäätöventtiilit ja tuloksena on vakiovirtausjärjestelmä.

Danfossin huonetermostaatit tarjoavat yksinkertaisen itsenäisen ratkaisun huonelämpötilan säätöön. Ne yhdistetään säätöventtiileihin, ja ne varmistavat vakaan huonelämpötilan. Valinnaisina puhaltimen nopeuden valinta ja ajastus.

Miten voimme auttaa sinua?

Täydellinen tuotevalikoima

Kompaktit ratkaisut

Vähemmän tarvittavia komponentteja

Helppo ja nopea käyttöönotto

Parantaa energiatehokkuutta

Danfossin paineesta riippumattomien linjasäätö- ja säätöventtiileiden dokumentti

Tutustu paineesta riippumattomien linjasäätö- ja säätöventtiilien (PIBCV) etuihin ja siihen, miksi Danfossin asiakkaat vaihtavat tavanomaiset linjasäätöratkaisut PIBCV-venttiileihin.

Asiaan liittyvät tuotteet

Koulutus