Jokainen rakennus on varustettu lämmitys- ja/tai jäähdytysjärjestelmällä, jotta tiloihin saadaan paras mahdollinen mukavuus käyttäjille. Huonelämpötilojen nostamiseen, laskemiseen ja säätämiseen on erilaisia vaihtoehtoja:
- Päätelaitteet
- Patterilämmitys
- Lattialämmitys
Päätelaitteet
Lisäksi puhallinlaitteet, jäähdytyspaneelit ja kattoilmastointi. Nämä asennetaan useimmiten kattoon, ja ne tuottavat huoneeseen lämmityksen ja/tai jäähdytyksen 2-, 3- tai 4-putkisen järjestelmän kautta. Tarkimmat tulokset huoneen lämpötilan säätämisessä sekä täydellä että osittaisella kuormalla saadaan käyttämällä paineesta riippumattomia säätöventtiileitä (PIBCV). Ne on helppo asettaa halutulle virtaukselle täydellä kuormalla, ja ne toimivat automaattisina virtauksen rajoittimina. Osittaisella kuormalla toimilaite vähentää virtausta tarkasti tarpeiden mukaan. Ylivirtausta ei tapahdu, mikä parantaa lämmitys- tai jäähdytyslähteen energiatehokkuutta.
Toimilaitteita voidaan säätää rakennuksen hallintajärjestelmän (BMS) kautta tai erillisten elektronisten huonesäätimien avulla. Huonesäädintä voidaan käyttää myös puhaltimen nopeuden muuttamiseen, mikäli päätelaitteet sisältävät puhaltimen.
Patterilämmitys
Useimmissa tapauksissa järjestelmä on 2-putkinen ja jokaisessa huoneessa on yksi tai useampi patteri. Huonelämpötilan säätämiseen käytetään Danfossin patteritermostaatteja. Ne koostuvat termostaattisesta patteriventtiilistä, johon on useimmiten esisäädetty virtaus, sekä lämpötila-anturista. Kattava patteritermostaattien määrä varmistaa huonelämpötilan tarkan säätämisen. Jos esimerkiksi verhot estävät huonelämpötilan kunnollisen mittaamisen, parempi ratkaisu voi olla etäanturi tai etäanturin ja etäsäädön yhdistelmä.
Tilojen optimaalisen mukavuuden saavuttamiseksi suosittelemme varustamaan patterijärjestelmän automaattisella tasapainotuksella. Tämä eliminoi paineen vaihtelut, jolloin patteritermostaatit toimivat optimaalisesti.
Lattialämmitys
Lattialämmitys tarjoaa korkean mukavuustason lämmityksen huoneisiin. Lämpö leviää tasaisesti ja arvokasta huonetilaa säästyy, koska lämmönlähde on lattian sisällä. Danfoss tarjoaa sekä vesipohjaisen (vesikiertoisen) lattialämmityksen että sähköllä toimivan DEVI-lattialämmityksen. Sitä voidaan käyttää rakennuksen kaikkien tilojen lämmittämiseen tai tiettyjen tilojen lämmittämiseen, esimerkiksi hotellien kylpyhuoneissa, joissa mukavuusvaatimus on korkein.
Huonelämpötilaa ja/tai lattian lämpötilaa voidaan säätää huonetermostaateilla sekä vesikiertoisessa lattialämmityksessä että sähköisessä lattialämmityksessä. Ne varmistavat tilojen loistavan mukavuustason ja samalla voidaan välttää huoneiden lämmittäminen silloin, kun se ei ole tarpeen.
Miten voimme auttaa sinua?
Tarkka huonelämpötilan säätö
Korkea käyttömukavuus
Sisätilojen mukavuus, joka ei aiheuta valituksia
Laaja valikoima järjestelmiä ja säätöratkaisuja

Danfossin LVI-ratkaisut julkisiin rakennuksiin
Danfoss auttaa luomaan parempia sisätiloja LVI-ratkaisuilla, jotka perustuvat sovellusosaamiseen ja monipuoliseen tuotevalikoimaan julkisten ja kaupallisten rakennusten lämmittämiseen, jäähdytykseen ja ilmastointiin.
Asiaan liittyvät tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMPaineesta riippumattomat linjasäätö ja -säätöventtiilit (PIBCV) tarjoavat dynaamisen ja säätöominaisuuksiltaan monipuolisen tasapainotusratkaisun LVI-järjestelmiin. PIBCV-venttiilit sopivat moniin päätelaitetyyppeihin ja parantavat sisätilojen mukavuutta ja energiatehokkuutta sekä julkisissa että kaupallisissa rakennuksissa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Toimilaitteet PIBCV venttiileilleDanfoss AB-QM:n tasapainotus- ja säätöominaisuudet saadaan hyödynnettyä, kun siihen lisätään toimilaitteet, joita ohjataan huonetermostaateilla tai rakennusautomaatiolla. Danfoss tarjoaa laajan valikoiman toimilaitteita termisistä on/off-malleista digitaalisiin ratastoimilaitteisiin väylätiedonsiirrolla.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss RA-DV dynaaminen venttiiliDanfoss RA-DV, uusi innovatiivinen paineesta riippumaton 2-in-1-patteriventtiili, joka varmistaa sekä optimaalisen lämpötilan säädön että automaattisen verkoston linjasäädön 2-putkisissa lämmitysjärjestelmissä – vain yhden venttiilin voimin.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PatteriventtiilitDanfoss tarjoaa laajan valikoiman patteriventtiileitä, joista löytyy sopiva vaihtoehto käytännöllisesti katsoen kaikkiin järjestelmiin ja asennusolosuhteisiin. Kestävät ja hyvin suunnitellut venttiilit täyttävät kaupalliset ja teolliset tarpeet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PatteritermostaatitDanfossin patteritermostaatit ylläpitävät haluttua lämpötilaa huonekohtaisesti ja auttavat vähentämään energiankulusta.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HuonesäätimetHyvät huonelämpötilan säätimet lisäävät vesikiertoisen lattialämmitysjärjestelmän tai -jäähdytysjärjestelmän käyttömukavuutta ja energiatehokkuutta odotetulle tasolle. Niillä säädetään huone- ja lattialämpötilaa ja vältetään ylikuumeneminen. Kussakin huoneessa on oma huonetermostaatti, mikä varmistaa optimaalisen mukavuuden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SekoitusventtiilitDanfossin lattialämmitysjärjestelmien sekoitusventtiileillä saavutetaan riittävän matala lämpötila veden turvalliseen jakamiseen lattialämmitysjärjestelmässä. Ne on suunniteltu sopimaan FH-jakotukkeihin, ja ne sekoittavat lämpimän menoveden viileämpään lattialämmityksen paluuvirtaukseen, jolloin lattialämmitysvesi pysyy tarvittavan lämpöisenä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Jakotukit ja toimilaitteetDanfossin lattialämmitysjärjestelmien jakotukeille on tyypillistä joustavuus vaatimusten mukaan. Voit valita kaikista komponenteista ja koota jakotukkiin parhaiten projektiisi sopivat esiasetukset, virtausmittarit, sulkuventtiilit ja ilmausventtiilit.
Tapauskertomukset
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LVI-säädöt Katowicen liikekeskuksessa PuolassaKatowicen liikekeskus on moderni toimistorakennus, jossa käytetään Danfossin järjestelmän tasapainotusratkaisuja: AB-QM-linjasäätö- ja säätöventtiileitä yhdessä mullistavien NovoCon®-toimilaitteiden kanssa.