Optimaalinen sisätilojen mukavuus toimistoihin
Jokainen toimistorakennuksessa työskentelevä on oikeutettu optimaaliseen sisätilojen mukavuuteen. Mitä miellyttävämpi työskentelytila on, sitä parempi on tuottavuus, ja sitä vähemmän on sairauspoissaoloja. Samalla on tärkeää pitää kustannukset kurissa. LVI-järjestelmien osuus energiakuluista on keskimäärin 50 %, ja niiltä halutaan korkeimman tason mukavuutta mahdollisimman pienillä käyttökustannuksilla.
Danfossin LVI-ratkaisut auttavat tässä. Tarjoamme laajan valikoiman tuotteita ja ratkaisuja lämmityksen, jäähdytyksen ja lämpimän käyttöveden tuotantoon, jakeluun, linjasäätöön ja lämpötilojen hallintaan.
Vuosien kokemus yhteistyöstä investoijien, rakennusinsinöörien, kiinteistöpäälliköiden ja teknisen henkilöstön kanssa on osoittanut, että luotettavuus, energiatehokkuus ja kustannussäästöt voidaan saavuttaa samanaikaisesti.
Danfossin LVI-ratkaisuja voidaan käyttää toimistojen saneerausprojekteissa tai uudisrakentamisessa, ne on helppo asentaa ja niillä saavutetaan merkittäviä energiansäästöjä.
Miten voimme auttaa sinua?
Sisätilojen mukavuus tarkalla lämpötilojen säädöllä
Luotettava vedensyöttö lämmitykseen, jäähdytykseen ja lämpimän käyttöveden järjestelmään
Legionellasuojaus ja elektroninen lämpötilojen rekisteröinti
Tarkka ja kehittynyt energiankulutuksen mittaus ja automaattinen tiedonkeruu
Helppo asennus, käyttöönotto, hallinta ja ylläpito
Pienemmät kokonaiskustannukset
Yksi valmistaja kaikilla LVI-järjestelmillä
Energiatehokkaat ja kestävät ratkaisut
Innovatiiviset tuotteet mahdollistavat älykkäät Internet-ratkaisut ja tiedonkeruun

Täydellisesti säädetty LVI-järjestelmä Katowicen liikekeskuksessa Puolassa
Tämä video on esimerkkitarina siitä, miten puolalaisen Katowicen liikekeskuksen LVI-järjestelmä on optimoitu vaihtamalla perinteiset on/off-toimilaitteet uusiin digitaalisiin NovoCon®-toimilaitteisiin.
Asiaan liittyvät sovellukset
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }IlmastointiyksikötIlmastointiyksiköiden tulisi tuottaa rakennukseen oikea määrä oikeanlämpöistä ilmaa oikealla hetkellä. Danfossin säätöventtiilit ja toimilaitteet varmistavat parhaan sisätilojen mukavuuden energiatehokkaalla tavalla. Ne säätävät virtausta (lämmitettyä tai jäähdytettyä) ilmastointiyksikköön tarkasti siten, että poistoilman lämpötila vastaa haluttua lämpötilaa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Jään ja lumen sulanapitoTalviaikana käynti liikerakennuksiin tai julkisiin rakennuksiin voi olla vaarallista. Lumen peittämät pysäköintialueet, pysäköintihallien rampit, portaat ja jalkakäytävät on puhdistettava, jotta vierailijat pääsevät turvallisesti sisään. Danfoss tarjoaa erittäin tehokkaita jään ja lumen sulanapitojärjestelmiä, mukaan lukien kaikki tarvittavat tuotteet, kuten sähkölämmityskaapelit tai -matot, termostaatit, anturit ja asennustarvikkeet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kytketyt järjestelmätDigitalisaatio, etäkäyttö ja internetratkaisut (IoT) ovat yhä tärkeämpiä trendejä LVI-sovelluksissa. Ne ohjaavat älykkäiden rakennusten kehittymistä ja tarjoavat merkittävän parannuksen järjestelmän energiatehokkuuteen kiinteistöstä saatavien tietoihin nojautuen. Danfossilla on erilaisia internetiin yhdistettäviä järjestelmiä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Linjasäätö- ja hallintaratkaisutDanfossin linjasäätö- ja hallintaratkaisut varmistavat lämmitys- ja jäähdytysveden optimaalisen jakamisen LVI-järjestelmissä. Suositeltu ratkaisu riippuu järjestelmästä; jatkuvavirtauksinen vai vaihtuvavirtauksinen, sovelluksesta; lämmitys ja/tai jäähdytys ja lämmönsäteilijästä; patterit, päätelaitteet tai muut.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Lämmin käyttövesiDanfossin lämpimän käyttöveden järjestelmät tarjoavat kaiken tarvittavan juomaveden tuotantoon, varastointiin, linjasäätöön, lämpötilojen säätöön ja lämpötilojen tallennukseen julkisissa ja asuinrakennuksissa. Järjestelmät ovat tehokkaita, tarjoavat mukavuutta ja hygieniaa ja varmistavat parhaan mahdollisen suojauksen legionellaa vastaan.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LämmönsiirtoTehokas lämmönsiirto lämmitysjärjestelmässä: Danfoss tarjoaa tehokkaita levylämmönsiirtimiä kaikenkokoisiin rakennuksiin. Kotien pienikokoisista ratkaisuista korkeiden talojen painekatkaisijoihin. Räätälöidyt ratkaisumme tehostavat lämmönsiirtoa ja vähentävät paineen laskua.
Tapauskertomukset
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LVI-säädöt Katowicen liikekeskuksessa PuolassaKatowicen liikekeskus on moderni toimistorakennus, jossa käytetään Danfossin järjestelmän tasapainotusratkaisuja: AB-QM-linjasäätö- ja säätöventtiileitä yhdessä mullistavien NovoCon®-toimilaitteiden kanssa.