LVI-lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien kierron tasapainotus on tärkeää monesta eri syystä. Se on välttämätöntä sisätilojen mukavuuden ja järjestelmän tehokkaan toiminnan kannalta. Jos vesikierron tasapainotus ei ole oikea, loppukäyttäjiltä tulee valituksia, syntyy lisäkustannuksia ja järjestelmän käyttöikä on odotettua lyhyempi.
Danfoss tarjoaa vesikierron tasapainotusratkaisuja joka tilanteeseen:
Paineesta riippumattomissa linjasäätö- ja säätöventtiileissä vesikierron tasapainotus ja lämpötilan säätäminen on yhdistetty yhteen tuotteeseen. Ne on helppo asettaa mitoitusvirtaamalle ja niitä voi käyttää vaihtuvavirtauksisissa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä.
Automaattiset linjasäätöventtiilit eliminoivat paineen vaihtelut, joita tapahtuu vaihtuvavirtauksisissa järjestelmissä. Järjestelmä voidaan tasapainottaa lisäämällä esisäädettävät patteriventtiilit, jotka rajoittavat enimmäisvirtausta esim. pattereihin. Toisen automaattisen tasapainotusratkaisun tarjoavat paineesta riippumattomat patteriventtiilit, joissa paine-eron säätäminen ja virtauksen rajoittaminen tapahtuu yhdessä venttiilissä.
Lämmityksen linjasäätöventtiilit muodostavat oikean tasapainon käyttämällä lämpimän käyttöveden nousulinjoista kiertoputkiin tulevaa lämpötilaa. Tämä on hyvin tehokas järjestelmä.
Manuaalisia linjasäätöventtiilejä voidaan käyttää järjestelmissä, joissa on jatkuva virtaus, kuten 3-tiesäätöventtiilijärjestelmissä. Niille täytyy tehdä käyttöönotto, jotta mitoitusvirtaama toteutuu.
Miten voimme auttaa sinua?
Parempi energiatehokkuus ja sisätilojen mukavuus
Vähemmän valituksia lämmön epätasaisesta jakautumisesta
Vähemmän valituksia järjestelmän aiheuttamasta melusta
Pienempi pumpun koko ja energiankulutus
Suhteellisen lyhyet takaisinmaksuajat
Asiaan liittyvät tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MTCV ja CCR2+Lämpimän käyttöveden MTCV-linjasäätöventtiilit ovat dynaaminen, lämpötilaan perustuva tasapainotusratkaisu kodin juomavesijärjestelmiin. Kun siihen yhdistetään CCR2+, syntyy älykäs ja energiatehokas elektroninen ohjausjärjestelmä LKV-järjestelmän valvontaan ja desinfiointiin.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMPaineesta riippumattomat linjasäätö ja -säätöventtiilit (PIBCV) tarjoavat dynaamisen ja säätöominaisuuksiltaan monipuolisen tasapainotusratkaisun LVI-järjestelmiin. PIBCV-venttiilit sopivat moniin päätelaitetyyppeihin ja parantavat sisätilojen mukavuutta ja energiatehokkuutta sekä julkisissa että kaupallisissa rakennuksissa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Automaattiset ASV-linjasäätöventtiilitDanfossin automaattiset ASV-linjasäätöventtiilit ovat dynaaminen ratkaisu kaksiputkisten lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien tasapainotukseen Nousuputkeen asennettavat venttiilit poistavat osakuormituksen aikana tapahtuvat paineenvaihtelut järjestelmissä, joissa on vaihtuva virtaus. Kunnollinen vesikierron tasapaino saavutetaan, kun näiden venttiilien kanssa käytetään esisäädettäviä venttiilejä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PatteriventtiilitDanfoss tarjoaa laajan valikoiman patteriventtiileitä, joista löytyy sopiva vaihtoehto käytännöllisesti katsoen kaikkiin järjestelmiin ja asennusolosuhteisiin. Kestävät ja hyvin suunnitellut venttiilit täyttävät kaupalliset ja teolliset tarpeet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LENODanfossin LENOTM mallistossa on erilaisia manuaalisia linjasäätöventtiilejä jatkuvan virtauksen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin. Venttiilikoot ovat DN 15–50, ja käytännön edut ovat moninaiset.
Koulutus
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Rakennusautomaatiojärjestelmien tasapainottaminen muokattavissa rakennuksissaMuokattavat rakennukset, ts. suuremmat rakennukset, jotka on vuokraustarkoitusta varten jaettu pienempiin alueisiin (esim. toimistot tai kauppakeskukset) kasvattavat nopeasti suosiotaan. Tällaisissa rakennuksissa rakennusautomaatiojärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto edellyttää erilaista lähestymistapaa. Jos tätä ei oteta huomioon, eteen tulee ongelmia, kuten pitkät luovutusajat ja ylimitoitetut ja epäluotettavat järjestelmät.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän staattinen tasapainotusVesikiertoisen lämmitysjärjestelmän staattisessa tasapainotuksessa virtaamia säädetään manuaalisesti paineesta riippuvaisten venttiilien avulla. Tässä massavirrat lasketaan ja esisäätöarvot asetetaan yksinomaan täyskuormatapauksille– hyötysuhdeoptimoitu lämmitysverkko on siis säädetty vain lämmitysjärjestelmän maksimaaliseen hyödyntämiseen. Tämä tarkoittaa, että osakuormatapauksia tai vaihtelevia kuormituolosuhteita ei voida säätää tällä ratkaisulla – siksi se tunnetaan staattisena tasapainotuksena.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän tasapainotuksen perusteet ja tavatVesikiertoisen lämmitysjärjestelmän tasapainotus on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä lämmitysjärjestelmien optimoinnissa. Huolimatta siitä, että asiantuntijat ovat tietoisia tästä toimenpiteestä, voi olla silti haastavaa nähdä selkeitä eroja – staattisen, dynaamisen ja automaattisen tasapainotuksen – välillä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän dynaaminen tasapainotusToisin kuin staattisessa tasapainotuksessa, dynaamisessa tasapainotuksessa otetaan huomioon myös osakuormatilanteet. Käyttämällä dynaamisia säätöventtiilejä tai paineesta riippumattomia patteriventtiilejä, patterin tai piirin paine-ero voidaan pitää vakiona koko rakennuksessa - kaikissa kuormitusolosuhteissa.Oikea virtaama saavutetaan myös osakuormalla tai vaihtuvan kuorman olosuhteissa – tästä tulee nimi dynaaminen tasapainotus.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Automaattinen tasapainotus vesikiertoisessa lämmitysjärjestelmässäAutomaattista tasapainotusta voidaan käyttää vaihtoehtona staattisen tai dynaamisen tasapainotuksen lisäksi. Automaattiset tasapainotusratkaisut käyttävät älykästä digitaalista järjestelmän ohjausta vesikiertoiseen tasapainotukseen - ilman monimutkaisia esilaskelmia. Danfossin ratkaisu sopii järjestelmiin, joissa on enintään 20 patteria tai lämmityspiiriä, eli ensisijaisesti omakoti- ja paritaloasuntoihin.
Tapauskertomukset
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Säästä energiaa ja rahaa tekoälyn ja virtaamien dynaamisen tasapainotuksen avullaRakennus: 12 asunnon kerrostalo
Sovellus: Parantaa kaukolämpöön kytketyn kaksiputkisen patterilämmitysjärjestelmän energiatehokkuutta ja suorituskykyä.
Haaste: Vakauttaa sisälämpötilat, optimoida energiankulutus ja automatisoida järjestelmä kiinteistön tehokasta hallintaa varten.
Ratkaisu: Danfoss Leanheat® Building ja lämmitysverkoston virtaamien dynaaminen tasapainotus -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LVI-säädöt Katowicen liikekeskuksessa PuolassaKatowicen liikekeskus on moderni toimistorakennus, jossa käytetään Danfossin järjestelmän tasapainotusratkaisuja: AB-QM-linjasäätö- ja säätöventtiileitä yhdessä mullistavien NovoCon®-toimilaitteiden kanssa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Linjasäätöventtiilit Sky Tower -rakennuksessa Puolan WroclawissaEU:n korkein rakennus on nyt Puolan Wroclawissa. Sky Tower on kaunis 212 metriä korkea maamerkki modernille arkkitehtuurille, erinomaiselle käyttömukavuudelle ja kestävälle ajattelutavalle. Rakennuksessa asuu ja työskentelee tuhansia ihmisiä.