Miellyttävä majoittuminen asiakkaille
Miellyttävän majoittumisen tarjoamisessa hotellivieraille on kysymys perusasioista: miellyttävän sisälämpötilan ja riittävän lämpimän veden tarjoamisesta vuorokauden ympäri.
LVI-järjestelmien osuus energiakuluista on keskimäärin 50 %. Järjestelmiltä halutaan korkeimman tason mukavuutta mahdollisimman pienillä käyttökustannuksilla.
Danfossin LVI-ratkaisut
Tarjoamme laajan valikoiman tuotteita ja ratkaisuja lämmityksen, jäähdytyksen ja lämpimän käyttöveden tuotantoon, jakeluun, linjasäätöön ja lämpötilojen hallintaan.
Vuosien kokemus yhteistyöstä hotellien omistajien, johdon ja teknisen henkilöstön kanssa on osoittanut, että luotettavuus, energiatehokkuus ja kustannussäästöt voidaan saavuttaa samanaikaisesti.
Danfossin LVI-ratkaisuja voidaan käyttää hotellien saneerausprojekteissa tai uudisrakentamisessa, ne on helppoja asentaa ja niillä saavutetaan merkittäviä energiansäästöjä.
![](/media/2484/hilton-ab-qm-case-story3.jpg?width=420&height=1920&v=1d3aee760e0cce0?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Hilton Garden Inn Rzeszow
Äärimmäistä mukavuutta hotellivieraille joka päivä vuoden ympäri: puolalainen Hilton Garden Inn Rzeszowissa teki mukavuudesta tärkeimmän prioriteettinsa, josta syntyi inspiroiva menestystarina Danfossin AB-QM-venttiileiden ansiosta.
Miten voimme auttaa sinua?
Sisätilojen mukavuus tarkalla lämpötilojen säädöllä ja luotettavalla syötöllä
Luotettava vedensyöttö lämmitykseen, jäähdytykseen ja lämpimän käyttöveden järjestelmään
Legionellasuojaus ja elektroninen lämpötilojen rekisteröinti
Helppo asennus, käyttöönotto, hallinta ja ylläpito
Pienemmät kokonaiskustannukset
Yksi valmistaja ja toimittaja kaikilla LVI-järjestelmillä
Energiatehokkaat ja kestävät ratkaisut
Innovatiiviset tuotteet mahdollistavat älykkäät Internet-ratkaisut ja tiedonkeruun
Asiaan liittyvät sovellukset
Danfossin LVI-ratkaisut sisältyvät monien hotellien teknisiin järjestelmiin. Lue lisää ratkaisuistamme napsauttamalla haluamaasi vaihtoehtoa alta:
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }IlmastointiyksikötIlmastointiyksiköiden tulisi tuottaa rakennukseen oikea määrä oikeanlämpöistä ilmaa oikealla hetkellä. Danfossin säätöventtiilit ja toimilaitteet varmistavat parhaan sisätilojen mukavuuden energiatehokkaalla tavalla. Ne säätävät virtausta (lämmitettyä tai jäähdytettyä) ilmastointiyksikköön tarkasti siten, että poistoilman lämpötila vastaa haluttua lämpötilaa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Jään ja lumen sulanapitoTalviaikana käynti liikerakennuksiin tai julkisiin rakennuksiin voi olla vaarallista. Lumen peittämät pysäköintialueet, pysäköintihallien rampit, portaat ja jalkakäytävät on puhdistettava, jotta vierailijat pääsevät turvallisesti sisään. Danfoss tarjoaa erittäin tehokkaita jään ja lumen sulanapitojärjestelmiä, mukaan lukien kaikki tarvittavat tuotteet, kuten sähkölämmityskaapelit tai -matot, termostaatit, anturit ja asennustarvikkeet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KylmähuoneetDanfossin kylmähuoneisiin suunnitellut ratkaisut auttavat pitämään elintarvikkeet tuoreina ja käyttöturvallisina ja auttavat siten vähentämään ruokahävikkiä ja jätteen määrää.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kytketyt järjestelmätDigitalisaatio, etäkäyttö ja internetratkaisut (IoT) ovat yhä tärkeämpiä trendejä LVI-sovelluksissa. Ne ohjaavat älykkäiden rakennusten kehittymistä ja tarjoavat merkittävän parannuksen järjestelmän energiatehokkuuteen kiinteistöstä saatavien tietoihin nojautuen. Danfossilla on erilaisia internetiin yhdistettäviä järjestelmiä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Linjasäätö- ja hallintaratkaisutDanfossin linjasäätö- ja hallintaratkaisut varmistavat lämmitys- ja jäähdytysveden optimaalisen jakamisen LVI-järjestelmissä. Suositeltu ratkaisu riippuu järjestelmästä; jatkuvavirtauksinen vai vaihtuvavirtauksinen, sovelluksesta; lämmitys ja/tai jäähdytys ja lämmönsäteilijästä; patterit, päätelaitteet tai muut.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Lämmin käyttövesiDanfossin lämpimän käyttöveden järjestelmät tarjoavat kaiken tarvittavan juomaveden tuotantoon, varastointiin, linjasäätöön, lämpötilojen säätöön ja lämpötilojen tallennukseen julkisissa ja asuinrakennuksissa. Järjestelmät ovat tehokkaita, tarjoavat mukavuutta ja hygieniaa ja varmistavat parhaan mahdollisen suojauksen legionellaa vastaan.