Danfossin järjestelmiä käytettäessä ei tarvitse olla huolissaan legionellasta tai lämpimän veden riittävyydestä tai sen puuttumisesta kylpyhuoneissa. Lämpimän käyttöveden ratkaisumme sisältävät vedenlämmittimet, jotka voidaan yhdistää useampiin säiliöihin sekä varastointi että täyttöjärjestelmiin, legionellan estäviin lämminvesiventtiileihin ja lämpötilasäätimiin. Yhdessä käytettäessä ne varmistavat korkean suoritustehon, mukavuuden, hygieenisyyden ja resurssien tehokkaan käytön myös kulutushuippujen aikana.

Lämpimän veden tuottaminen
Lämpimän veden tuottamisesta huolehtivat vedenlämmittimet. Ne voidaan varustaa yhdellä tai useammalla vesisäiliöllä, jotta lämmin vesi riittää myös kulutushuippujen aikana. Ne voidaan varustaa myös varaajajärjestelmällä. Ne täyttävät hygieniaa, turvallisuutta ja lämpötilaa koskevat vaatimukset, ja ne voidaan yhdistää monenlaisiin energialähteisiin. Lämminvesiventtiilien ja lämpötilasäätimien lisääminen estää legionellan. Näin saavutetaan tehokas, hygieeninen ja resursseja tehokkaasti käyttävä lämpimän käyttöveden tuotanto.

Lämpimän veden jakelu
Lämmin vesi jaetaan sitten vesihanoihin. Useimmissa tapauksissa rakennuksen koko vaatii sarjan nousulinjoja, jotka kierrättävät lämpimän veden. Linjasäätöventtiilimme varmistavat kunnollisen vesikierron tasapainon, jolloin vältetään käyttöveden pitkät odotusajat. Venttiilien lämpötilan säätämisen ansiosta vältetään myös liian kuuma vesi, joka aiheuttaa kalkkikertymiä, korroosiota ja huonon energiatehokkuuden. Normaalisti nämä venttiilit asetetaan lämpötilaan, joka estää legionellabakteerien kasvun.

Älykäs ja energiatehokas legionellariskin vähentäminen
Linjasäätöventtiilit voidaan varustaa termostaattisilla tai elektronisilla desinfiointimoduuleilla, jotka mahdollistavat järjestelmän säännöllisen huuhtelun legionellabakteerien tappamiseksi. Elektroninen lämpötilojen rekisteröintijärjestelmä valvoo kaikkia lämpötiloja ja käynnistää turvallisen ja energiatehokkaan desinfiointijakson. Se säilyttää myös lämpötilatiedot rekisteröintitarkoituksiin. Elektronista säädintä on helppo käyttää mobiililaitteilla Wi-Fi-yhteyden kautta, tai se voidaan yhdistää rakennusten hallintajärjestelmiin (BMS) etäsäätöä, valvontaa ja hälytyksiä varten. Vesihanojen lähellä voi olla tarve laskea lämpimän veden lämpötilaa. Lämpimän käyttöveden sekoitusventtiilit varmistavat, että veden tulolämpötila on turvallinen.

Miten lämpimän käyttöveden järjestelmät tasapainotetaan?
Mitä ongelmia ja haasteita lämpimän käyttöveden järjestelmissä on muissa kuin asuinrakennuksissa? Katso, miksi järjestelmän kierron tasapainotus on tärkeää, millainen tasapainotus on paras ja miten ongelmat voidaan ratkaista.
Miten voimme auttaa sinua?
Yksi kumppani, jolla pitkä kokemus lämpimän käyttöveden järjestelmistä
Korkea suorituskyky ja energiatehokkuus
Mukavuus
Hygieenisyys
Resurssitehokas toiminta
Vähentynyt Legionellariski
Alhaiset mahdolliset käyttökustannukset

MTCV käyttövesiventtiilit & CCR2+ elektroninen säädin
Luo turvallisia ja energiatehokkaita lämpimän käyttöveden järjestelmiä ja ohjaa niitä etäyhteydellä mobiililaitteella.
Asiaan liittyvät tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KääntöluistiventtiilitKääntöluistiventtiilit on tarkoitettu ensisijaisesti virtauksen ja lämpötilan säätöön lämmitysjärjestelmissä, joissa tietty vuotomäärä voidaan hyväksyä ja joissa määritettyä säätöominaisuutta ei vaadita.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MTCV ja CCR2+Lämpimän käyttöveden MTCV-linjasäätöventtiilit ovat dynaaminen, lämpötilaan perustuva tasapainotusratkaisu kodin juomavesijärjestelmiin. Kun siihen yhdistetään CCR2+, syntyy älykäs ja energiatehokas elektroninen ohjausjärjestelmä LKV-järjestelmän valvontaan ja desinfiointiin.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LämmönjakokeskuksetLämmönjakokeskukset ovat talon lämmitysjärjestelmiä tai huoneistokohtaisia yksiköitä, jotka hoitavat lämmön siirtämisen kaukolämpöputkista kotiisi, jotta saat lämmintä vettä ja lämpöä tarpeesi mukaan.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Omavoimaiset termostaattiset säätöventtiilitTermostaattisia säätöventtiilejä käytetään säätämään menoveden lämpötilaa nopeassa käyttöveden lämmityksessä sekä varaaja- ja lämmitysjärjestelmissä. Asuin- ja liikerakennuksissa niitä käytetään lämpimän käyttöveden järjestelmissä sekä kaukolämpöjärjestelmien paluuveden lämpötilan rajoittamisessa.