Ilmastointiyksiköt

  • Yleiskatsaus
  • Asiaan liittyvät tuotteet

Tarkimman mahdollisen ilmastointiyksikön poistoilman lämpötilan saavuttaminen ilman lämmittämistä tai jäähdyttämistä varten vaatii lämmönsiirtimiin menevän virtauksen tarkan säädön. Useimmissa tapauksissa tähän käytetään vaihtuvavirtauksista järjestelmää. Parhaimmat tulokset sekä täydellä että osittaisella kuormalla saadaan käyttämällä paineesta riippumattomia säätöventtiileitä (PIBCV). Ne on helppo asettaa halutulle virtaukselle täydellä kuormalla, ja ne toimivat automaattisina virtauksen rajoittimina. Osittaisella kuormalla toimilaite vähentää virtausta tarkasti tarpeen mukaan. Ylivirtausta ei tapahdu, mikä parantaa lämmitys- tai jäähdytyslähteen energiatehokkuutta.

Vaihtoehtoisena ratkaisuna voidaan jatkuvavirtauksisessa järjestelmässä käyttää tavallisia moottoroituja säätöventtiileitä ja manuaalisia linjasäätöventtiileitä määrittämässä enimmäisvirtausta.

Suosittelemme asentamaan manuaaliset sulkuventtiilit säätöventtiilien huoltamista varten.

Danfossilla on myös sähköisiä toimilaitteita peltejä varten. Ne säätävät ilmastointiyksikköön tulevan ilman määrää asettamalla pellit mihin tahansa asentoon välillä 0–90 astetta. Niitä voidaan käyttää pinta-alaltaan jopa 8 m2:n pelleissä.

On mahdollista asentaa itserajoittuvia lämmityskaapeleita suojaamaan ilmastointiyksikön jäätymiselle herkkiä osia. Ne lisäävät lämmöntuottoaan, kun ympäristön lämpötila laskee.

Miten voimme auttaa sinua?

Sisätilojen mukavuus, joka ei aiheuta valituksia

Energiaoptimointi

Kustannussäästöt

Tarkka poistoilman lämpötila

Luotettavuus

Helppo huolto, ylläpito ja korjaukset

AB-QM paineesta riippumattomat linjasäätö- ja säätöventtiilit

Hallitse jopa veden 442 000 litran tuntivirtauksia Danfossin AB-QM paineesta riippumattomilla linjasäätö- ja säätöventtiileillä.

Asiaan liittyvät tuotteet

  • if (isSmallPicture) { Palloventtiilit – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Palloventtiilit – Danfoss } else { Palloventtiilit – Danfoss }
    Palloventtiilit

    Palloventtiilejä käytetään rakennuksen jakeluverkkoyhteyden auki/kiinni-säätöön. Ne mahdollistavat järjestelmän osittelun niin, että koko järjestelmää ei tarvitse sulkea tai tyhjentää huollon, kunnossapidon tai korjaustöiden aikana.

  • if (isSmallPicture) { AB-QM - Danfoss; } else if (isBigColumns) { AB-QM - Danfoss } else { AB-QM - Danfoss }
    AB-QM

    Paineesta riippumattomat linjasäätö ja -säätöventtiilit (PIBCV) tarjoavat dynaamisen ja säätöominaisuuksiltaan monipuolisen tasapainotusratkaisun LVI-järjestelmiin. PIBCV-venttiilit sopivat moniin päätelaitetyyppeihin ja parantavat sisätilojen mukavuutta ja energiatehokkuutta sekä julkisissa että kaupallisissa rakennuksissa.

  • if (isSmallPicture) { Manuaaliset linjasäätöventtiilit – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Manuaaliset linjasäätöventtiilit – Danfoss } else { Manuaaliset linjasäätöventtiilit – Danfoss }
    Manuaaliset linjasäätöventtiilit

    Manuaaliset linjasäätöventtiilit ovat staattinen perusratkaisu monien LVI-käyttökohteiden tasapainotukseen. Venttiilit rajoittavat virtausta lämmitys-, jäähdytys- ja kodin lämminvesijärjestelmien eri osissa. Manuaaliset linjasäätöventtiilit eivät reagoi muuttuviin olosuhteisiin, joten niitä suositellaan vain jatkuvan virtauksen järjestelmiin.

  • if (isSmallPicture) { Toimilaitteet PIBCV venttiileille – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Toimilaitteet PIBCV venttiileille – Danfoss } else { Toimilaitteet PIBCV venttiileille – Danfoss }
    Toimilaitteet PIBCV venttiileille

    Danfoss AB-QM:n tasapainotus- ja säätöominaisuudet saadaan hyödynnettyä, kun siihen lisätään toimilaitteet, joita ohjataan huonetermostaateilla tai rakennusautomaatiolla. Danfoss tarjoaa laajan valikoiman toimilaitteita termisistä on/off-malleista digitaalisiin ratastoimilaitteisiin väylätiedonsiirrolla.