Paranna viihtyisyyttä ja luotettavuutta
Kaupungistumisen myötä korkeampien rakennusten tarve kasvaa ja ikääntyvä väestö haluaa helpotuksia elämäänsä ja parantaa elämänlaatuaan. Tämän päivän hissien ja liukuportaiden suunnittelussa keskeisiä vaatimuksia ovat helppo ja nopea käyttö, mukavuus ja energiatehokkuus. Alan kehitykseen vaikuttavat myös jännitystä kaipaavat lasketteluharrastajat, jotka haluavat yhä korkeampiin rinteisiin hiihtokeskuksissa.
Voit luottaa sujuvaan, hiljaiseen ja turvalliseen toimintaan sekä kustannussynergioihin käyttämällä rakennuksessa Danfossin erityisesti hisseihin ja liukuportaisiin suunniteltuja taajuusmuuttajia. Tuotteemme mahdollistavat vaivattoman nopeudensäädön ja laitteiden tehokkuuden optimoinnin esimerkiksi liike- ja asuinkiinteistöissä, hiihtokeskuksissa ja teollisuuslaitoksissa eri puolilla maailmaa. Pääset nauttimaan näistä eduista yhden toimittajan kautta, sillä taajuusmuuttajien lisäksi Danfossin ratkaisuja käytetään rakennusautomaatiosovelluksissa lähes kaikissa rakennuksissa, valintamyymälöissä ja tehtaissa maailmassa.
Vetopyörähissit ja liukuportaat
Vetopyörähissit ja liukuportaat ovat yleisimpiä malleja. Hissikoreja ohjataan pyörivän köysistön ja vetopyörän avulla, ja kuormaa tasapainottaa vastapaino. Tehokkaan moottorin tarkka ohjaus taajuusmuuttajan avulla tekee hissin käytön miellyttäväksi. Hissejä varten suunniteltujen toiminnallisuuksien ansiosta taajuusmuuttaja on helppo yhdistää uuteen hissimalliin tai jo käytössä olevaan, uudistettavaan hissiin.
Liukuportaissa taajuusmuuttajat mahdollistavat hitaan joutokäynnin ja käytön täydellä nopeudella siten, että kiihdytys ja hidastus tapahtuvat pehmeästi. Laitteiden tehokkuus ja pehmeä käyttö takaavat liukuportaiden pitkän elinkaaren. Kokonaiskustannusten aleneminen on etu sekä uusissa että jo käytössä olevissa liukuporrasasennuksissa.
Hydrauliset hissit
Yleisesti käytetyissä hydraulisissa hisseissä on männät, jotka liikuttavat hissikoria ohjauskiskoja pitkin. Kun hydrauliikkapumppua ohjataan taajuusmuuttajan avulla todellisen tarpeen mukaan, häviö pysyy mahdollisimman pienenä. Hydrauliöljy ei kuumene, hissin päivittäisellä käytöllä ei ole rajoituksia ja käyttönopeus pysyy hyvänä ja hyötysuhde erittäin korkeana. Energiaa säästyy yli 50 %, ja jopa 75 %:n kokonaissäästöt ovat mahdollisia, kun öljynjäähdyttimet poistetaan ja ilmastoinnin tarve vähenee. Olemassa olevan hissin uudistaminen taajuusmuuttajien käyttöä varten onnistuu muutamassa tunnissa.
Köysiradat
Köysiradat mahdollistavat kätevän pääsyn korkeille paikoille, hyvin lumisille alueille tai upeita näköaloja ihailemaan. Danfoss Drives on ratkaissut moottoreiden varmennuksen ohjaamalla useita moottoreita tai monilohkoisia moottoreita. Joustavuus sovellusten suunnittelussa mahdollistaa useita erilaisia konfiguraatioita sekä uusissa että uudistettavissa järjestelmissä. Energiatehokkuus voidaan maksimoida regeneratiivisilla taajuusmuuttajilla, jotka syöttävät jarrutustehon takaisin sähköverkkoon.
Rakennusnosturit ja teollisuuden hissit
Ihmisten ja tavaroiden liikuttaminen rakennustyömailla onnistuu tehokkaasti hammastankotyyppisten nostureiden ja hissien avulla. Useat rinnakkaiset moottorit ja yksittäinen dynaamisella jarrutuksella varustettu Danfossin taajuusmuuttaja mahdollistavat kapasiteetiltaan erilaisten nostolaitteiden käytön samalla mastolla tai telineellä. Taajuusmuuttajat voidaan asentaa joko korin sisäpuolelle tai sen päälle. Taajuusmuuttajissa on myös liitäntämahdollisuus hissin ohjauslaitteisiin, ja ne mahdollistavat tarkan pysähtymisen eri kerroksiin, mikä parantaa turvallisuutta.

Parempi turvallisuus Max Planck Institutessa
Max Planc Institute Göttingenissa, Saksassa valitsi Danfoss Dedicated Lift Drive -taajuusmuuttajan vaikuttavaan 5-kerroshissiinsä. Turvakoskettimet voidaan jättää pois ja asennuskustannuksia pienentää merkittävästi.
Yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä
Tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledSuunniteltu vaativiin sovelluksiin, erityisesti kohteisiin, joissa tarvitaan suurta tehoa ja järjestelmäkäyttöjä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Lift Drive LD 302LD302 toimii järjestelmissä, joissa on takaisinkytketty (closed loop) tai takaisinkytkemätön (open loop) ohjaus ja sopii sekä vetopyörä- että hydraulisiin hisseihin.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 on suunniteltu säätämään kaikkien asynkronisten moottorien ja kestomagneettimoottorien muuttuvaa nopeutta. Se on saatavana vakioversiona (FC 301) tai vaativampiin sovelluksiin kehitettynä ja lisäominaisuuksilla varustettuna versiona (FC 302).