Autoteollisuus

  • Ratkaisut
  • Käyttösovellukset
Danfossin autoteollisuusmarkkinat

Hyödyntämällä innovatiivisia hydraulisia tai sähköhydraulisia järjestelmiämme saat tarvittavat ratkaisut tienrakennuksen päästöjen pienentämiseksi käyttämällä erittäin tehokkaita ja luotettavia koneita. Danfossin hybridi- ja sähköautojen tehomoduulit parantavat ajoneuvojen taloudellisuutta ja varmistavat, että julkinen liikenne on turvallista, nopeaa, tehokasta ja miellyttävää. Muuttuvanopeuksinen moottorinohjaus varmistaa rullaportaiden ja hissien optimaalisen luotettavuuden ja tarkan käytön. Ilmanvaihtojärjestelmien puhallinohjaus huolehtii matkustajien mukavuudesta. Paloturvallisuusjärjestelmät sammuttavat paloja ja ohjaavat savun poispäin tie- ja raidematkustajista hätätilanteissa.

Liikenteen jäähdytysjärjestelmät, kuten linja-autojen ja junien ilmastointi, kylmäkuljetussäiliöt sekä rekkojen ja perävaunujen jäähdytys ovat kohteita, joissa Danfossin ratkaisut toimivat yleisillä jäähdytysaineilla ja kriittisillä ehdoilla, kuten laajasti vaihtelevilla lämpötila-alueilla, ankarissa olosuhteissa, alttiina iskuille ja tärinälle, pienessä tilassa ja keveysvaatimukset täyttäen.

Lue lisää Lue vähemmän

Ratkaisut

Käyttösovellukset