Danfossin teknologiat parantavat ajoneuvojen taloudellisuutta ja varmistavat, että julkiset liikennevälineet ovat turvallisia, nopeita, taloudellisia ja mukavia, ja että kylmäkuljetukset ovat tehokkaita ja kylmäketju pysyy ehjänä.
Liikerakennukset
Räätälöidyt ratkaisut liikerakennuksiin pienentävät merkittävästi energiankulutusta, päästöjä ja kustannuksia tinkimättä laadusta ja mukavuudesta.
Asuinrakennukset
Parempi tuotto investoinnille, pienemmät kokonaiskustannukset, parempi asumismukavuus ja -turvallisuus sekä uudisrakennuksissa että saneerauskohteissa.
Kaukolämpö
Danfoss on yksi kokeneimmista kaukolämpötoimijoista maailmassa. Olemme valmiita toimimaan yhteistyössä kanssanne kaukolämpö- ja kaukojäähdytysprojekteissa.
Energia ja luonnonvarat
Varmista modernien yhteiskuntien turvattu ja kestävä energian ja resurssien hallinta optimoimalla tuuli- ja aurinkopuistoja, perinteisiä fossiilisia polttoaineita käyttäviä voimaloita ja kaivosteollisuuden mineraalien louhintaa.
Elintarvike- ja juomateollisuus
Autamme pitämään elintarvikkeet tuoreina ja välttämään hävikkiä tarjoamalla maailmanlaajuisesti ratkaisuja ruoan käsittelyyn, pakkaamiseen, kuljettamiseen, varastointiin ja jäähdyttämiseen. Paranna kilpailukykyäsi älykkäillä ja energiatehokkailla ratkaisuilla koko kylmäketjuun maatilalta lautaselle.
Teollisuus
Väestönkasvun seurauksena tarvitaan enemmän ja parempaa infrastruktuuria, valmistusta ja raskasta teollisuutta. Danfossin ratkaisujen avulla voidaan parantaa luotettavuutta, vähentää energiankulutusta ja minimoida päästöt.
Meri- ja offshore -teollisuus
Merkittäviä hyötyjä meriteollisuuden logistiikkaan, turvallisuuteen ja tehokkuuteen sekä satamapäästöjen minimointiin. Saat Danfossilta asiantuntijaneuvoja, -palveluja ja joustavia ratkaisuja sekä laivoihin että maihin, matkustaja-aluksista rahtilaivoihin.
Liikkuvan kaluston hydrauliikka
Danfossin suunnittelijat työskentelevät jatkuvasti parantaakseen alasi koneita. Ajovoimansiirrosta ja ohjauksesta työtoimintoihin ja tehon hallintaan, Danfoss on sitoutunut parantamaan koneesi suorituskykyä ja saattamaan sen nopeammin markkinoille.
Jäähdytys ja ilmastointi
Danfossilla on maailman laajin valikoima jäähdytys- ja ilmastointiratkaisuja. Ratkaisujen avulla voit rakentaa edistyneitä järjestelmiä, jotka ovat luotettavia, energiankäytöltään optimoituja ja kokonaiskustannuksiltaan edullisia, ja jotka täyttävät uudet energia- ja suorituskykystandardit.
Vesi ja jätevesi
Raikas ja puhdas vesi on sivilisaation peruselementti, elintärkeä maataloudelle ja tärkeä teollisuudelle. Energia- ja ilmastoratkaisujen optimointiin keskittyvänä yhtiönä meillä on kattava osaaminen kaikkiin vedenkäsittelyyn liittyvistä sovelluksista ja prosesseista, kuten suolanpoistosta, kastelusta ja jätevedenkäsittelystä.