Juomavesiputkien sulanapitokaapeli
Itserajoittuva lämmityskaapeli DEVIpipeheat™ 10 V3 putkien jäätymissuojaukseen ja sulanapitoon. Kaapeli voidaan asentaa putken ulko- ja sisäpuolelle. Itserajoittuva lämpökaapeli rajoittaa omaa tehoaan ympäristön lämpötilan mukaan.
Putkien sulanapito ehkäisee vaurioita pakkasella.
Sulanapitokaapeli pitää vesiputket vapaana jäästä talvella. Vesiputket ovat oleellinen osa jokaista rakennusta. Pienikin vaurio niissä voi olla erittäin hankala ja kallis korjata. DEVIn putkien sulanapitojärjestelmän avulla pystyt helposti välttämään pakkasen aiheuttamat äkilliset ja odottamattomat vauriot. Jäätymissuojaus asennetaan silloin, kun halutaan estää vesiputkien jäätyminen tai jäätymisestä aiheutuva vaurioituminen. Lämpötilan ylläpitojärjestelmillä varmistetaan, että lämmin vesi tai nesteputket pysyvät vaaditussa lämpötilassa.
Hyväksytty juomavesiputkien sulanapitoon
Asentamalla itserajoittuvan DEVIpipeheat™ 10 V3 lämmityskaapelin putken sisälle estät juomavesiputkien jäätymisen. Kaapeli voidaan asentaa myös vesiputken ulkopuolelle. Soveltuu käytettäväksi juomavesiputkien kuin myös tavallisten vesiputkien sulanapitoon. Kaapeli on saatavana kelalla, määrämittaisena ja asennusvalmiina Readymade -kaapelina. Readymade -kaapeli on varustettu pistotulpallisella liitoskaapelilla ja lyhyin pituus on 2 m.
DEVIpipeheat™ 10 V3 kaapeli tulee asentaa termostaatin kanssa ylilämpenemisen estämiseksi. Ilman sähkönsyötön katkaisemista itserajoittuva lämpökaapeli ei koskaan lopeta lämmittämistä eli on aina päällä. Kaapeli pitää varustaa 30 mA vikavirtasuojalla.
Uuden DEVIpipeheat™ 10 V3 kaapelin kanssa tulee aina käyttää sitä varten tarkoitettua 3/4”+1” DPH™ 10 V3 paineläpivientiä (8174505). Hyväksytty juomavesiputkien sulanapitoon.
Putken sisälle asennettaessa hyväksytty* käytettäväksi juomavesiputkissa, joiden lämpötila on alle 23°C.
*Certified by Eurofins and Kiwa
Etuja
Hyväksytty asennettavaksi juomavesiputkien sisälle
Turvallinen sulanapitoratkaisu
Minimoi putkien vaurioitumisriskiä pakkasilla
Tasainen vesivirtaus myös kylmissä olosuhteissa (alle 0°C)
Itserajoittuva teho perustuu ympäristön lämpötilaan
Sopii useimpiin kotitalouksissa käytettäviin putkiin
Saatavilla kelalla ja valmiina pituuksina
Asennusvalmis Readymade -versio varustettu pistotulpalla
5 vuoden takuu
Käyttökohteet
Itserajoittuva juomavesikäyttöön hyväksytty sulanapitokaapeli DEVIpipeheat™ 10 V3 voidaan asentaa putken sisä- ja ulkopuolelle.
Tuotevalikoima
Kaapelia on saatavana:
- Asennusvalmiina Readymade kaapelina (varustettu pistotulpallisella liitoskaapelilla) - useita pituuksia
- Määrämittaisena kelalla
- Kolmessa eri kelakoossa: 1000m, 300m ja 100m
DEVI Warranty
5 vuoden tuotetakuu
Meille Danfossilla on tärkeää toimittaa korkealaatuisia tuotteita, joilla on pitkäaikaisia vaikutuksia. Siltä varalta, että tuotteessa esiintyy vastoin odotuksia ongelmia, Danfoss myöntää sähkölämmitystuotteille takuun, joka on voimassa ostopäivästä, joka on enintään kaksi (2) vuotta valmistuspäivää myöhäisempi.
DEVIpipeheatin tuotetakuu on voimassa viisi vuotta.
Tuotetakuu kattaa seuraavat kulut:
- tuotteen korvaaminen uudella vastaavalla tuotteella tai tuotteen korjaaminen
- kuljetuskustannukset
Takuuehdot
Learning

Tutustu Danfoss Learning ammattilaisten oppimiskeskukseen
Danfoss tarjoaa online-koulutusmateriaalia sähkölämmityksen parissa työskenteleville ammattilaisille. Danfoss Learning -portaalin kautta on saatavilla 6 e-oppituntia ilmaiseksi. Lue lisää klikkaamalla linkkiä alla.