Astu uuteen ulottuvuuteen
Uusi ulottuvuus, jossa avoimet, toisiinsa kytketyt älyjärjestelmät muodostavat uuden todellisuuden. Todellisuuden, jota edustaa uudenlainen taajuusmuuttaja. Danfoss Drivesin iC7-sarja on portaalisi oman teollisuudenalasi kestävien ja energiatehokkaiden mahdollisuuksien uuteen aikakauteen.

iC7-Automation
Entistä enemmän tehoa ja tarkkuutta
Monipuolisten taajuusmuuttajien käyttö luo uusia mahdollisuuksia teollisuudenalastasi riippumatta. Taajuusmuuttajat on suunniteltu tarjoamaan ensiluokkaista ja energiatehokasta moottorin ohjausta, ennakoitavia huolto-ominaisuuksia sekä sisäänrakennettua datan enkryptausta. Lopputuloksena ovat mahdollisimman suorituskykyiset järjestelmät.

iC7-Marine
Korkea hyötysuhde ja pienet päästöt
Käyttösovellusten optimointi edellyttää käyttöasteen parantamiseen suunniteltuja, älykkäitä taajuusmuuttajia. Tehokkaat taajuusmuuttajat parantavat alusten suorituskykyä ja pienentävät niiden päästöjä. Erittäin luotettavien taajuusmuuttajien avulla järjestelmät pystyvät toimimaan kaikenlaisissa ympäristöissä ja työkuormituksilla.

iC7-Hybrid
Älykäs ratkaisu tehon muuntamiseen energiamurroksen toteuttamisessa
Maailman hiilipäästöjen vähentämiseksi meidän on tuettava liikenteen ja teollisuuden sähköistämistä sekä uusiutuvan energian lisäämistä. Käyttämällä älykkäitä, tehokkaita ja joustavia tehonmuuntimia hybridi- tai täysin sähköisissä järjestelmissä. Tehonmuuntimet on suunniteltu auttamaan sinua saavuttamaan ilmastotavoitteesi kannattavasti.
Mahdollisuuksien uusi ulottuvuus
Koe laadun uusi aikakausi. Mallistoon kuuluu taajuusmuuttajia, jotka on suunniteltu avaamaan uusia tapoja sekä yksittäisille sovelluksille että kokonaisille järjestelmille suorituskyvyn parantamiseen. Laitteistojen ja ohjelmistojen osalta tarvitset taajuusmuuttajia, jotka täyttävät laatuun ja luotettavuuteen liittyvät korkeimmat mahdolliset standardit. Näin sovelluksesi toimivat luotettavasti ja toistettavasti.




Parempi huominen: Driven by drives
Missä ikinä oletkin, mikä tahansa järjestelmäsi onkaan, tarvitset sovellusoptimoituja taajuusmuuttajaratkaisuja. Tukena on kumppani, joka voi tarjota ainutlaatuista huoltoa ja tukea.
Voit käyttää taajuusmuuttajia, jotka on suunniteltu muuttamaan sähkömoottoreidesi toimintatapaa tuomalla prosessin tarkkuuteen uusia ulottuvuuksia ja viemään energiatehokkuuden ja päästöjen vähentämisen uudelle tasolle. Tämä edistää hybridisaatiota ja sähköistämistä.
8 % – taajuusmuuttajien potentiaali ympäristölle
Tiesitkö, että jos jokainen käyttökohde, joka voisi käyttää taajuusmuuttajaa, sisältäisi sellaisen, voisimme säästää 8 % kaikesta planeetallamme käytetystä sähköstä? Kun teet oikean siirron, voit auttaa saavuttamaan tämän potentiaalin nopeasti.
iC7-Automation

iC7-Automation-taajuusmuuttajat Danfossilta
Huippuluokan sovelluksia varten tarvitaan aina kompakteja taajuusmuuttajia, jotka tuovat monipuolista älyteknologiaa toimintojesi ytimeen. Mullistavat taajuusmuuttajat on suunniteltu huippulaatuisiksi ja ne tarjoavat enemmän tehoa ja tarkkuutta kuin koskaan ennen.
Monipuoliset ja täysin joustavat taajuusmuuttajat on suunniteltu sopimaan saumattomasti järjestelmiisi ja toimimaan juuri niin kuin haluat.

Huipputason moottorin ohjausta
iC7-sarjan myötä nautit integroitujen lisäsensoreiden ja tehostetun käsittelytehon mukanaan tuomasta paremmasta suorituskyvystä. Voimakkaan vääntömomenttivasteen ansiosta taajuusmuuttaja selviää tehokkaasti äkillisistä raskaista kuormista ja takaa näin luotettavan toiminnan.
Käyttöönotto käy nopeasti. Taajuusmuuttaja tunnistaa älykkäästi valitsemasi moottoritekniikan ja mukautuu nopeasti suorituskyvyn optimoimiseksi.

Luotettavaa yhteyttä
Nauti turvallisuuden uudesta ulottuvuudesta yhdyskäytäväteknologian sekä pilvi- ja analytiikka-alustojen avulla teollisuuden IoT:lle. Maailman ensimmäinen iC7-sarjan suojaussiru vähentää riskejä ja mahdollistaa luotettavan yhteyden.
Entistä syvempää analytiikkaa ja järjestelmän visualisointia varten turvallisessa ympäristössä. Kaikkien aikojen ensimmäinen secure-by-design-taajuusmuuttaja, joka suojaa paremmin kuin koskaan ennen.
Monikäyttöiset ja laadukkaat taajuusmuuttajat useille teollisuudenaloille
Käytä täysin joustavia, täydellisellä tavalla laadukkaan laitteiston ja ohjelmiston yhdistäviä taajuusmuuttajia, jotta voit ohjata täsmällisesti sekä tavallisia että tarkkuutta vaativia sovelluksia. Tämä onnistuu omiin tarpeisiisi mukautettavilla taajuusmuuttajilla, joihin sinun on mahdollista lisätä omia toiminnallisuuksia.



Dekantointi ja sentrifugointi
Erottele tehokkaasti ja tarkasti turvallisilla yhteyksillä
Nämä taajuusmuuttajat keräävät jarrutusenergiaa prosessin tehokkuuden optimoimiseksi ja toimivat tarkasti tärinästä ja prosessin häiriöistä huolimatta.
Tunnelointi ja murskaus
Raudanlujaa luotettavuutta ja iskunkestävyyttä
Lyömätön shokkikuorman kompensointi ja toiminnan vakaus sähköverkon olosuhteista riippumatta. Vankkaa tuottavuutta vuosi toisensa jälkeen.
Löydä uusi ulottuvuus
iC7-sarja perustuu kolmeen periaatteeseen: älykkyys, tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottava ja monikäyttöisyys, ytimessä ylittämätön laatu. Vankat taajuusmuuttajat, jotka toimivat aina, myös kovimmissa tärinä- ja iskutusolosuhteissa. Varustettu erinomaisella lämpöteholla. Tehokkaammat laitteet kestävät pidempään myös syrjäisissä ja vaativissa ympäristöissä.




Älykästä turvallisuutta
Valmiina teollisuuden IoT-tietoturvaan
Suojaa järjestelmäsi pitkälle tulevaisuuteen vaihtamalla iC7-Marine-malliston taajuusmuuttajiin, joissa on maailmanluokan pilvipalvelu ja teollisuuden IoT-tietoturva. Näin varmistat sovellustesi parhaan suorituskyvyn eikä sinun tarvitse kantaa huolta siitä, mihin ja miten tietosi tallentuvat.
Laitepohjainen ylivoimainen suojaus
Alan ensimmäinen taajuusmuuttaja, joka on suunniteltu tietoturvaa silmällä pitäen, pitää järjestelmäsi hyvin suojattuina sisäänrakennetun salauslaitteiston, suojatun laiteohjelmiston ja salattujen tiedonsiirto-ominaisuuksien ansiosta.

Tehotiheys
Pienempi ja vahvempi
Säästä kustannuksissa ja paranna järjestelmiesi yleistä luotettavuutta sovelluksilla, jotka tarjoavat suuremman vääntömomentin pienemmässä koossa. Käytä taajuusmuuttajia, joissa on erittäin suuri tehotiheys kehittyneen lämpöputki-jäähdytysteknologian ansiosta.
Ylikuormakapasiteetit
Valmistautuminen haasteisiin edellyttää taajuusmuuttajia, joissa on suuri ylikuormakapasiteetti. Sekä sovelluksissa, jotka toimivat hitaasti vaihtelevalla kuormituksella tai ilman kuormituta, että sovelluksissa, jotka vaativat suurempaa lyhytaikaista ylikuormaa ja vakiomomenttikäyttöä.
Sisäänrakennetut anturit
Käyttämällä taajuusmuuttajia, joissa on sisäänrakennetut anturit, voit tarkemmin määritellä sähköverkon jännitteen ja taajuuden, vähentää harmonisia virtoja ja parantaa moottorin ohjausta, tehon laatua ja sitä, miten sovelluksesi reagoivat häiriöihin.

Moottorin ohjaus
Entistäkin tarkempi
Automaation onnistuminen edellyttää optimaalista moottorin ohjausta sekä heti alusta lähtien suorituskykyisesti toimivia taajuusmuuttajia. Siksi jokaisessa iC7-taajuusmuuttajassa on useita sensoreita nopean mukautettavuuden ja kaikin puolin paremman toiminnan takaamiseksi. Sinulle se tarkoittaa mitä tahansa aina nopeammasta reagoinnista lentävään lähtöön ja parempaan lämpötilan hallintaan.
Modulaarisuus
Koe huippuluokan tulokset omasta järjestelmästäsi riippumatta. Käyttää taajuusmuuttajia, joissa on täysi moottori-, yhteys-, yhdyskäytävä-, pilvi- ja analytiikka-alustan yhteensopivuus.
Mitattavissa olevat edut
Ylivoimaisen avoimen piirin alhaisen nopeuden suorituskyvyn ansiosta voit säilyttää vakiomomentin luotettavasti nopeuden laskuista huolimatta alkuperäisten, uusien ohjausalgoritmien ansiosta. Tasaisesti nopea vasteaika maksimoi koneen suorituskyvyn vähentämällä viiveen vaihtelua kenttäväylän ja moottorin välillä lähes nollaan.
Taajuusmuuttajat
Paljon tehoa. Pienempi kuin koskaan.
Ilmajäähdytteiset järjestelmämoduulit
Alan johtava tehotiheys. Suunniteltu nopeaan integrointiin.
Koteloidut taajuusmuuttajat
Virtaviivaisempi järjestelmä ja optimaalinen helppokäyttöisyys.
Nestejäähdytteiset järjestelmämoduulit
Erityiskapeaan malliin on pakattu lisää tehoa. Luotettava vaativissa olosuhteissa.
iC7-Marine

iC7-Marine-taajuusmuuttajat Danfossilta
Haastavissa marine-sovelluksissa tarvitaan erittäin monipuolisia taajuusmuuttajia, jotka on suunniteltu hyödyntämään valtameri- ja sisävesialuksia mahdollisimman tehokkaasti. Taajuusmuuttajat auttavat vähentämään energiankulutusta ja päästöjä sekä tarjoavat verratonta suorituskykyä ja ennennäkemätöntä tehotiheyttä. Olipa käyttötarkoitus ja käyttöympäristö mikä tahansa, järjestelmäsi toimivat paremmin. Pidempään.

Älykkäästi
Varmista järjestelmiesi tulevaisuus ja pidennä sovelluksesi elinkaarta älykkäämmillä taajuusmuuttajilla, joiden avulla voit yhdistää ja jakaa älytoimintoja haluamallasi tavalla, olipa kyse sitten pilvipalvelusta tai meriviestintäjärjestelmästä.
Meriteollisuus on muuttumassa entistä älykkäämmäksi mikä tarkoittaa, että tarvitset taajuusmuuttajia, joissa on sisäänrakennettuja ohjelmisto-ominaisuuksia ja huippuluokan laskentatehoa, jotta pysyt kehityksen kärjessä. Taajuusmuuttajat käyttävät älyalgoritmeja nopeuden, momenttiohjauksen ja tarkkuuden parantamiseen. Sovelluksiin, jotka kestävät pidempään ja antavat paremman suorituskyvyn aluksille.

Entistä enemmän tehoa
iC7-taajuusmuuttajasarjamme on suunniteltu entistä suorituskykyisemmäksi ja kompaktimmaksi. Ottamalla harppauksia tehon ja suuren vääntömomentin toimittamisessa – samalla vähentäen tilantarpeen minimiin. Näin saat enemmän tilaa asennuksillesi kaikenlaisiin alussovelluksiin.
Suuri teho merkitsee erinomaista lämmönhallintaa – markkinoiden parasta itse asiassa. Se auttaa optimoimaan tilan ja lämmönsiirron samalla pienentäen sekä sähköhuoneiden kokoa, että jäähdytystarpeita. Tarjoamme käyttöösi erittäin luotettavat järjestelmät, jotka säilyttävät jäähdytystehonsa riippumatta siitä, kuinka kuuma avomerellä on.
Propulsio
Parhaat hyödyt keskeisistä vaativista sovelluksista
Nämä taajuusmuuttajat on helppo mukauttaa kaikkiin vakiomallisiin propulsiomoottoreihin, halusitpa sitten optimoida valtamerialusten propulsiotehoa tai saada irti kaiken hyödyn matkustajalautan dieselsähköisestä hybridijärjestelmästä.
Vinssit
Optimoi nopeutta sekä paljon muuta
Käytä edistyksellistä mekaanisen jarrun ohjausta vaihteistojen ja jarrujen kuormituksen vähentämiseksi, nopeuden optimoimiseksi, jännityksen hallitsemiseksi sekä vakaan kuormausasennon ylläpitämiseksi – kaikki tämä onnistuu kuormanjako-ominaisuuksilla, jotka mahdollistavat useamman moottorin käyttävän samaa vinssiä.
Uusi ulottuvuus
Poikkeuksellisen tehotiheyden, alan johtavan lämmönhallinnan ja järjestelmäintegraation helppouden ansiosta iC7-sarja tarjoaa maailmanluokan tarkkuutta moottorin ohjaukseen ja modulaariseen ohjaustehoon. Voit optimoida raskaan käytön sovellukset ja pienentää samalla tilankäyttöä.




Tietoturva
Yhdistä turvallisuus ja älykkyys
Suojaa järjestelmäsi pitkälle tulevaisuuteen vaihtamalla iC7-Marine-malliston taajuusmuuttajiin, joissa on maailmanluokan pilvipalvelu ja teollisuuden IoT-tietoturva. Näin varmistat sovellustesi parhaan suorituskyvyn eikä sinun tarvitse kantaa huolta siitä, mihin ja miten tietosi tallentuvat.
Kattavaa turvallisuutta
Pidä järjestelmät hyvin suojattuina käyttämällä alan huippua edustavaa taajuusmuuttajaa, jossa on sisäänrakennettu salauslaite, suojattu laiteohjelmisto ja salatut tiedonsiirto-ominaisuudet.
Enemmän joustavuutta, valmis kaikkeen
Ainutlaatuiset nestejäähdytteiset moduulit mahdollistavat tarvitsemasi rakenteen maksimaaliseen joustavuuteen. Integroidut teho-optiokonseptit on sijoitettu integrointiyksikköön kunkin moduulin alle. Integrointiyksikkö on esijohdotettu ja esikonfiguroitu, ja siinä on jäähdytysaineelle yksinkertaiset suljettavat liitännät. Edestä huollettavuus varmistaa nopean asennuksen ja huollon.
Ironclad-luotettavuus mahdollistaa taajuusmuuttajan käytön kaikilla matkoilla, ja sillä on laaja valikoima tyyppihyväksyntöjä: DNV GL, BV, Lloyd’s Register, ABS ja CCS. Erittäin pieni harmonisen virran vääristymä THDi suojaa järjestelmiäsi.
Merkittäviä hyötyjä
- Saat tarvitsemasi toiminnallisuuden ja laajan lisävarustevalikoiman
- Säästä aikaa integroinnissa ja huollossa rinnakkais- ja esijohdotuksen avulla
- Nopeuttaa meriteollisuuden järjestelmien sertifiointia

Akseliteho
Pidempi järjestelmän käyntiaika
Lisää akselin suorituskykyä, nopeutta ja vasteaikaa käyttämällä erittäin joustavaa taajuusmuuttajaa, jossa on integroituna innovatiivinen ohjaus ja lisäsensoreita. Sen avulla pystyt lyhentämään takaisinmaksuaikaa ja saavuttamaan samalla paremman tarkkuuden ja tuoton.
Lyhennä taajuusmuuttajan käyttöönottoaikaa
Moottorin tyypin tunnistuksen avulla voit tunnistaa ja virittää uudet moottorit ilman asiantuntijatietoa. Voit myös samalla yksinkertaistaa hybridipropulsiojärjestelmien käyttöönottoa. Kun yrityksesi ottaa käyttöönsä älykkäitä ja joustavia ohjelmistoja, taajuusmuuttajamme nopeuttavat järjestelmien käyttöönottoa.
Täysi anturikapasiteetti
Useat sisäänrakennetut anturit tekevät paljon muutakin kuin parantavat moottorin ohjausta ja dynaamista suorituskykyä. Nyt voit hallita jokaista yksittäistä komponenttia, jotta järjestelmäsi reagoi täsmälleen tarpeen mukaan.
iC7-Hybrid

iC7-Hybrid-tehonmuuntimet Danfossilta
Tule mukaan ympäristöystävälliseen energia-alan muutokseen erittäin kompaktien, älykkäiden all-in-one-muuntajien avulla. Pysy kilpailijoiden edellä ja saavuta hiilitavoitteesi. Helpon käyttöönoton ja sisäänrakennetun laajan vaatimustenmukaisuuden ansiosta tämä on tilaisuutesi siirtyä sähköistykseen tai kasvattaa nykyistä liiketoimintaasi kannattavammin. Yhdessä voimme vähentää hiilidioksidipäästöjä ja sähköistää enemmän järjestelmiä, jolloin saamme niistä enemmän irti pienemmällä energiankulutuksella.

Sähköistä järjestelmäsi kilpailukykyisesti
Varmista joustavien ja resilienttien energiajärjestelmiesi tulevaisuus vuosiksi eteenpäin kyberturvallisella ja skaalattavalla älykkäällä taajuusmuuttajalla, joka valmistaa prosessisi huomisen älykkäitä tehojärjestelmiä varten. iC7-Hybridin ytimessä on monipuolisuus. Ultranopean tehonmuunto-ohjauksen ansiosta se hallitsee sujuvasti nopeaa tehonmuuntodynamiikkaa ja varmistaa vakauden. Tehon muuntamistavoitteiden mukaan optimoituna se toimii älysähköverkoissa tai mikroverkoissa, vaihto- tai tasavirtaverkoissa. iC7-Hybrid tarjoaa ratkaisun tehon muuntamiseen elektrolyysi-, energiavarastointi-, maasähkö- tai merisovelluksissa.

Nopea ja tarkka sähköverkon ohjaus joka tilanteessa
iC7-Hybrid-taajuusmuutta on maailman tehokkain ankarissa olosuhteissa. Se kestää tärinää, korkeita lämpötiloja ja pölyä. Sen suuri tehotiheys pienentää asennustilan 50 prosenttiin samalla nimellisvirralla. Nyt voit säästää tilaa ja käyttää myös vähemmän jäähdytystehoa. Ainutlaatuisen suodatinintegraation ansiosta suunnittelu-, asennus- ja huoltoprosessit ovat myös yksinkertaisempia ja nopeampia.

Vähennä riskejä ja siirry markkinoille nopeammin
iC7-Hybridin avulla voit käyttää digitaalisia kaksoisjärjestelmäsimulointimalleja, jotka tekevät prototyyppien käytöstä tarpeetonta ja nopeuttavat suunnittelu- ja spesifikaatiovaiheita. Tekemällä näistä prosesseista nopeampia, helpompia ja tarkempia saat luotettavan ja suorituskykyisen järjestelmän, joka vie markkinoille nopeammin ja pienemmällä riskillä. Simulointimallit perustuvat mallipohjaiseen suunnitteluun, joka varmistaa, että mallit ovat aina ajan tasalla ja tarkkoja.
Astu älykkyyden uuteen ulottuvuuteen
Sisäänrakennetun kyberturvallisuuden ansiosta voit toimia luottavaisin mielin IoT- tai etävalvontapalveluissa, sillä järjestelmäsi on hyvin suojattu luvattomalta käytöltä. Toimivatpa ne sitten Edgessä tai pilvepalvelussa. Olet jo valmistautunut toimialasi tulevaisuuteen, joten voit alkaa luoda järjestelmällesi palveluihin perustuvaa tuottoa. Tämän älykkään tehomuuntimen avulla voit yhdistää ja jakaa älytoimintoja haluamallasi tavalla. Teollisuuden alasta riippumatta iC7-Hybrid mahdollistaa uusien tietopohjaisten liiketoimintamallien kuvittelemisen aivan uudella tavalla.







Luotettava myös ennalta arvaamattomissa olosuhteissa
iC7-Hybrid on saatavana nestejäähdytteisenä versiona, joka tarjoaa maailmanluokan kestävyyden tehonmuuntamiseen myös odottamattomissa olosuhteissa.
Erittäin pienet lämpöhäviöt vähentävät ilmastointikuormaa. Miten? Se on yhdistelmä IP55-suojattua elektroniikkaa, tärinän- ja iskunkestävyyttä, kompakteja nestejäähdytteisiä suodattimia ja erittäin tehokasta nestejäähdytystä.

Räätälöitävissä
Kattavat vakio-ominaisuudet auttavat pääsemään nopeasti markkinoille. Voit myös valita muokattavuuden ja ohjelmoitavuuden UX:n ja toiminnallisuuden mukaan. Mukautetun toiminnallisuuden kehittäminen simulointiympäristössä ja koodin käyttöönotto suoraan iC7-Hybrid-ohjaimeen. Samalla voit olla varma siitä, että immateriaalioikeutesi ovat turvassa maailmanluokan kyberturvallisuuden ansiosta.

Nopea ja monipuolinen tehonsäätö
iC7-Hybrid tarjoaa ensiluokkaista AC- ja DC-sähköverkon suorituskykyä, kun tehon laatu ja luotettavuus ovat elintärkeitä. Nopea, ensisijainen ohjaus avaa uusia tapoja saavuttaa nopea prosessivaste.