Oppaamme A2L-valmiiden Optyma™-yksiköiden asentamiseen
Tiedätkö, mitä valmistella, pakata ja tarkistaa ennen A2L-valmiiden Optyma™-koneikkojen asennusta ja asennuksen aikana? Katso tärkeimmät vinkkimme tästä infografiikasta.
Valmiina vihreään siirtymään silloin kuin sinäkin
Siirtymä erittäin matalan GWP-arvon kylmäaineisiin on näköpiirissä, joten A2L-valmiit koneikot ovat kustannustehokas vaihtoehto, joka säilyttää perinteisen järjestelmäsuunnittelun ja samalla minimoi GWP-tason. Tämä tekee niistä houkuttelevan vaihtoehdon kylmähuoneita päivitettäessä. Tarjoamalla alan laajimman A2L-valmiin valikoiman, joka sisältää usean kylmäaineen ratkaisut, kuten Optyma™-koneikot, autamme sinua saumattomassa siirtymisessä omassa tahdissasi.
A2L-kylmäaineet ovat fyysisiltä ominaisuuksiltaan samanlaisia kuin HFC-kylmäaineet, eli ne ovat suhteellisen helppokäyttöisiä eivätkä lisää järjestelmän monimutkaisuutta. Voit jopa käyttää useimpia nykyisiä työkalujasi. Lisäksi muutaman perusvarotoimen avulla A2L-kylmäaineet — jotka luokitellaan "lievästi syttyviksi"— tarjoavat turvallisen vaihtoehdon useimpiin jäähdytyssovelluksiin.
Kylmähuoneratkaisumme ovat valmiita kylmäaineen vaihtoon silloin kun sinäkin olet.
Optyma e-esite

Tutustu monille kylmäaineille sopivaan, A2L-valmiiseen tuotevalikoimaamme
Optyma™ Slim Pack- ja Plus -koneikkomme ovat yhteensopivia sekä A2L- että A1-kylmäaineiden kanssa ja mahdollistavat siten saumattoman siirtymisen erittäin matalan GWP-arvon kylmäaineisiin.
Tutustu laajaan A2L-valmiiseen tuotevalikoimaamme – ja vaihda A2L:ään turvallisesti ja ilman monimutkaisia toimenpiteitä.
A2L-kylmäaineet
Hetkessä täydellinen A2L-ratkaisu
Muita tuotteita



Uutisia
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Esittelyssä EKE 100: uusi tehokas ja joustava valikoima tulistuksen säätimiä ja venttiilien ohjaimiatiistai 17. joulukuuta 2024Danfoss laajentaa paisuntalaitteiden valikoimaa. Vakaan suorituskyvyn, ylivoimaisten käyttöolosuhteiden ja kuuden mallin ansiosta EKE 100 -valikoima tulistuksen säätimiä ja venttiilien ohjaimia tukee järjestelmän luotettavaa toimintaa – hyödyntäen yli 20 vuoden kokemusta tulistuksen hallinnasta.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss – Luonnollisesti kohti tulevaisuutta CO2-jäähdytysratkaisuilla.keskiviikko 29. maaliskuuta 2023Halusitpa päivittää kaupallisen jäähdytysjärjestelmäsi tai hankkia kokonaan uuden, meiltä saat kattavat CO₂-jäähdytysratkaisut.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss EuroShop 2023 -messuilla: 360 astetta tehokkuuttamaanantai 9. tammikuuta 2023Danfoss osallistuu EuroShop 2023 -tapahtumaan 26.2.-2.3.2023 Düsseldorfissa, Saksassa. Olipa kyse pienestä kaupasta tai isosta hypermarketista, Danfossin tuotteet ja ratkaisut sekä lämmityksessä että jäähdytyksessä auttavat energiakustannusten, lämpöhäviöiden ja ruokahävikin vähentämisessä.