Kumppanuus

Pidämme huolta

Jo vuosien ajan Danfossin laitteet ovat toimineet menestyksekkäästi ja tehokkaasti kaikenlaisissa olosuhteissa ja monissa erilaisissa lämmitysjärjestelmissä kaikkialla maailmassa. Vuosien kokemus ja asemamme alan johtavana toimijana tarkoittavat, että olemme usein haluttu neuvonantaja konsulteille ja urakoitsijoille, kun projekteissa on tarpeen määrittää automaattisia säätimiä ja kaukolämpöasemia.

Olemme keränneet laajamittaista sovellusosaamista ja rakentaneet tiiviit yhteistyösuhteet kaukolämpömarkkinoiden keskeisten toimijoiden kanssa. Nämä kumppanuudet ovat puolestaan johtaneet lukuisten innovatiivisten ja räätälöityjen ratkaisujen syntymiseen.

Yksi valmistaja – moninkertaiset hyödyt

Valmistamme kaikkia kaukolämpöjärjestelmissä käytettäviä automaattisäätimiä. Tarjoammekin sinulle yhteistyökumppanuutta, joka perustuu kokemukseen, tietoon ja luottamukseen. Kun jokapäiväiset tarpeesi ymmärtävä Danfoss
on yrityksesi ainoa kaukolämpötuotteiden toimittaja, aikaasi vapautuu tilausten ja toimitusten hoitamisesta muihin asioihin. Toimintasi tehostuu, ja myös kokonaiskustannukset pienenevät.

Keskity työsuorituksiin

Oletpa sitten rakentamassa kaukolämmön lämmönsiirtoasemia tai mukana suunnittelemassa lämmitysjärjestelmän käyttökohdetta, Danfossilla on komponentteja ja osaamista, joiden avulla pystyt optimoimaan kokonaisratkaisusi ja kattamaan järjestelmän niin nykyiset kuin tulevatkin vaatimukset.

Danfossin huippusuorituskykyisten säädinten ja komponenttien käyttö lämmitysjärjestelmäsi rakentamisessa antaa sinulle mahdollisuuden keskittyä järjestelmän kokonaissuorituskyvyn parantamiseen ja ensiluokkaisten ratkaisujen tarjoamiseen yrityksesi ja asiakkaittesi käyttöön.

Yhteistyö Danfossin kanssa tarkoittaa, että käytössäsi on alan johtava:

  • kaukolämmön ja -jäähdytyksen tuoteportfolio
  • konsultointi ja asiakaslähtöisyys
  • innovointi, tekninen optimointi ja suorituskyky
  • turvallisuus ja yhteistyön luotettavuus
  • globaali läsnäolo yhdistettynä vahvaan paikalliseen edustukseen ja osaamiseen.

Danfoss on luotettava valinta aina, kun lämmitys-, kaukolämpö- tai jäähdytysjärjestelmä on suunnitteilla, asennettavana tai uusittavana.