• MyApps
    MyAppserrorMessages.notLoggedIn

Mikä taajuusmuuttaja on

Mikä taajuusmuuttaja on

Tavoitteena ympäristöä säästävät ratkaisut

Taajuusmuuttaja on sähkömoottorin nopeutta ohjaava laite, jolla saavutetaan seuraavat edut: 

  • parempi prosessin ohjaus
  • alhaisempi energiankulutus ja tehostunut energiantuotanto
  • moottorinohjaussovellusten vähäisempi mekaaninen rasitus
  • erilaisten sähkömoottorisovellusten toiminnan optimointi

Taajuusmuuttajia voidaan hyödyntää myös uusiutuvista energialähteistä, kuten auringosta, tuulesta tai vuorovedestä saatavan energian muuntamiseen ja siirtämiseen sähköverkkoon tai hyödyntämiseen paikallisesti. Hybriditeknologiasovelluksissa perinteiset energianlähteet ja energian varastointi yhdistetään taajuusmuuttajien avulla kokonaisvaltaisiksi energianhallintaratkaisuiksi. 

Taajuusmuuttajasta käytetään myös muita nimiä, kuten invertteri ja tehonmuunnin.

Tiesitkö?

  • Kehittyvien maiden talouskasvu lisää energiankulutusta
  • 20 % maailmassa kulutetusta energiasta on sähköenergiaa
  • Sähkömoottorit kuluttavat yli 50 % sähköenergiasta
  • 75 % taajuusmuuttajista ohjaa pumppuja, puhaltimia ja kompressoreja
  • Maailmanlaajuisesti sähköenergiankulutusta voitaisiin vähentää 10 %, jos taajuusmuuttajia käytettäisiin kaikissa mahdollisissa kohteissa

Energian säästäminen ympäristön suojelemiseksi on tärkeä vaikutin nopeudensäätöön kehitettävien laitteiden suunnittelussa. Taajuusmuuttajat ovat paras tapa säätää sähkömoottorien nopeutta muuttuvien tarpeiden mukaan. Jopa pienet moottorin kierrosnopeuden muutokset vaikuttavat merkittävästi energiankulutukseen.

Taajuusmuuttajat eivät ole näkyvästi esillä, mutta niillä on nykyään erittäin merkittävä ja tarpeellinen tehtävä päivittäisessä elämässämme, ja ne mahdollistavat ympäristön kannalta hyödylliset ratkaisut.